METZ
Brúsenie s vysokou presnosťou
Pri brúsení môže mať spoľahlivý a výkonný riadiaci systém zásadný význam. Ak ho skombinujete so sieťovým prepojením celej prevádzky v štýle Industry 4.0, aj malí špecialisti na nástroje sa môžu stať v konečnom dôsledku konkurencieschopnými.
Zdieľať
Krátke cykly riadenia polohy a vysoké rozlíšenie riadiaceho systému.
Flexibilita výroby až do veľkosti dávky 1.
Sieťové prepojenie celej prevádzky s nočnými zmenami bez posádky.
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Prípadové štúdie spoločnosti FANUC
Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.
CNC brúsenie
Brúsenie je presný proces obrábania, pri ktorom sa používa brúsny kotúč ako rezný nástroj na odstránenie materiálu z obrobku. Dosahuje sa ním jemná povrchová úprava a presné rozmery, najmä pri tvrdých materiáloch. Tento proces zahŕňa rotujúci brúsny kotúč, ktorý odoberá materiál na dosiahnutie požadovaného tvaru a rozmerov, a je nevyhnutný na vytváranie plochých, valcových alebo kužeľových povrchov v modernej výrobe.
Všetky odvetvia
Preskúmajte náš komplexný sortiment automatizačných riešení, ktoré sú navrhnuté na optimalizáciu a zefektívnenie akéhokoľvek výrobného procesu.