Skip to main content
Image of FANUC CNC 31i-Model B5 Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. CNC with support for simultaneous 5-axis control.

31𝑖-B5 Plus

Naše CNC 31𝑖-B5 Plus je špeciálne navrhnuté pre rozšírené 5-osové operácie, ktoré poskytujú vynikajúcu presnosť a komplexné možnosti obrábania. Tento pokročilý riadiaci systém výrazne skracuje časy cyklov, čím zvyšuje produktivitu a efektivitu v aplikáciách s vysokým dopytom. Jeho robustný dizajn a výkonné funkcie zabezpečujú optimálny výkon pri vysokorýchlostných úlohách viacosového obrábania.
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
34/16
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
8/4
Max. počet ovládaných dráh
6

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Advanced machining (CNC) in black. SVG format.

5 simultánnych riadiacich osí

Tento stroj ponúka až päť osí súčasného ovládania, čo umožňuje vysokorýchlostné, presné a kvalitné obrábanie zložitých tvarov, ideálne pre pokročilé 5-osové obrábacie centrá.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zlepšená presnosť

Zažite výkon na vyššej úrovni s naším modernizovaným CNC systémom, ktorý je teraz vybavený simultánnym 5-osovým obrábaním. To vám ponúka najvyššiu výrobnú zručnosť a efektivitu.
text

Presné majstrovstvo

Zažite bezkonkurenčné ovládanie a presnosť s naším najmodernejším systémom, ktorý sa môže pochváliť celkovo 34 riadiacimi osami. S pôsobivým radom 26 posuvových osí, ktoré dopĺňa osem robustných vretien.
Icon for Path. SVG

Spoľahlivé riadenie cesty

Zažite bezkonkurenčnú presnosť s našou najmodernejšou Riadiacou jednotkou CNC - majstrovsky riadi až šesť nezávislých dráh s bezproblémovou synchronizáciou pre komplexné obrábacie úlohy.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

Kontrola osí
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
34/16
Max. počet posuvných osí celkom / na dráhu
26/12
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
8/4
Max. súčasne riadené osi na dráhu
5
Max. počet ovládaných dráh
6
Typ inštalácie
Verzia LCD
Áno
Samostatná verzia
Áno
Prevádzkové jednotky
LCD panel
Áno
LCD panel pre iHMI
Áno
PC front-end
Áno
PC front-end iHMI
Áno
Dotykové systémy
Áno
Ručná ovládacie jednotka
Áno
Ovládací panel stroja
Áno
Funkcie PMC
Max. počet I/O
4096
Max. počet I/O-Link
2
Max. počet kanálov PMC
5
Maximálny počet krokov
300000
Blokovacia funkcia
Áno
CNC funkcie
3D kontrola interferencie
Áno
Dvojitá kontrola bezpečnosti
Áno
Inteligentné riadenie stroja
Áno
Reštart programu
Áno
Rýchly reštart programu
Áno
Nano interpolácia
Áno
Nano vyhladzovanie
Áno
Technológia jemného povrchu
Áno
AI pokročilý náhľad
Áno
AI kontrola obrysu
Áno
Exekútor makier
Áno
C-Exekútor
Áno
Obrázok FANUC
Áno
FOCAS
Áno
5-osová funkcia
Naklonená pracovná rovina
Áno
Ovládanie stredu nástroja
Áno
Kompenzácia chyby
Kompenzácia chyby
Áno
Kompenzácia objemovej chyby
Áno
Tool functions
Funkcie nástroja
Áno
Systém správy nástrojov
Áno
3-D kompenzácia nástroja
Áno
Technológie
Frézovanie
Áno
Sústruženie
Áno
Brúsenie
Áno
Rezanie ozubených kolies
Áno
5 osí
Áno
3+2 osi
Áno
Drevo
Áno
Mramor
Áno
Vŕtanie
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Pre prispôsobenie

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Zlepšite svoje CNC operácie! Jednoducho sa na pripojenie k CNC stroju cez Ethernet alebo optické vlákno. Prispôsobte si funkcie, upravujte makroprogramy a využívajte intuitívny prístup k pokročilým nástrojom CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prispôsobenie obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové prispôsobenie rozhrania operátora a obrazoviek HMI pre komplexné úlohy. Bezkonkurenčné prispôsobenie, vylepšené rozhrania, plynulá prevádzka a ovládacie panely na mieru zabezpečujú špičkový používateľský zážitok.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje na nastavenie - Fanuc Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC nastavovací nástr...

Zlepšite efektivitu svojich priemyselných činností pomocou našich nástrojov. Zjednodušte si programovanie, prispôsobte si systémy a dosiahnite efektívne a presné nastavenia pre zvýšenie produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvýšte automatizáciu pomocou najmodernejšej servotechnológie. Zažite presnosť, bezproblémovú integráciu a optimálny výkon. Odolné, energeticky úsporné, s prispôsobenou podporou pre optimálnu prevádzku
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocou nástroja FANUC Servo Sizer môžete ľahko vybrať motory a servozosilňovače. Zadajte svoje špecifikácie a prevádzkové podmienky pre optimálne odporúčania motorov a zosilňovačov. Bezplatné a užívateľsky prívetivé.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI na kompenzáciu tepelného posunu

Zažite bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť priemyselných strojov. Naše riešenie minimalizuje tepelný posun, čím zabezpečuje konzistentnú presnosť, skracuje prestoje a zvyšuje produktivitu.

Objavte sériu produktov

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus Series

Tieto výkonné zariadenia sú navrhnuté tak, aby spĺňali dopyt modernej výroby, a ponúkajú bezkonkurenčnú riadiacu technológiu, prispôsobiteľné funkcie a bezproblémové pripojenie. Preskúmajte náš rad 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 sa spolieha na vysokú kvalitu zariadení a servisu FANUC

Pri automatizácii závodu je spoľahlivosť systémov rovnako dôležitá ako ich účinnosť. Vynikajúca údržba a opravy môžu mať zásadný význam.