Skip to main content
Image of FANUC CNC 0i-TF Plus on a white background. Easy to use CNC for lathe.

0𝑖-TF Plus

0𝑖-TF Plus je základný CNC systém prispôsobený pre sústružnícke aplikácie, optimálne navrhnutý na rozšírenie funkčnosti štandardných sústruhov. Tento základný, ale schopný systém ponúka prispôsobiteľné funkcie a obrazovky, ktoré sa dokonale hodia na jemné obrábanie povrchov a skrátenie časov cyklu. S ovládaním až 15 osí v jednocestnom a 18 osí v dvojcestnom systéme poskytuje 0𝑖-TF Plus základné funkcie potrebné na efektívne sústružnícke operácie, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre základných používateľov CNC, ktorí hľadajú spoľahlivý výkon.
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
12/9
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
6/4
Max. počet ovládaných dráh
2

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presné inžinierstvo

Dosiahnite bezchybnú presnosť: Zvýšte kvalitu výrobkov vďaka bezkonkurenčnej presnosti a spoľahlivosti série 0𝑖-TF Plus.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Inteligentné pripojenie

Bezproblémová integrácia: Na pripojenie bezproblémovo s IoT a sieťami pre údaje v reálnom čase, optimalizáciu rozhodovania a efektivitu.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Odolný výkon

Spoľahlivosť v náročných podmienkach: Spoľahnite sa na sériu 0𝑖-TF Plus pre konzistentnú prevádzku v náročných podmienkach, čím sa skrátia prestoje.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Používateľsky prívetivé rozhranie

Jednoduchosť používania: Zjednodušenie zložitých úloh vďaka intuitívnemu rozhraniu, ktoré zvyšuje produktivitu a skracuje čas potrebný na zaškolenie.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Energetická účinnosť

Ekologická prevádzka: Vďaka energeticky efektívnemu dizajnu znížte náklady na energiu a podporte udržateľnosť.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

Kontrola osí
Max. počet ovládaných osí celkom / na dráhu
12/9
Max. počet posuvných osí celkom / na dráhu
10/7
Max. vretenové osi celkom / na dráhu
6/4
Max. súčasne riadené osi na dráhu
4
Max. počet ovládaných dráh
2
Typ inštalácie
Verzia LCD
Áno
Samostatná verzia
Áno
Prevádzkové jednotky
LCD panel
Áno
LCD panel pre iHMI
Áno
PC front-end
Áno
PC front-end iHMI
Áno
Dotykové systémy
Áno
Ručná ovládacie jednotka
Áno
Ovládací panel stroja
Áno
Funkcie PMC
Max. počet I/O
2048
Max. počet I/O-Link
2
Max. počet kanálov PMC
3
Maximálny počet krokov
100000
Blokovacia funkcia
Áno
CNC funkcie
Dvojitá kontrola bezpečnosti
Áno
Inteligentné riadenie stroja
Áno
Reštart programu
Áno
Rýchly reštart programu
Áno
Nano interpolácia
Áno
Technológia jemného povrchu
Áno
AI kontrola obrysu
Áno
Exekútor makier
Áno
C-Exekútor
Áno
Obrázok FANUC
Áno
FOCAS
Áno
5-osová funkcia
Naklonená pracovná rovina
Áno
Ovládanie stredu nástroja
Áno
Kompenzácia chyby
Kompenzácia chyby
Áno
Tool functions
Funkcie nástroja
Áno
Systém správy nástrojov
Áno
3-D kompenzácia nástroja
Áno
Technológie
Sústruženie
Áno
Brúsenie
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Pre prispôsobenie

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Zlepšite svoje CNC operácie! Jednoducho sa na pripojenie k CNC stroju cez Ethernet alebo optické vlákno. Prispôsobte si funkcie, upravujte makroprogramy a využívajte intuitívny prístup k pokročilým nástrojom CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Prispôsobenie obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové prispôsobenie rozhrania operátora a obrazoviek HMI pre komplexné úlohy. Bezkonkurenčné prispôsobenie, vylepšené rozhrania, plynulá prevádzka a ovládacie panely na mieru zabezpečujú špičkový používateľský zážitok.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje na nastavenie - Fanuc Ladder III, CNC Application Development Kit, CNC nastavovací nástr...

Zlepšite efektivitu svojich priemyselných činností pomocou našich nástrojov. Zjednodušte si programovanie, prispôsobte si systémy a dosiahnite efektívne a presné nastavenia pre zvýšenie produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvýšte automatizáciu pomocou najmodernejšej servotechnológie. Zažite presnosť, bezproblémovú integráciu a optimálny výkon. Odolné, energeticky úsporné, s prispôsobenou podporou pre optimálnu prevádzku
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

AI na kompenzáciu tepelného posunu

Zažite bezkonkurenčnú presnosť a účinnosť priemyselných strojov. Naše riešenie minimalizuje tepelný posun, čím zabezpečuje konzistentnú presnosť, skracuje prestoje a zvyšuje produktivitu.

Objavte sériu produktov

Picture success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.

0𝑖-MODEL série F Plus

Táto séria je navrhnutá pre najnáročnejších zákazníkov a spája v sebe výkon, jednoduchosť používania a prispôsobivosť ako nikdy predtým. Preskúmajte našu sériu 0𝑖-MODEL F Plus teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Akim Metal - SMB Case Study picture
Thanks to FANUC’s 0i-TF Plus CNC and superior motor technology, SMB lathe users are able to perform operations in a rapid, highly repeatable and accurate manner
Akim Metal – malé a stredné podniky

Výrobca CNC sústruhov získava plnú kontrolu nad výrobným procesom vďaka systému FANUC.

Vo svete čoraz zložitejších strojárskych komponentov sa od obrábacích strojov vyžadujú stále širšie možnosti a funkcie. Typickým príkladom je sústruh – jeden zo základných pilierov obrábacieho priemyslu. Spoločnosť Akim Metal z Turecka dnes pod značkou SMB vyrába CNC sústruhy vybavené dvojicou servoriadených revolverových hláv, programovateľnými upínacími podperami, poháňanými nástrojmi, programovateľným koníkom a integráciou automatizácie. S cieľom zabezpečiť optimálnu kontrolu procesov v snahe o stále vyššiu kvalitu komponentov, opakovateľnosť a produktivitu využíva spoločnosť systémy FANUC CNC.

Picture Success story Dener Group about CNC 0i-MF Plus and 0i-TF Plus.
Skupina Dener

Riešenia FANUC pomáhajú výrobcovi strojov dosiahnuť medzinárodný úspech

Väčšina výrobcov strojov vie, že získanie väčšieho podielu na trhu si vyžaduje vytvorenie silných dodávateľských vzťahov založených na dôvere. Príkladom je spoločnosť Dener Group so sídlom v Turecku, ktorá sa vďaka zavedeniu systémov CNC, vretenových motorov, servozosilňovačov a napájacích modulov FANUC stala významným hráčom na národnom a medzinárodnom trhu obrábacích strojov.

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips
ETASIS

Rozbíjanie dlhých čipov pomocou funkcie FANUC Servo Learning Oscillation

Dlhé čipy z obrábacích operácií narúšajú funkciu stroja. Turecký výrobca nástrojov ETASIS hľadal riešenie. FANUC CNC ponúka funkciu oscilácie Servo Learning, ktorá osciluje nástrojom pozdĺž smeru rezania, čím sa zachováva kvalita a znižuje sa množstvo čistenia. Toto riešenie je nevyhnutné pre robotické ošetrovanie stroja a eliminuje potrebu zariadenia na lámanie čipov. Spoločnosť ETASIS je s výsledkami veľmi spokojná.