Skip to main content
FFG Werke

Viacúčelové CNC FANUC posúva vertikálne sústruženie do iných lepších rozmerov

Vyvinúť nový pohľad na starý proces, akým je sústruženie, si vyžaduje nadľudskú úroveň kreativity a inovácie. Okrem toho si konvertovanie týchto nových vízií a koncepcií strojov na skutočnosť vyžaduje mimoriadne pokročilú riadiacu technológiu. S touto myšlienkou výrobca obrábacích strojov FFG Werke presne vedel, kam sa obrátiť na CNC systém s potrebnými schopnosťami a výkonom, ktorý by doplnil jeho prelomové nové vertikálne sústružnícke centrum: FANUC.
Video FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Podľa výrobcu obrábacích strojov FFG Werke GmbH: "V dnešnej dobe sa štandardný sústruh neotáča." Spoločnosť sa preto pustila do dizajnu nového poňatia vertikálnych sústružníckych centier pod svojou značkou Hessapp. Stroje radu Hessapp DVT, ktoré spájajú sústruženie a automatizáciu v jednej platforme, môžu vykonávať aj úlohy, ktoré zahŕňajú frézovanie, vŕtanie, rezanie závitov a brúsenie. Pri dohľade nad takýmto komplexným súborom operácií sa výber CNC partnera spoločnosti ukáže ako rozhodujúci pre úspech projektu.

Riešenie

FFG Werke GmbH sa rozhodla pre svojho dlhoročného CNC partnera s viac ako 20-ročnou tradíciou: FANUC. CNC FANUC radu 31𝑖B Plus - a jeho vhodnosť pre stroje s požiadavkami na viacosové, viaccestné, vysokorýchlostné a vysoko presné obrábanie - bol CNC výberom pre vertikálne sústružnícke centrá spoločnosti Hessapp radu DVT. Doplňujúcim zariadením CNC je vysoko výkonná zobrazovacia jednotka FANUC PANEL 𝑖H Pro. Spoločnosť FFG Werke si vybrala aj dve ďalšie zariadenia: Panel obsluhy stroja FANUC a jednotku MDI (Manual Data Input).

Výsledok

FG Werke môže modulárne konfigurovať každé vertikálne sústružnícke centrum Hessapp DVT so zberacím vretenom podľa požiadaviek zákazníka. Vysoko výkonný stroj, ako je tento, si vyžaduje vysoko výkonné CNC. Spoločnosť vie, že riešenia CNC od spoločnosti FANUC zvládnu prídavné moduly, ako sú rôzne motorové vretená, vŕtacia a frézovacia jednotka, integrované meracie zariadenie a rôzne automatizačné riešenia. Používatelia radu Hessapp DVT s riadiacimi jednotkami FANUC majú teraz k dispozícii všetky možnosti potrebné na kompletné obrábanie.

O spoločnosti FFG Werke GmbH

Spoločnosť FFG Werke GmbH zamestnáva vo svojom závode v Taunussteine pri Wiesbadene v Nemecku približne 110 ľudí. Závod vyrába vertikálne CNC sústružnícke centrá pod značkou Hessapp. Spoločnosť FFG Werke je súčasťou spoločnosti FFG Europe & Americas, ktorá je zasa súčasťou celosvetovo pôsobiacej taiwanskej skupiny Fair Friend Group (FFG). Skupina, ktorej počiatky siahajú do roku 1798, združuje 15 výrobcov sústružníckych centier, obrábacích centier, frézovacích strojov, rotačných prevodových strojov, brúsiacich strojov a strojov na rezanie ozubených kolies.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI FFG Werke
Image FFG Werke building - case study

Technológia CNC spoločnosti FANUC pomáha novému sústruhu otočiť hlavu

Hessapp DVT 200 je vertikálne sústružnícke centrum s integrovaným zberacím vretenom a inovatívnou technológiou prenosu.

"Je veľmi výnimočné," potvrdzuje Uwe Göbel, vedúci predaja technológií - sústruženie, v spoločnosti FFG Werke GmbH. "Tento dvojvretenový stroj umožňuje vyrábať súčiastku vcelku z oboch strán."

Na výrobu obrobkov so špičkovou presnosťou z dvoch strán je namiesto dvoch vzájomne prepojených samostatných vertikálnych sústruhov pozostávajúcich z automatizačnej a sústružníckej stanice potrebný len jeden stroj Hessapp DVT. Stroj prenáša diel do ďalšieho skľučovadla v upnutom stave bez straty polohy, vďaka čomu je ideálny pre presné odvetvia, medzi ktoré patria automobilový priemysel, úžitkové vozidlá, vozidlá na poľnohospodárske práce, veterná energia a mnohé ďalšie.

"Efektívne sme spojili dva stroje do jedného, čo znamená aj menšiu spotrebu miesta v priestoroch zákazníka," hovorí Göbel.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Dirk Jaenecke, ktorý je zodpovedný za kontrolu v rámci oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti FFG Werke, dodáva: "V dnešnej dobe sa štandardný sústruh neotáča. Moderné stroje musia byť schopné vykonávať mnoho úloh a vertikálne modely nie sú výnimkou. So spoločnosťou FANUC úspešne spolupracujeme už viac ako 20 rokov a jej produkty na nás urobili mimoriadny dojem. Pre sériu Hessapp DVT sme sa rozhodli pre vysoko výkonný CNC stroj FANUC série 31𝑖B Plus CNC, ktorý sa neobmedzuje len na sústružnícke operácie, ale dokáže riadiť aj vŕtanie, frézovanie, rezanie závitov a brúsenie."

Stroj radu DVT je okrem CNC FS 31𝑖B Plus vybavený zobrazovacou jednotkou FANUC PANEL 𝑖H Pro, priemyselným panelovým počítačom, ktorý poskytuje výkonnú platformu na vlastný vývoj. Panel obsluhy stroja FANUC a jednotka MDI (manuálne zadávanie údajov) dopĺňajú riešenie ovládania pre spoločnosť FFG Werke. Panely obsluhy stroja môžu vykonávať všeobecné operácie stroja, ako je ručný pohyb osí v režime "JOG", prepínanie medzi prevádzkovými režimami, spúšťanie a zastavovanie programov a nastavovanie rýchlosti posuvu. Jednotka MDI je zariadenie podobné klávesnici, ktoré umožňuje manuálne zadávanie údajov do CNC.

Testimonial image FFG Werke case study  - Dirk Jaenecke
Citácia z recenzií

Dirk Jaenecke

Kontrola výskumu a vývoja v spoločnosti FFG Werke

Prijatie riešení CNC spoločnosti FANUC pomohlo spoločnosti FFG Werke realizovať nové vertikálne sústružnícke centrum pre novú éru očakávaní v oblasti obrábania. "Spolupráca a zvládnutie tohto projektu spoločnosťou FANUC znamená, že sme spoločne zvládli potrebné úlohy na dokončenie projektu," hovorí Jaenecke.

Göbel má záverečnú poznámku: "Spoločnosť FANUC nám vždy pomáha splniť rýchlo sa vyvíjajúce požiadavky zákazníkov týkajúce sa funkčnosti strojov."

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.