Skip to main content
FANUC Fast Cycle Time Technology is a set of CNC and servo functions which reduce cycle time. This is achieved through methods such as: accelerating and decelerating depending on load inertia; making the best use of spindle performance; reducing the sequence processing time for external signals

Technológia rýchleho času cyklu

Ste pripravení výrazne znížiť prestoje a zvýšiť rýchlosť výroby? Naša technológia Fast Cycle Time môže priniesť revolúciu do vašej výroby tým, že výrazne skráti časy cyklov a optimalizuje výkon stroja. Poskytuje bezkonkurenčnú rýchlosť pri zachovaní výnimočnej presnosti, čo vám umožní dosiahnuť vynikajúce výrobné možnosti.

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Maximalizujte produktivitu vďaka bezkonkurenčnej rýchlosti

Vyskúšajte silu rýchlosti s našou technológiou rýchleho cyklu. Pokročilé systémy poskytujú bezkonkurenčný výkon, ktorý umožňuje rýchlejšie výrobné časy a vyššiu priepustnosť.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precízny výkon, vždy

Technológia rýchleho času cyklu FANUC je navrhnutá s ohľadom na presnosť. Naša technológia zabezpečuje, že každý pohyb je optimalizovaný pre efektívnosť, čím sa znižuje množstvo odpadu.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Adaptívna automatizácia pre dynamické trhy

Udržujte si náskok na dynamických trhoch vďaka našim prispôsobivým riešeniam. Naša technológia bezproblémovo reaguje na meniace sa výrobné potreby a zabezpečuje efektívnosť.
Function to estimate the power consumption in advance

Energetická efektívnosť, Udržateľná prevádzka

Zvýšte udržateľnosť a znížte náklady vďaka našej energeticky účinnej technológii. Zvýšte produktivitu, znížte spotrebu energie a minimalizujte vplyv na životné prostredie pre ekologickejšiu budúcnosť.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Bezproblémová integrácia, riešenia pripravené na budúcnosť

Naša technológia rýchleho cyklu vylepšuje vaše systémy bez generálnych opráv, vďaka čomu sú prispôsobivé novým trendom v odvetví.

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.