Skip to main content
The FANUC Robodrill α-D21MiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping. TEST

ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus

Vďaka štandardnému zdvihu sú tieto stroje stelesnením univerzálnych vertikálnych obrábacích centier. Vynikajúco zvyšujú produktivitu pri rôznych úlohách frézovania a vŕtania, ktoré si vyžadujú vysokú presnosť, flexibilitu a spoľahlivosť. Vďaka širokej škále možností sa ľahko prispôsobia rôznym požiadavkám.
Veľkosť stola
650x400 mm
Posuv X/Y/Z
500/400/330
Max. zaťaženie stola
300 kg
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Efektívnejšie

Či už ide o nové nastavenie alebo zmenu počtu jednotiek a rozsah 3 až 5 osí, prirodzená všestrannosť ROBODRILL vám ušetrí peniaze v rámci širokého spektra aplikácií a priemyselných odvetví.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Vysoká presnosť

Vďaka vynikajúcej opakovateľnosti je FANUC RoboDrill ideálne vhodný na aplikácie, ako je vysokorýchlostné vŕtanie, vyvrtávanie, frézovanie, sústruženie a rezanie závitov.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Jednoduchá automatizácia

ROBODRILL je navrhnutý na bezproblémovú automatizáciu, má ergonomický pracovný priestor a prístupnú integráciu robota spolu s voliteľným balíkom Robot Package na rýchlu a nekomplikovanú automatizáciu.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Inteligentnejšie

Vďaka použitiu inteligentných rezacích techník dosahuje výsledky porovnateľné s výkonnejšími strojmi a skracuje čas spracovania. Ideálny na vysokorýchlostné obrábanie, výrobu foriem alebo 5-osové operácie.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Investícia do budúcnosti

Známa spoľahlivosť a jednoduchá údržba spoločnosti FANUC maximalizujú dobu prevádzky, zatiaľ čo stroje FANUC RoboDrill s dlhou životnosťou ponúkajú výnimočnú návratnosť investícií.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Veľké úspory energie

Fanuc RoboDrill šetrí energiu vďaka inteligentným funkciám, optimalizuje výkon a spotrebu energie pomocou obrazovky Energy Saving Screen.
Test Description

Doživotná podpora stroja

S viac ako 35 rokmi skúseností a dôrazom na presnosť FANUC zabezpečuje vysokú spoľahlivosť a dlhú životnosť, podporujúc efektívnu prevádzku.

Technické špecifikácie

ROBODRILL specs
Veľkosť stola
650x400 mm
Posuv X/Y/Z
500/400/330
Max. zaťaženie stola
300 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2/ 2.2 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
250-580 mm (with HC100)
Otáčky vretena
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
M
Max. počet súčasne riadených osí
5
Type of machine
STD

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

Séria ROBODRILL

Všestranné frézovanie, vŕtanie a rezanie závitov. Preskúmajte našu sériu ROBODRILL!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service
Norm Tooling

Vyššia priepustnosť obrábania a kvalita výrobkov so strojmi FANUC

Investícia do nového obrábacieho stroja sa zvyčajne spája s kontrolným zoznamom, ktorý zahŕňa priority, ako sú presnosť, rýchlosť, účinnosť a spoľahlivosť. Hoci mnohé stroje tvrdia, že tieto ciele spĺňajú, takéto tvrdenia môžu potvrdiť len skutočné výsledky v reálnych aplikáciách. A kde inde sa dajú lepšie otestovať prednosti strojov FANUC ako vo veľkoobjemovej obrábacej dielni, ktorá obsluhuje odvetvia ako automobilový priemysel, biela technika a elektronika. Výsledky hovoria samy za seba.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

Spoločnosť EUROEDIL dosiahla vyššie rezné rýchlosti a výrobnú kapacitu so strojmi FANUC

S novými strojmi FANUC v areáli spoločnosti EUROEDIL sa zvýšila rýchlosť rezania a výrobná kapacita, aby sa splnili rastúci dopyt zákazníkov. Okrem toho sa výrazne zvýšila presnosť a precíznosť výroby výsekových nástrojov.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

Spoločnosť FANUC predstavuje víziu budúcnosti na veľtrhu ZAP

Aj keď obrábanie môže mať veľký prínos z prijatia robota obsluhujúceho stroj, pridanie 3D kamier prináša ďalšiu úroveň inteligencie, ktorá vedie k autonómnej výrobe a konkrétnym výhodám pre výrobcov.