Norm Tooling
Vyššia priepustnosť obrábania a kvalita výrobkov so strojmi FANUC
Investícia do nového obrábacieho stroja sa zvyčajne spája s kontrolným zoznamom, ktorý zahŕňa priority, ako sú presnosť, rýchlosť, účinnosť a spoľahlivosť. Hoci mnohé stroje tvrdia, že tieto ciele spĺňajú, takéto tvrdenia môžu potvrdiť len skutočné výsledky v reálnych aplikáciách. A kde inde sa dajú lepšie otestovať prednosti strojov FANUC ako vo veľkoobjemovej obrábacej dielni, ktorá obsluhuje odvetvia ako automobilový priemysel, biela technika a elektronika. Výsledky hovoria samy za seba.
Zdieľať
Stroje FANUC RoboDrill a ROBOCUT zvyšujú produktivitu spoločnosti Norm Tooling o 7 %
Rýchlosť a efektívnosť produktov FANUC skracuje výrobný čas o 10 %
Norm Tooling znižuje chybovosť o 5 % vďaka kvalite a presnosti produktov FANUC
Technická podpora a školenia spoločnosti FANUC uľahčujú integráciu strojov
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Prípadové štúdie spoločnosti FANUC
Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.
Obrábanie v 5 osiach
5-osové CNC obrábanie zahŕňa súčasný pohyb pozdĺž piatich osí - troch lineárnych (X, Y, Z) a dvoch rotačných. Táto schopnosť umožňuje vytvárať zložité diely v rámci jedného nastavenia, čím sa výrazne zvyšuje presnosť a efektívnosť. Pohybom rezného nástroja a obrobku pozdĺž týchto piatich rôznych osí dokáže 5-osové CNC zariadenie vytvárať veľmi zložité tvary a detailné prvky.
Rezanie drôtom EDM
Elektroerozívne obrábanie drôtom (EDM) je presný výrobný proces, ktorý využíva tenký elektricky nabitý drôt na rezanie zložitých tvarov a kontúr v tvrdých kovoch a vodivých materiáloch. Drôt generuje sériu rýchlych elektrických výbojov, ktoré erodujú materiál s mimoriadnou presnosťou bez použitia mechanickej sily. Táto bezkontaktná metóda umožňuje výrobu veľmi detailných, zložitých dielov s vynikajúcou povrchovou úpravou, vďaka čomu je nevyhnutná pre priemyselné odvetvia, ktoré vyžadujú presné obrábanie, ako je letecký priemysel, medicína a výroba foriem.
CNC frézovanie
CNC frézovanie je proces obrábania, pri ktorom sa na odstránenie materiálu z obrobku používajú počítačom riadené rotujúce rezné nástroje, aby sa vytvoril požadovaný tvar. Široko sa používa na výrobu presných dielov so zložitou geometriou. Proces zahŕňa upevnenie obrobku na pohyblivý stôl a použitie rôznych nástrojov na rezanie, vŕtanie a tvarovanie materiálu na základe naprogramovaných pokynov.
Vysokorýchlostné vŕtanie a závitovanie
Vysokorýchlostné vŕtanie a rezanie závitov sú dôležité procesy vo výrobnom a stavebnom priemysle. Tieto techniky zahŕňajú rýchle a efektívne vŕtanie otvorov a vytváranie závitov, čo umožňuje zvýšiť produktivitu a presnosť v rôznych aplikáciách. Využívaním vysokorýchlostného vŕtania a rezania závitov môžu spoločnosti zefektívniť svoju činnosť a dosiahnuť rýchlejšie časy realizácie bez toho, aby sa znížila kvalita.