Skip to main content
The FANUC Robocut α-C400iC is a high-reliability and high-performance wire electrical-discharge machine (wire-cutting EDM).

ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C

Predstavujeme model ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C - kompaktné riešenie pre mikroobrábanie. Tento špičkový stroj stanovuje nové štandardy v oblasti presnosti a všestrannosti, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre odvetvia ako letecký, automobilový a iné. Vďaka svojej výnimočnej presnosti a kompaktnému dizajnu model ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C nanovo definuje presné strojárstvo a sľubuje svetlú budúcnosť pre vaše potreby v oblasti obrábania.
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

Naša najmodernejšia technológia zaručuje, že každý proces obrábania prináša výnimočné výsledky. Dosiahnite najvyššiu úroveň presnosti, čo vedie k vysokokvalitným konečným produktom a zníženiu množstva odpadového materiálu.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Zvýšená produktivita

ROBOCUT uprednostňuje efektívnosť, znižuje prestoje, optimalizuje rýchlosť obrábania a zefektívňuje pracovné postupy. S nami môžete očakávať zvýšenú produktivitu, kratšie časy realizácie a výrazné úspory nákladov.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Spoľahlivosť a odolnosť

Naše stroje sú skonštruované tak, aby vydržali náročné používanie a drsné priemyselné prostredie. FANUC ROBOCUT zaručuje dlhodobý výkon a pokoj.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Jednoduchosť používania

FANUC ROBOCUT obsahuje praktickú funkciu CORE STITCH, ktorá uľahčuje rozšírené bezobslužné obrábanie. Okrem toho poskytuje vstavané manuály pre rýchle a jednoduché použitie , čím zvyšuje jeho použiteľ
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Zákaznícka podpora a servis

Naša komplexná zákaznícka podpora a ponuka služieb zahŕňa programy preventívnej údržby, rozsiahle školenia, nepretržitú technickú pomoc a ľahko dostupné náhradné diely.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Dizajn navrhnutý na úsporu energie

Stroje ROBOCUT uprednostňujú energetickú účinnosť vďaka kombinácii inteligentného riadenia energie spoločnosti FANUC a vysoko výkonných komponentov s nízkou spotrebou energie.

Technické špecifikácie

Standard
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Z axis travel
255 mm
UV axis travel
±60x±60 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
±30°/ 80 mm
Optional
Extended Z-axis travel
0 mm
45° die guide
Maximum taper angle
±45°/ 40 mm
Thin wire
Wire diameter
Ø 0.05~ Ø 0.30 mm

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich produktov FANUC.

Objavte sériu produktov

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

Séria ROBOCUT

Výnimočný rezný výkon a spoľahlivosť. Preskúmajte našu sériu ROBOCUT teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service
Norm Tooling

Vyššia priepustnosť obrábania a kvalita výrobkov so strojmi FANUC

Investícia do nového obrábacieho stroja sa zvyčajne spája s kontrolným zoznamom, ktorý zahŕňa priority, ako sú presnosť, rýchlosť, účinnosť a spoľahlivosť. Hoci mnohé stroje tvrdia, že tieto ciele spĺňajú, takéto tvrdenia môžu potvrdiť len skutočné výsledky v reálnych aplikáciách. A kde inde sa dajú lepšie otestovať prednosti strojov FANUC ako vo veľkoobjemovej obrábacej dielni, ktorá obsluhuje odvetvia ako automobilový priemysel, biela technika a elektronika. Výsledky hovoria samy za seba.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

Stroje FANUC ROBOCUT sú základom úspechu popredného výrobcu vstrekovacích foriem

Spoločnosť Haidlmair, špičkový špecialista na vstrekovacie formy, investovala do ďalších dvoch strojov na elektroerozívne obrábanie drôtom FANUC ROBOCUT, čím pokračuje v desaťročia trvajúcom partnerstve a dedičstve presnosti.