Skip to main content
Details of ROBOCUT α-CiC series

Predĺžený zdvih osi Z

Rozšírený zdvih osi Z stroja FANUC ROBOCUT, ktorý je príkladom modelov ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C a 𝛼-C800𝑖C so schopnosťou Z400/Z500, otvára nové dimenzie v elektroerozívnom obrábaní drôtom, čím revolučne mení rozsah možností obrobkov. Táto výnimočná možnosť umožňuje ľahké a presné obrábanie väčších a hrubších obrobkov. Vďaka zdvihu osi Z 400 mm/500 mm modely ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C a ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C nanovo definujú hranice dosiahnuteľného. Poskytuje flexibilitu na riešenie ešte rozsiahlejších projektov, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre odvetvia, ktoré majú dopyt po všestrannosti pri obrábacích operáciách. Či už ide o zložité mikroobrábanie alebo presné rezanie robustných materiálov, predĺžený zdvih osi Z zaručuje, že ROBOCUT dokáže splniť rozmanité potreby modernej výroby. Začlenenie tejto možnosti do vašej obrábacej zostavy znamená rozšírenie obzorov, prevzatie širšej škály projektov a dosiahnutie pozoruhodných výsledkov vďaka bezkonkurenčným schopnostiam stroja FANUC ROBOCUT.