Rozšírené prevádzkové možnosti stroja ROBOCUT menia svet elektroerozívneho obrábania drôtom a my sme tu, aby sme predstavili niektoré z vynikajúcich funkcií, ktorými ROBOCUT vyniká.
Kľúčové výhody
Kľúčové vlastnosti
Možnosti
Dokumenty
Kľúčové výhody
Výhody pre vašu firmu
Maximalizácia času prevádzkyschopnosti
Zabezpečte si nepretržité obrábanie vďaka rozšíreným prevádzkovým možnostiam stroja ROBOCUT vrátane 60 hodín štandardného prieťahu drôtu a možnosti automatického nakladania 30 kg drôtu až na 140 hodín prevádzky.
Precíznosť na novo definovaná
Zažite presné obrábanie ako nikdy predtým s technológiou ROBOCUT s tenkými drôtmi, ktorá dokáže rezať drôty s hrúbkou až 0,05 mm. Dosiahnite výnimočnú presnosť a spoľahlivosť pri obrábaní zložitých dielov a jemných materiálov.
Konzistentnosť a efektívnosť
Optimalizujte svoje procesy elektroerozívneho obrábania drôtom pomocou systému riadenia napnutia drôtu Twin Servo od spoločnosti ROBOCUT, ktorý zaručuje konzistentné napnutie drôtu a menej prerušení. Zvýšte efektivitu a presnosť a zároveň znížte opotrebovanie dielov.
Spoľahlivé ponorné závitovanie a opätovné závitovanie
Spoľahnite sa na osvedčenú spoľahlivosť ROBOCUT pri ponornom rezaní závitov, dokonca aj pri hrubých obrobkoch s hrúbkou až 400 mm, čo zaručuje konzistentný výkon.
Kľúčové vlastnosti
Funkcie navrhnuté pre váš úspech
Rozšírené prevádzkové schopnosti
ROBOCUT ponúka štandardnú 60-hodinovú prevádzku drôtu, čo zaručuje dlhodobú nepretržitú prevádzku. Voliteľný automatický nakladač 30 kg drôtu navyše predlžuje bezobslužnú prevádzku na pozoruhodných 140 hodín, čím minimalizuje prestoje a maximalizuje produktivitu.
Systém riadenia napnutia dvojitého servorozvodu
Tento systém, vybavený dvoma servomotormi využívajúcimi digitálnu servo technológiu FANUC, udržiava optimálne napätie drôtu počas celého procesu obrábania. Zabezpečuje konzistentné rezanie, znižuje prerušovanie drôtu a minimalizuje opotrebovanie dielov, čím zvyšuje efektivitu a presnosť.
Air Retry Funkcia
Zvýšte úspešnosť navliekania drôtu pomocou funkcie opakovania závitov vzduchom ROBOCUT, ktorá zámerne rozvibruje drôt na hladšie obrábacie operácie, čím sa zabezpečí vyššia úspešnosť a efektívnosť prevádzky.
Závitovanie s kužeľovým rezom
Odomknite presné kužeľové rezanie závitov s výškou až 50 mm a uhlom kužeľa 5 stupňov pomocou ROBOCUT, čím zabezpečíte presnosť pre všetky vaše zložité potreby obrábania.
Možnosti
Údržba mechanizmu AWF
Zjednodušte si rutinnú údržbu s mechanizmom AWF ROBOCUT, ktorý je premyslene navrhnutý na jednoduchú demontáž, čistenie a opätovnú montáž, čo zaručuje bezproblémové pohodlie používateľa.
Strihač drôtov
Možnosť rezania drôtu je navrhnutá tak, aby zvládla dlhé hodiny rezania bez posádky. Táto funkcia zvyšuje autonómiu a produktivitu stroja a umožňuje nepretržité obrábanie aj počas dlhšieho obdobia. Zabezpečuje spoľahlivý a efektívny výkon a zároveň znižuje potrebu neustáleho manuálneho zásahu.
Technológia Thin-Wire
Model ROBOCUT α-C400𝑖C ponúka možnosť rezania drôtmi s priemerom až 0,05 mm, čo umožňuje presnosť a správnosť pri mikroobrábaní. Procesne bezpečné závitovanie zabezpečuje neprerušované obrábanie.
Dokumenty
Stiahnite si ďalšie informácie
Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.