Skip to main content
Collect data from your production equipment and use it to effectively improve performances

Zlepšenie výrobného výkonu pomocou riešení IIoT

Zhromažďujte údaje z výrobných zariadení a využívajte ich na efektívne zlepšovanie výkonu.

Produkty FANUC IIoT na podporu zlepšovania výkonu

Prípadové štúdie

MT-LINK𝑖 is a PC software that connects machines, robots and peripheral devices in the factory. Data can be collected and visualised to provide more information about manufacturing process and historical data. Not only machines equipped with FANUC CNC or FANUC robots can be connected, but also machines or robots from other manufacturers as well as PLCs or sensors. MT-LINK𝑖 software is one of the first steps to utilise IoT functions of manufacturing machines and devices. Based on data collected and presented in MT-LINK𝑖 customers can improve their productivity and processes.
Lettner

Systém FANUC IoT zvyšuje bezporuchovosť strojov v spoločnosti Lettner

S rastom každého výrobného podniku rastie aj potreba lepšieho monitorovania a kontroly výroby. V digitálnom veku sa čoraz viac ľudí obracia na softvérové nástroje IoT na báze PC. Ktorý z nich si však vybrať? Ako prezrádza spoločnosť Lettner Metallbearbeitung, existuje mnoho argumentov v prospech MT-LINK𝑖 od spoločnosti FANUC.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.
Trafime

Spoločnosť Trafime je lídrom v oblasti s platformou FANUC IIoT

S rozvojom a rastom podnikania mnohí výrobcovia využívajú rôznorodý sortiment strojov, automatizácie a iných výrobných systémov, ktoré im často dodáva mnoho rôznych dodávateľov. Táto situácia spôsobuje, že niektoré výrobné závody si myslia, že efektívna správa údajov pomocou jedinej platformy IIoT nie je možná. No systém FIELD od spoločnosti FANUC dokazuje, že toto myslenie je mylné, čo môže potvrdiť aj talianska spoločnosť Trafime.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

Spoločnosť FANUC poskytuje chýbajúce prepojenie na ZPM

Keď chcela spoločnosť ZPM zvýšiť využitie strojov a robotov, podporiť vertikálne integrovanú výrobnú stratégiu spoločnosti a presnejšie zmapovať svoju produkciu, obrátila sa na systém MT-LINK𝑖 spoločnosti FANUC. Pomocou tohto pokročilého softvéru môžu výrobcovia, ako je spoločnosť ZPM, dohliadať a spravovať údaje z jedného až 2 000 strojov, robotov a systémov PLC.

Objavte Riešenia IIoT pre vaše potreby