Skip to main content
Trafime

Spoločnosť Trafime je lídrom v oblasti s platformou FANUC IIoT

S rozvojom a rastom podnikania mnohí výrobcovia využívajú rôznorodý sortiment strojov, automatizácie a iných výrobných systémov, ktoré im často dodáva mnoho rôznych dodávateľov. Táto situácia spôsobuje, že niektoré výrobné závody si myslia, že efektívna správa údajov pomocou jedinej platformy IIoT nie je možná. No systém FIELD od spoločnosti FANUC dokazuje, že toto myslenie je mylné, čo môže potvrdiť aj talianska spoločnosť Trafime.
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Duration: 4:47min in Italian with English subtitles

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

Dodávateľ automobilových komponentov Trafime s nespočetným množstvom strojov, robotov a ďalších systémov v troch rušných výrobných závodoch v rôznych talianskych mestách chcel nájsť a implementovať platformu IIoT, ktorá by dokázala zabezpečiť efektívnu a prehľadnú správu údajov.

Riešenie

Na základe spokojnosti s investíciami do obrábacích strojov a robotov FANUC sa spoločnosť Trafime obrátila na systém FANUC FIELD, ktorý je čoraz populárnejší, funkčne bohatý, lokálny systém IIoT.

Výsledok

S pomocou systému FIELD spoločnosť Trafime na pripojenie pridala množstvo výrobných strojov rôznych generácií od rôznych výrobcov, čo umožňuje komplexnú analýzu údajov v celom procesnom reťazci. Okrem lepšej správy údajov na lokálnej úrovni aj v cloude spoločnosť uvádza ako ďalšie hlavné výhody univerzálnosť použitia, zníženie nákladov na správu a zvýšenie kybernetickej bezpečnosti.

Trafime

Spoločnosť Trafime so sídlom na Sicílii má tri výrobné závody po celom Taliansku, v ktorých vyrába high-tech produkty, z ktorých 80 % je určených pre automobilový priemysel. Vývoz do Európy a zvyšku sveta tvorí 80 % produkcie. Spoločnosť Trafime, ktorá bola založená v roku 1967 ako špecialista na jemné zaslepovanie, dnes dosahuje obrat približne 60 miliónov EUR.

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ O SPOLOČNOSTI TRAFIME
TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Spoločnosť Trafime na pripojenie k FANUC

"Vývoj v podnikaní je nevyhnutný a dôležitý, preto sme sa pred niekoľkými rokmi rozhodli zaviesť NC do našich výrobných cyklov," vysvetľuje Luca Coffa, generálny riaditeľ talianskeho výrobcu automobilových komponentov Trafime.

Dnes má spoločnosť Trafime vo svojich výrobných závodoch v prevádzke širokú škálu automatizačných riešení FANUC vrátane vysoko výkonných obrábacích centier ROBODRILL a rôznych šesťosových priemyselných robotov, ako sú modely LR Mate 200𝑖D a M-10𝑖A. Niektoré roboty sú namontované na siedmej osi, lineárnej dráhe, aby mohli obsluhovať stroje umiestnené pred a za nimi.

Pri takom množstve strojov, robotov a ďalších systémov v troch vysoko automatizovaných výrobných zariadeniach spoločnosti Trafime chcela spoločnosť Trafime vysokokapacitnú platformu IIoT pre výrobné haly, ktorá by umožnila efektívne spravovať jej údaje. Po posúdení trhu si spoločnosť vybrala systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link & Drive).

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

Začali sme skúmať trh, aby sme pochopili, ktorá spoločnosť by nám mohla poskytnúť technologické inovácie, flexibilitu, služby a trvanlivosť výrobkov. Preto sme sa rozhodli pre spoločnosť FANUC.

Citácia z recenzií

Luca Coffa

Generálny riaditeľ spoločnosti Trafime

"Náš výber mal tri dôvody," vysvetľuje vedúci výroby spoločnosti Trafime Daniele Diliberto. "Po prvé kvôli správe údajov: vďaka systému FIELD môžeme spravovať naše údaje lokálne aj v cloude. Lokálna správa údajov nám poskytuje výhodu rýchlejšieho prístupu k informáciám a ich spracovania. Možnosť používania cloudu je pre nás výhodná, pretože máme tri závody v rôznych mestách, takže môžeme údaje efektívnejšie meniť."

Podľa Diliberta je druhým dôvodom univerzálnosť použitia. Systém FIELD umožňuje spoločnosti spustiť akúkoľvek aplikáciu. Táto schopnosť je obrovskou výhodou, pretože umožňuje spoločnosti Trafime, ktorá využíva mnoho rôznych strojov a dodávateľov, mať k dispozícii jednu spoločnú platformu.

"Po tretie, jednoplatformová štruktúra systému FIELD nám umožňuje znížiť náklady na správu a bezpečne migrovať údaje," prezrádza.

Praktickým využitím systému FIELD v spoločnosti Trafime je používanie aplikácie FANUC ZDT [Zero Down Time] a s ňou súvisiacej aplikácie PMA.

TRAFIME is an important Italian company active with three plants and exporting 80% of its production. After having adopted FANUC technology for ROBODRILL and robots, TRAFIME decided to install FANUC FIELD System to monitor their production and increase machine availability. Discover their experience with the FANUC original IIoT platform and all the advantages of an on premise solution.

"Tieto aplikácie nám umožňujú vykonávať prediktívnu údržbu a monitorovať zdravotný stav našich robotov," hovorí Diliberto. "Nedávno sme napríklad dostali správu upozorňujúcu na zhoršujúci sa stav konkrétnej osi robota. Boli sme schopní naprogramovať skrátenie prevádzkového času, čo umožnilo zásah a návrat robota do prevádzky bez toho, aby to ovplyvnilo produktivitu." Konečná poznámka sa týka kybernetickej bezpečnosti. Na vysoko konkurenčnom trhu, akým je automobilový priemysel, na ktorom dochádza k pravidelnému vývoju technológií, je zachovanie dôvernosti údajov a obchodných znalostí veľmi dôležité.

"To je ďalší dôvod, prečo sme si vybrali systém FIELD, pretože nám umožňuje spravovať naše údaje lokálne bez toho, aby sme ich exportovali a vystavovali kybernetickým útokom," hovorí Diliberto.

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.