ZPM GmbH
Spoločnosť FANUC poskytuje chýbajúce prepojenie na ZPM
Keď chcela spoločnosť ZPM zvýšiť využitie strojov a robotov, podporiť vertikálne integrovanú výrobnú stratégiu spoločnosti a presnejšie zmapovať svoju produkciu, obrátila sa na systém MT-LINK𝑖 spoločnosti FANUC. Pomocou tohto pokročilého softvéru môžu výrobcovia, ako je spoločnosť ZPM, dohliadať a spravovať údaje z jedného až 2 000 strojov, robotov a systémov PLC.
Zdieľať
Využitie stroja vzrástlo z 80 % na viac ako 90 % po zavedení systému MT-LINK𝑖.
MT-LINK𝑖 podporuje pripojenie systémov FANUC aj systémov tretích strán.
MT-LINK𝑖 presne mapuje výrobný výstup.
Kontrolujte čas nastavenia a dokumentujte životnosť nástroja.
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Prípadové štúdie
Aplikácie
Odvetvia
Prípadové štúdie spoločnosti FANUC
Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.
Všetky aplikácie
Poskytujeme riešenia na zlepšenie vašich výrobných procesov - od vysoko presnej robotiky až po inteligentnú automatizáciu.
Komplexné obrábanie pre automobilový priemysel
Presnosť a efektivita vo výrobe automobilov!