Skip to main content
Lettner

Systém FANUC IoT zvyšuje bezporuchovosť strojov v spoločnosti Lettner

S rastom každého výrobného podniku rastie aj potreba lepšieho monitorovania a kontroly výroby. V digitálnom veku sa čoraz viac ľudí obracia na softvérové nástroje IoT na báze PC. Ktorý z nich si však vybrať? Ako prezrádza spoločnosť Lettner Metallbearbeitung, existuje mnoho argumentov v prospech MT-LINK𝑖 od spoločnosti FANUC.
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany
Duration: 1.21
German with English subtitles

Kľúčové poznatky od úlohy k výsledku

Zadanie

S 45 obrábacími strojmi, ktoré vyrábajú milióny malých sústružených dielov v nepretržitej prevádzke, hľadala spoločnosť Lettner Metallbearbeitung softvérové riešenie IoT, ktoré by jej pomohlo lepšie monitorovať stav výroby. Spoločnosť chcela najmä zabrániť akýmkoľvek dlhším prestojom, ktoré môžu mať katastrofálny vplyv na výrobné plány.

Riešenie

Po posúdení trhu sa spoločnosť rozhodla pre MT-LINK𝑖 od spoločnosti FANUC. Tento pokročilý softvér je plne škálovateľné riešenie na monitorovanie obrábacích strojov, ktoré dokáže dohliadať a spravovať údaje z jedného až 2 000 strojov, robotov a iných zariadení.

Výsledok

Spoločnosť Lettner dnes používa MT-LINK𝑖 na odhaľovanie  prestojov strojov a pochopenie dôvodov ich výskytu, čo spoločnosti pomáha riešiť akékoľvek problémy a udržiavať výrobu v chode. Najmä chybové hlásenia počas nočnej  zmeny majú výrazne pozitívny vplyv na prevádzkyschopnosť strojov.

Lettner Metallbearbeitung

Spoločnosť Lettner Metallbearbeitung (LMB) bola založená v roku 2011 a je expertom v oblasti presného sústruženia najrôznejších komponentov pre rôzne priemyselné odvetvia. Zubné laboratóriá, zdravotnícke zariadenia, automobilové závody a konštruktéri mechanických/hydraulických systémov získavajú matice, skrutky, čapy a ďalšie výrobky z moderného výrobného zariadenia spoločnosti LMB vo Finningene pri Augsburgu v Nemecku. Spoločnosť LMB, ktorá je akreditovaná podľa medzinárodne uznávanej normy kvality ISO 9001, spracováva materiály, medzi ktoré patrí hliník, nehrdzavejúca oceľ, voľne rezaná oceľ, mosadz a plast.

ZISTITE VIAC O SPOLOČNOSTI Lettner
Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

Špecialista na súčiastky sa obrátil na MT-LINK spoločnosti FANUC𝑖

S približne 45 obrábacími strojmi na pracovisku vyrába spoločnosť LMB Metallbearbeitung (LMB) milióny dielov ročne, zvyčajne s malými priemermi v rozsahu od 0,6 do 22 mm. Pri takom množstve strojov a takom veľkom objeme môže byť sledovanie stavu výroby a priepustnosti výzvou, preto sa spoločnosť obrátila na softvér MT-LINK𝑖 od spoločnosti FANUC.

MT-LINK𝑖 je softvér na báze PC, ktorý na pripojenie strojov v továrni zhromažďuje, spravuje a vizualizuje rôzne súbory údajov. Popularita tohto pokročilého nástroja IoT v továrňach na celom svete rastie, pretože sa snažia o zlepšenie výroby.

Alexander Lettner, FOUNDER, OWNER AND MANAGING DIRECTOR, testimonial about FANUC MT-LINKi.

Dostupnosť strojov je veľmi dôležitá, pretože vyrábame vo veľkých množstvách. Ak sa napríklad zastavíme na 24 hodín, nie je možné to dohnať. Stroje musia pracovať bez dlhých prestojov.

Citácia z recenzií

Alexander Lettner

Zakladateľ, majiteľ a výkonný riaditeľ

"Vyrábame päť dní v týždni, 24 hodín denne, pričom 23 zamestnancov pracuje na dve zmeny a jednu zmenu duchov," vysvetľuje zakladateľ, majiteľ a konateľ spoločnosti LMB Alexander Lettner.

Riešenie FANUC MT-LINK𝑖 je plne škálovateľné, hotové riešenie na monitorovanie obrábacích strojov, ktoré dokáže dohliadať a spravovať údaje z jedného až 2 000 strojov, robotov a ďalších zariadení, ako sú PLC, prostredníctvom protokolu servera OPC UA. Všetko, čo stroje potrebujú na monitorovanie a zber prevádzkových a výrobných údajov, je počítač a ethernetové pripojenie. Pokročilý softvér spoločnosti FANUC automaticky zhromažďuje množstvo dátových bodov vrátane histórie alarmov, makropremenných a histórie signálov, prúdov a teplôt servomotorov/vretenových motorov, stavu batérie a ventilátora, prepínania rýchlosti posuvu a ďalších údajov.

Success Story Lettner about MT-LINKi - FANUC Germany

"Zaviedli sme MT-LINK𝑖, aby sme odhalili trendy týkajúce sa prestojov strojov a ich príčin, čím sme zjednodušili naše každodenné činnosti," hovorí Lettner. "Informácie môžeme zobraziť na akomkoľvek počítači alebo smartfóne."

Keďže softvér monitoruje rôzne snímače pripojené k obrábacím strojom, predstavuje jednoduchý spôsob, ako uviesť závod do sveta IoT a zároveň zlepšiť množstvo kľúčových ukazovateľov.

"MT-LINK𝑖 má pozitívny vplyv na časy výroby," uvádza Lettner. "Najmä chybové hlásenia počas šichty sú viditeľnejšie, čo nám pomáha zavádzať protiopatrenia a skracovať prestoje strojov."

Inšpirujte sa

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Prípadové štúdie spoločnosti FANUC

Zoznámte sa s naším komplexným sortimentom automatizačných riešení, ktoré sú prezentované v podrobných prípadových štúdiách a navrhnuté tak, aby optimalizovali a zefektívnili akýkoľvek výrobný proces.