Neuveriteľne rýchlo sa dajú prestaviť z vŕtania na frézovanie. Stále máme nainštalované vysokorýchlostné vretená.
Zariadenie Robodrill vyrába najpresnejšie lineárne ložiská na svete
Pobočka spoločnosti PM-Bearings v obci Dedemsvaart v Holandsku sa špecializuje na výrobu ultrapresných lineárnych vedení, systémov na umiestňovanie s presnosťou na nanometre a celých strojov, pri ktorých je zásadnou požiadavkou umiestňovanie s presnosťou na mikrometre. Na výrobu najmenších lineárnych ložísk pre vysokopresné aplikácie v zdravotníctve, armáde a polovodičové aplikácie si kovospracujúca spoločnosť veľmi svedomito vybrala zariadenie Robodrill.
Spoločnosť s celosvetovým pôsobením
Spoločnosť PM-Bearings patrí do širšej skupiny PM. Skupina s pobočkami v Dedemsvaart, Almere a Hengelo v Holandsku navrhuje, vyvíja a vyrába mechatronické systémy, presné štruktúry plechov, pokrokové povrchy a vysoko kvalitné riešenia, ktoré nachádzajú uplatnenie v leteckom a vojenskom sektore. Spoločnosti po celom svete využívajú odborné skúsenosti tejto skupiny. Takmer 90 % produkcie je určených na export do Európy, Severnej Ameriky a Ázie.
Výroba lineárnych ložísk
Už viac ako 20 rokov zariadenia FANUC Robodrill zabezpečujú výrobu najmenších vedení, ktoré tvoria malé až stredne veľké série s obsahom 10 až 500 dielov. Na ich výrobu sa používajú materiály, ktoré sú ideálne pre vaše aplikácie, ako je nehrdzavejúca oceľ, hliník, karbón a dokonca aj keramika. Ložiská nájdete okrem iného v polovodičoch a litografických strojoch, ktoré vyrábajú elektronické čipy, ďalej v systémoch na triedenie a ukladanie, mikroskopoch a v rôznych druhoch zdravotníckych zariadení.
Ultra rýchle frézovanie, vŕtanie a závitovanie
Riaditeľ výroby Pim Lüth: „Značku FANUC sme si vybrali preto, že zariadenia Robodrill dosahovali excelentnú rýchlosť. A je tomu tak doteraz. Vyvŕtané otvory, závity, kužeľové ložiská a frézovanie v určenej dĺžke: žiadne iné zariadenie nedokáže frézovať, vŕtať a závitovať s takou rýchlosťou. Neuveriteľne rýchlo sa dajú prestaviť z vŕtania na frézovanie. Stále máme nainštalované vysokorýchlostné vretená. Naše modely dosahujú až 20 000 obrátok za minútu.
Presnosť na mikrometre
„Presnosť, a teda aj kvalita, našich vedení značne vzrástla. Presnosť pre nás zohráva neuveriteľne významnú rolu. Naše profily môžu mať odchýlku maximálne 2 mikrometre na meter. Konečný produkt musí byť taktiež vyrobený s presnosťou na mikrometre. Maximálna odchýlka našich ložísk je 4 mikrometre.
Štvrtá os
Spoločnosť PM-Bearings v súčasnosti využíva sedem zariadení Robodrill: jeden a-T10B, dva a-T14iAL, jeden a–T14iBL, jeden a-T21iDL a dva šesťročné a–T21iEL. Spoločnosť štyri z nich vybavila štvrtou osou. Pim Lüth: „Naše vedenia sme museli obrobiť zo všetkých strán. Zariadenia Robodrill so štvrtým hriadeľom a otočným DDR to dokážu v jednom upínaní a za kratší čas. Používame ich pri výrobe stredne veľkých sérií. Na tých zariadeniach, ktoré majú len tri osi, musí operátor niekoľkokrát otáčať diel.“
Roky spoľahlivosti
„Robustnosť strojov je takisto veľkou výhodou. Na zariadeniach Robodrill sme nikdy nemuseli prerušiť prevádzku z dôvodu poruchy alebo chyby. Starší stroj Robodrill a-T10B má už 19 rokov. A stále funguje perfektne.“
Polyvalentné riadenie
Ponúka zariadenie Robodrill aj nejaké ďalšie výhody pre spoločnosť PM-Bearings? Pim Lüth: „Do zariadenia Robodrill sa dajú nainštalovať komponenty aj od iných výrobcov. CNC riadiaca jednotka s nimi jednoducho komunikuje. Vďaka automatizácii sme dokázali znížiť náklady našich produktov.“
Úplná automatizácia
Spoločnosť PM-Bearings plánuje v priebehu najbližších rokov plne automatizovať výrobu vysoko presných lineárnych ložísk. „Naším cieľom je plne automatizovať výrobu. Prvým krokom na tejto ceste je vybaviť zariadenia Robodrill automatickými dverami a robotmi FANUC na nakladanie a vykladanie.