Vedúca pozícia v strojovom obrábaní
BBS Motorsport využíva sústružné a frézovacie centrá s ovládaním FANUC
Pri obrábaní liatych a kovaných predrobkov do kolies pre pretekárov Formuly 1 a na iné pretekárske vozidlá ide vždy o čas. Prémiový výrobca BBS Motorsport dosahuje skvelé výsledky vďaka strojom, medzi ktoré patria aj obrábacie centrá Matsuura. Preferovaná technológia riadenia a pohonov pochádza od svetového lídra na trhu – spoločnosti FANUC.
Nedá sa nevšimnúť si, že Roman Müller, výkonný riaditeľ spoločnosti BBS Motorsport GmbH, má veľké nadšenie pre motoristické športy. Zanietene hovorí o diskoch z ľahkej zliatiny, ktoré jeho spoločnosť vyvíja a vyrába, ako aj o úspechoch dosiahnutých na kolesách BBS počas 40 rokov vo všetkých druhoch motoristických športov. Jeden príklad: Michael Schumacher všetky svoje víťazstvá na majstrovstvách sveta pre tím Ferrari získal na kolesách BBS.
Nie je preto žiadne prekvapenie, že Roman Müller má sám na seba aj na svoj skúsený tím také vysoké nároky: „V spolupráci s poprednými pretekárskymi tímami chceme vyvinúť najlepšie disky z ľahkej zliatiny na svete, ktoré zabezpečia rozhodujúci čas 1/100 sekundy.“
Počas 40 rokov úspešným partnerom automobilového pretekárskeho športu
V histórii spoločnosti nájdeme početné významné momenty. Už v roku 1972 BBS (založená v roku 1970) vyrábala trojdielne disky pozostávajúce zo stredového náboja a vonkajšieho a vnútorného ráfu. Kým ráfy sú v zásobách v rôznych veľkostiach, vopred osadený náboj sa upravuje krátko pred vsadením podľa konkrétneho vozidla. Pomocou modulárneho systému je možné vytvoriť veľa verzií, čo sa týka šírky, posunu ráfu a priemeru. „Individuálne upravené koleso sa dokončí v priebehu týždňa,“ hovorí Roman Müller, „a zákazník sa na svojom športovom vozidle môže previezť na pretekárskej dráhe.“
Trojdielne disky sú stále populárne, ale dnes sa používajú predovšetkým jednodielne disky z ľahkej zliatiny, ktoré sa odlievajú alebo kujú v jednom pevnom kuse. Kombinujú nízku hmotnosť špeciálnych zliatin s maximálnou stabilitou – bez akýchkoľvek slabých miest, ako poukazuje Roman Müller. Aby to bolo možné zaručiť, prechádzajú v spoločnosti BBS Motorsport viacerými výrobnými kontrolami – prvýkrát pred obrábaním, aby sa overilo, či kvalita materiálu vyhovuje normám. Nasledujú merania počas výrobného procesu na obrábacích strojoch a napokon trojrozmerná 100 % kontrola v meracej miestnosti.
Čo sa týka hmotnosti, pevnosti a odolnosti, spoločnosť BBS postavila míľnik vo vývoji horčíkových kovaných diskov. Pre Romana Müllera to bol veľký úspech: „Začiatkom 90. rokov bolo Ferrari prvým pretekárskym tímom, ktorý použil naše kované horčíkové disky vo Formule 1. Dnes sú takéto kolesá štandardom a žiaľ, už nie sme ich jedinými výrobcami.“
Spoločnosť BBS Motorsport však exceluje nielen na poli materiálov, ale aj inovácií, ktoré udávajú nové štandardy v oblasti strojového obrábania. Napríklad pomer medzi hmotnosťou a stabilitou možno optimalizovať frézovaním špíc. Pri tom sa odstraňujú tie časti kolesa, ktoré nie sú dôležité pre pevnosť, a teda sú zbytočnou záťažou. Túto technológiu pôvodne zaviedla spoločnosť BBS a mnohé iné ju dnes napodobňujú.
Náskok aj v oblasti strojového obrábania
Aby bolo možné vykonávať takéto náročné obrábacie postupy ekonomicky, výrobca kolies musí mať skvele vybavené výrobné oddelenie. Na obrábanie si Roman Müller zvolil dvoch hlavných dodávateľov: Spoločnosť Mori Seiki dodáva sústružné stroje a spoločnosť Matsuura frézovacie stroje. Majiteľ spoločnosti na týchto dodávateľoch oceňuje predovšetkým dlhodobú vysokú kvalitu. Pretekársky dodávateľ chváli obrábacie centrá Matsuura aj za ich rýchlosť: „Keď sme v roku 1999 začali s vysokorýchlostným obrábaním, otestovali sme centrá viacerých výrobcov. Pri našich požiadavkách na obrábanie ľahkej zliatiny dosiahlo zďaleka najlepšie výsledky centrum FX70 od spoločnosti Matsuura.“
V tom čase BBS obyčajne dostávala nedokončené predrobky predkované blízko k ich konečnému tvaru, preto bolo potrebné len menšie frézovanie a vŕtanie. Na výrobu tzv. predrobkov takmer čistého tvaru bolo nevyhnutné investovať do veľmi drahých kovacích nástrojov – a to bolo reálne možné len pri vyššom počte kusov, čo je zas v automobilovom pretekárskom odvetví zriedkavé.
Preto tím Romana Müllera hľadal alternatívu a našiel ju vo vysokorýchlostnom obrábaní predrobkov kovaných ako kolesové disky. Pomocou sústružných a frézovacích strojov ich bolo možné premeniť na požadovaný tvar – špecifikovaný zákazníkom s prvkami v jeho vlastnom štýle. Roman Müller vysvetľuje: „Ak zainvestujete do drahej lisovacej formy, zaviažete sa na dlhé roky. S naším 5-osovým frézovacím strojom sme získali flexibilitu a dokážeme realizovať nápady do 2 týždňov a predložiť ich zákazníkovi.“