Užitočné doplnky s orovnávacou a kalibračnou stanicou, ako aj obtokom pneumatickej brúsky
Okrem inštalácie nového CNC zahŕňala jeho práca na brúskach Hauser S35 a S40 výmenu dávkovacej techniky, motorov, zosilňovačov a I/O modulov, montáž rozvádzača a programovanie vysokorýchlostného PMC (SPS), aby ich prispôsobil príslušným funkciám brúsok. Pre spoločnosť Pomtava doplnil Roland Haslebacher brúsky orovnávacím vretenom Fischer CBN-HF, kalibračnou stanicou a novým viacsnímačovým systémom, ktoré slúžia obtoku pneumatickej brúsky. To znamená, že os U sa vsádza rýchlejšie, kým sa nedotkne súčiastky, čo šetrí pracovný čas používateľa. „Je to presne tento druh doplnkov, ktorý pozdvihuje brúsku na najmodernejšiu úroveň,“ zdôrazňuje špecialista na modernizáciu. „Samozrejme sme naprogramovali príslušné cykly pre brúsenie otvorov a obrysov, ako aj pre všetky doplnkové funkcie.“
Rovnako efektívna ako nová aj po 35 rokoch
Preto sa zodpovedné osoby vydali zháňať novú, vhodnú súradnicovú brúsku – a úplne náhodou objavili Rolanda Haslebachera. Ten im sľúbil, že Hauser S3 pozdvihne na modernú úroveň CNC. Na dôvažok zmeral stôl X/Y laserom. Výsledkom merania ISO bol nesúlad iba 0,0025 mm – „vysoká hodnota pre 35-ročnú brúsku,“ hodnotí špecialista Roland Haslebacher. „Jedinou zmenou pri mechanických súčiastkach bola výmena predných ložísk vretena. Okrem toho sa obnovila celá elektrická inštalácia vrátane CNC.“