Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Wyszukiwarka robotów

Znajdź odpowiedni produkt za pomocą wyszukiwarki robotów. Aby zawęzić wyszukiwanie, wybierz dowolne z dostępnych kryteriów. Zaznaczaj i odznaczaj pola wyboru, aby dostosować wyniki wyszukiwania. Kliknij na wyniki, aby przejść do strony modelu, którego szukasz.

Zawęź wyszukiwanie

128 Roboty – 57-84 Roboty
The FANUC DR/3-8A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

M-2𝑖A/3S

4-osiowy robot Delta M-2𝑖A/3S posiada zasięg 800 mm i ultrakompaktową konstrukcję, co czyni go idealnym do szybkiej obsługi małych elementów. Dzięki zręczności zbliżonej do ludzkich zdolności manua...
osie
4
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
800 mm
robot

M-2𝑖A/3SL

4-osiowy robot Delta M-2𝑖A/3SL charakteryzuje się dużym zasięgiem wynoszącym 1130 mm oraz ultrakompaktową konstrukcją, co czyni go idealnym do szybkiej obsługi małych elementów. Dzięki zręczności z...
osie
4
Udźwig robota
3 kg
Zasięg robota
1130 mm
robot

M-3𝑖A/12H

M-3𝑖A/12H to robot Delta zaprojektowany z myślą o precyzji w procesach obejmujących średnie i duże ładunki. Charakteryzuje się szybkim nadgarstkiem, który zwiększa efektywność operacyjną. Kluczową ...
osie
3
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
1350 mm
The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.
robot

M-3𝑖A/6S

M-3𝑖A/6S to robot Delta znany ze swojej wydajności w szybkich operacjach kompletacji. Wyposażony w mocne serwomotory, osiąga wysokie przyspieszenia i wyjątkowo krótkie czasy cyklu, co czyni go idea...
osie
4
Udźwig robota
6 kg
Zasięg robota
1350 mm
robot

M-410/800F-32C

M-410/800F-32C to wysokowydajny robot paletyzujący stworzony z myślą o wymagających zadaniach przemysłowych. Dzięki udźwigowi do 800 kg z łatwością obsługuje ciężkie i nieporęczne ładunki, zapewnia...
osie
4
Udźwig robota
800 kg
Zasięg robota
3203 mm
The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖B/140H

M-410𝑖B/140H to szybki i wszechstronny, 5-osiowy robot paletyzujący, zaprojektowany z myślą o precyzji i szybkości działania oraz płynnej integracji z dynamicznymi środowiskami produkcyjnymi. Dzięk...
osie
5
Udźwig robota
140 kg
Zasięg robota
2850 mm
The FANUC M-410iB/700 is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖B/700

M-410𝑖B/700, to wydajny robot paletyzujący z przelotowym nadgarstkiem, zaprojektowany z myślą o wyjątkowej efektywności w operacjach paletyzacji oraz załadunku i rozładunku. Ten imponujący robot wy...
osie
4
Udźwig robota
700 kg
Zasięg robota
3143 mm
The FANUC M-410/110F-24C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖C/110

M-410𝑖C/110 to 4-osiowy robot zaprojektowany specjalnie do operacji paletyzacji i depaletyzacji kartonów, worków oraz butelek, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla branż wymagających wysokiej wyda...
osie
4
Udźwig robota
110 kg
Zasięg robota
2403 mm
The FANUC M-410/185F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖C/185

M-410𝑖C/185 to solidny, 4-osiowy robot przemysłowy, zaprojektowany do szybkiej paletyzacji, montażu, obróbki oraz przenoszenia elementów. Wyposażony w przelotowy nadgarstek, który minimalizuje ryzy...
osie
4
Udźwig robota
185 kg
Zasięg robota
3143 mm
The FANUC M-410/315F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖C/315

M-410𝑖C/315 to wydajny 4-osiowy robot paletyzujący, zaproje-ktowany z myślą o efektywnej paletyzacji i obsłudze materiałów. Konstrukcja z przelotowym nadgarstkiem minimalizuje ryzyko plątania się k...
osie
4
Udźwig robota
315 kg
Zasięg robota
3143 mm
The FANUC M-410/500F-31C is a robot specifically designed for palletising and handling applications.
robot

M-410𝑖C/500

M-410𝑖C/500 to wszechstronny 4-osiowy robot zaprojekto-wany do zaawansowanej paletyzacji i obsługi materiałów. Wyposażony w przelotowy nadgarstek, w celu ograniczenia zaczepiania przewodów i konser...
osie
4
Udźwig robota
500 kg
Zasięg robota
3143 mm
The FANUC M-710/12-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.
robot

M-710𝑖C/12L

M-710𝑖C/12L to wielozadaniowy robot o długim ramieniu i nie-wielkim udźwigu, zaprojektowany z myślą o wszechstronnym działaniu. Jako 6-osiowy model doskonale nadaje się do przenoszenia średnich ład...
osie
6
Udźwig robota
12 kg
Zasięg robota
3123 mm
The FANUC M-710/20-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.
robot

M-710𝑖C/20L

M-710𝑖/20L to uniwersalny robot z długim ramieniem, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wydajności i precyzji. Doskonale sprawdza się w obsłudze lżejszych ładunków w dużym obszarze roboczym, oferu...
osie
6
Udźwig robota
20 kg
Zasięg robota
3110 mm
robot

M-710𝑖C/20M

M-710𝑖C/20M to kompaktowy, wielofunkcyjny robot przemysłowy posiadający wąski nadgarstek, sztywne ramię i minimalny rozmiar podstawy. Stworzony do pracy w ograniczonych przestrzeniach, doskonale sp...
osie
6
Udźwig robota
20 kg
Zasięg robota
2582 mm
The M-710iC/50E is a 6-axis medium payload robot w
ith an offset wrist design which is ideal for grinding and polishing applications.
robot

M-710𝑖C/50E

M-710𝑖C/50E to wielozadaniowy robot z przesuniętym nadgarstkiem, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej precyzji i elastyczności. Unikalna konstrukcja przesuniętego nadgarstka sprawia, że je...
osie
6
Udźwig robota
50 kg
Zasięg robota
2050 mm
robot

M-710𝑖C/50S

M-710𝑖C/50S to uniwersalny robot z krótkim ramieniem, który łączy szybkość z dostępnością. Ten 6-osiowy model znany jest z wysokich prędkości osiowych, zapewniających szybkie i płynne operacje. Zap...
osie
6
Udźwig robota
50 kg
Zasięg robota
1359 mm
The FANUC M-710/50-26D is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.
robot

M-710𝑖D/50M

Sześcioosiowy robot M-710𝑖D/50M o udźwigu 50 kg i unikalnie zakrzywionym ramieniu J2 został zaprojektowany w celu zmniejszenia ryzyka zakłóceń i kolizji. Model ten zachowuje sprawdzoną konstrukcję ...
osie
6
Udźwig robota
50 kg
Zasięg robota
2606 mm
robot

M-710𝑖D/70

M-710𝑖D/70 to 6-osiowy robot o udźwigu 70 kg, wyposażony w unikalne, zakrzywione ramię J2, zaprojektowane w celu minimalizacji kolizji i zakłóceń. Model ten kontynuuje tradycję serii M-710, oferują...
osie
6
Udźwig robota
70 kg
Zasięg robota
2104 mm
robot

M-800/60-20B

Robot M-800/60-20B zapewnia wyjątkową dokładność trajektorii, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej precyzji, takich jak cięcie laserowe, spawanie oraz inne procesy...
osie
6
Udźwig robota
60 kg
Zasięg robota
2040 mm
robot

M-810/190-20B

FANUC M-810/190-20B został zaprojektowany do wymagających zadań związanych z manipulacją i obróbką, w których kluczowe znaczenie mają zarówno udźwig, jak i precyzja. Zapewnia niezawodną i powtarzal...
osie
6
Udźwig robota
190 kg
Zasięg robota
2040 mm
robot

M-810/270-27B

FANUC M-810/270-27B został zaprojektowany z myślą o producentach, którzy potrzebują przenosić duże obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności procesu. Doskonale sprawdza się w wym...
osie
6
Udźwig robota
270 kg
Zasięg robota
2687 mm
The FANUC M-900/280-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.
robot

M-900𝑖B/280

Robot M-900𝑖B/280 został zaprojektowany z myślą o zwiększonej sztywności, aby zapewnić maksymalną precyzję. Dzięki solidnemu udźwigowi 280 kg oraz specjalnie zaprojektowanemu ramieniu J3, gwarantuj...
osie
6
Udźwig robota
280 kg
Zasięg robota
2655 mm
The FANUC M-900/280-31B is a high rigidity robot designed for large part handling.
robot

M-900𝑖B/280L

Robot M-900𝑖B/280L wyróżnia się sztywnością i zwiększonym zasięgiem. Model ten oferuje imponujący udźwig 280 kg oraz zasięg 3103 mm. Jako wersja z długim ramieniem i 6 osiami, jest przeznaczony do ...
osie
6
Udźwig robota
280 kg
Zasięg robota
3103 mm
The FANUC M-900/330F-32B is a high rigidity robot designed for large part handling.
robot

M-900𝑖B/330L

Robot M-900𝑖B/330L łączy w sobie wydłużony zasięg z dużym udźwigiem. Jako model z długim ramieniem i kompaktową konstrukcją mechaniczną oferuje optymalny stosunek masy do udźwigu. Dzięki dużemu obs...
osie
6
Udźwig robota
330 kg
Zasięg robota
3203 mm
The FANUC M-900/360-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.
robot

M-900𝑖B/360E

Robot M-900𝑖B/360E oferuje elastyczne możliwości obsługi i pozycjonowania. Dzięki imponującemu udźwigowi do 360 kg oraz kompaktowej konstrukcji oszczędza cenną przestrzeń, sprawdzając się doskonale...
osie
6
Udźwig robota
360 kg
Zasięg robota
2655 mm
robot

M-900𝑖B/400L

Robot M-900𝑖B/400L oferuje maksymalną elastyczność przy obsłudze ciężkich ładunków do 400 kg. Jako model z długim ramieniem o zasięgu do 3704 mm i stabilnym montażu podłogowym, zapewnia niezawodną ...
osie
6
Udźwig robota
400 kg
Zasięg robota
3704 mm
robot

M-900𝑖B/700E

Robot M-900𝑖B/700E został zaprojektowany z myślą o zwiększonym udźwigu i precyzji. Ten 6-osiowy model może obsługiwać ładunki do 700 kg, co czyni go idealnym do wymagających zastosowań związanych z...
osie
6
Udźwig robota
700 kg
Zasięg robota
2832 mm
robot

M-950𝑖A/500

Robot M-950𝑖A/500 to najwyższej klasy robot zaprojektowany do obsługi ciężkich ładunków w wymagających srodowiskach przemysłowych. Dzięki imponującemu udźwigowi 500 kg i znacznemu zasięgowi 2830 mm...
osie
6
Udźwig robota
500 kg
Zasięg robota
2830 mm