Skip to main content
Image of two robots assembling a car at EMO 2017

Przymysł motoryzacyjny

Tam, gdzie jest produkcja just-in-time, tam jest FANUC!

Podejście Lean w przemyśle motoryzacyjnym – wysoka wydajność i produktywność

FANUC jest wiodącym partnerem w automatyzacji przemysłu motoryzacyjnego, oferującym szeroki wachlarz rozwiązań – od robotów przemysłowych i sterowań CNC po maszyny do wiercenia, cięcia drutem i formowania wtryskowego. Nasza technologia
wspiera skomplikowane procesy obróbcze oraz zróżnicowane potrzeby produkcyjne, zwiększając efektywność i zrównoważony rozwój. Dzięki energooszczędnym innowa-cjom FANUC producenci i dostawcy motoryzacyjni mogą utrzymać konkurencyjność i dbać o środowisko. Nasze zaawansowane technologie optymalizują procesy i zwiększają wydajność, wspierając rozwój zrównoważonej przyszłości motoryzacji.

FANUC M-2000/900F-47A in a car sealer and transfer application. The FANUC M-2000/900F-47A is a heavy-duty robot designed for high-performance handling applications.

Studia przypadków FANUC w branży motoryzacyjnej

FANUC success story featuring the French customer Joseph Martin.  Joseph Martin acquired the first FANUC machine in 1990, a ROBOCUT CNC wire EDM which is still in operation today.
Joseph Martin

Rozwiązania FANUC – wspólny mianownik u specjalisty w gwintowaniu śrub

Przejście z produkcji opartej na pracy ludzkiej na zautomatyzowaną może wydawać się czasami przytłaczające. Jednak z odpowiednim partnerem technologicznym na pokładzie, procesy takie jak automatyzacja procesu obróbki i montażu mogą zostać zrealizowane względnie łatwo, natychmiast zapewniając nowe poziomy produktywności i niezawodności.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Maszyny FANUC ROBOSHOT ułatwiają pracę firmie SIMON

Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.

Thanks to FANUC’s MT-LINKi, ZPM can supervise with this advanced software and manage data from one to 2,000 machines, robots and PLC systems.
ZPM GmbH

FANUC zapewnia brakujące ogniwo w ZPM

Kiedy firma ZPM chciała zwiększyć wykorzystanie maszyn i robotów, wesprzeć pionowo zintegrowaną strategię produkcyjną firmy i precyzyjniej mapować produkcję, zwróciła się w kierunku MT-LINK firmy FANUC𝑖. Dzięki temu zaawanso-wanemu oprogramowaniu producenci tacy jak ZPM mogą nadzorować i zarządzać danymi pochodzącymi z jednej lub wielu, nawet 2000 maszyn, robotów i systemów PLC.

FANUC Robots success story with leading UK system integrator ALS Mechatronic.
ALS Mechatronic

Integrator systemów znajduje idealnego partnera w firmie FANUC

Czasami długoletnia i kluczowa dla biznesu relacja zawodowa rozwija się niemal przez przypadek. Tak było w tym przypadku – gdy jeden z kluczowych klientów wyraził chęć zwrócenia się w kierunku robotów FANUC, wiodąca brytyjska firma integratorska ALS Mechatronic została skłoniona do odejścia od dotychczasowych dostawców robotów. Pięć lat później firma z prawdziwą satysfakcją wspomina tę decyzję, ponieważ FANUC i ALS Mechatronic nawiązały niezwykle owocną i korzystną współpracę biznesową, która dziś przynosi korzyści szerokiemu gronu użytkowników końcowych na całym świecie.