Seria ARC Mate
Wysoka wydajność spawania przy minimalnym zapotrzebowaniu na przestrzeń
Zaprojektowana specjalnie do aplikacji do spawania łukowego gama robotów spawalniczych FANUC ARC Mate jest wynikiem wieloletniego doświadczenia w dziedzinie robotyki i spawalnictwa. Nasza gama ARC Mate obejmuje różne modele o udźwigu do 35 kg i zasięgu do 2.2 m, odpowiednie do szerokiej gamy aplikacji, takich jak: spawanie łukowe, spawanie laserowe, lutowanie i cięcie. FANUC opracował szereg narzędzi zwiększających wszechstronność robotów ARC Mate, wspomagając tym samym efektywność i rentowność Twoich procesów.
Zainspiruj się
Get Inspiration from Other's Success
Podnoszenie ciężkich elementów w budowie ciężarówek
Firma NTM zwiększyła zdolności produkcyjne swoich pojazdów do wywozu odpadów, decydując się na automatyzację nocnej zmiany. Dzięki zastosowaniu silnego robota zdolnego podnosić do dwóch ton oraz zrobotyzowanego systemu spawalniczego, fińska fabryka firmy może teraz pracować bezobsługowo w nocy lub w weekendy.
Bezpieczne spawanie z robotem spawalniczym FANUC ARC
Roboty idealnie nadają się do automatyzacji procesów spawalniczych. Ich wysoka jakość pracy staje się jeszcze bardziej imponująca w przypadku dużych elementów spawanych.
Robot współpracujący FANUC CRX zwiększa elastyczność produkcji
Bonvicini Carpenteria cieszy się dziś jeszcze wyższym poziomem jakości i elastyczności. Firma może zmieniać rozwiązania automatyzacji w zależności od wielkości produkcji. W szczególności Bonvicini Carpenteria korzysta z łatwego i szybkiego programowania robotów dzięki takim funkcjom jak "przeciągnij i upuść" oraz prostemu interfejsowi tabletu.