Akcesoria do robotów
Poznaj szeroką gamę akcesoriów do robotów, które zapewniają bezproblemową integrację z naszymi robotami i kobotami. Dowiedz się więcej o tym, jak zoptymalizować swój projekt automatyzacji.
Odkryj szeroką gamę akcesoriów do robotów FANUC
Akcesoria do robotów
𝑖RVision
Zapewniamy robotom FANUC zmysł wzroku!
𝑖RVision to wyjątkowy, w pełni zintegrowany system wykrywania wizualnego firmy FANUC, który umożliwia robotom FANUC widzenie - dzięki czemu produkcja jest sz...
Akcesoria do robotów
𝑖RPickTool - Zaawansowane śledzenie linii
𝑖Technologia RPickTool przenosi roboty na nowy poziom zręczności. Poprzez wyposażenie robotów w zintegrowany system wizyjny, daje im rodzaj "koordynacji oko-ręka" podobnej do ludzkiej. Dzięki temu ...
Akcesoria do robotów
𝑖PC Box
Zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności i niezawodności, FANUC 𝑖PC Box stanowi niezawodne rozwiązanie przemysłowe dla zaawansowanych aplikacji robotycznych, które wymagają wysokiej wydajnośc...
Akcesoria do robotów
Czujnik siły
Dajemy robotom FANUC zmysł „dotyku”! Czujniki siły FANUC nadają robotom dotyk podobny do ludzkiego, mierząc siłę i moment w sześciu wymiarach. Technologia ta rozszerza możliwości automatyzacji, umo...
Akcesoria do robotów
Serwopozycjonery
Moc, która pozwala na więcej – serwopozycjonery FANUC poszerzają możliwości Twojego robota FANUC, umożliwiając realizację bardziej złożonych zadań. Modele obejmują zakres udźwigu do 9000 kg i w zal...
Akcesoria do robotów
Positioner Systems
In robotic welding, precision, repeatability, and part accessibility are critical to achieving consistent, high-quality results. FANUC’s portfolio of industrial positioner systems is purpose-built ...
Akcesoria do robotów
Spersonalizowane pakiety osi pomocniczych
W pełni zintegrowany, ustandaryzowany i kompleksowy pakiet osi pomocniczych z silnikami FANUC jest idealnym rozwiązaniem dla najbardziej zróżnicowanych aplikacji, które wymagają dodatkowej osi uzup...
Akcesoria do robotów
Prowadzenie ręczne
Nasze rozwiązania prowadzenia ręcznego (Hand Guidance) umożliwiają szybkie i proste programowanie robota poprzez prowadzenie go po ścieżkach ruchu. Ta intuicyjna obsługa operatora, nie wymagająca z...
Akcesoria do robotów
Skaner laserowy 3D
Kompaktowy i bardzo precyzyjny skaner laserowy 3D LS3D𝑖-A został zaprojektowany z myślą o masowej produkcji wymagającej bardzo dużej szybkości procesu spawania laserowego. Skaner laserowy FANUC moż...
Urządzenia CRX
Seria robotów współpracujących CRX sprawia, że automatyzacja jest prosta i szybka. Urządzenia peryferyjne można łatwo zintegrować z zatwierdzonym przez firmę FANUC oprzyrządowaniem końca ramienia (EOAT), akcesoriami i wtyczkami. Zapoznaj się z naszą ofertą już teraz.
Wyszukiwarka robotów
Znajdź idealnego robota przemysłowego FANUC dla swoich potrzeb produkcyjnych
Od kompaktowych robotów stołowych po niezwykle wytrzymałe roboty, które mogą obsługiwać nawet najcięższe ładunki - dzięki 21 seriom i ponad 100 wyspecjalizowanym modelom, oferujemy największą gamę robotów przemysłowych na rynku, aby zaspokoić każdą potrzebę, aplikację lub branżę.
Z pomocą naszego narzędzia do wyszukiwania robotów, znajdź odpowiedniego robota FANUC dla siebie.