Aplikacje
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w automatyzacji we wszystkich zastosowaniach produkcyjnych, FANUC jest najlepszym wyborem dla Twoich potrzeb.
Tam, gdzie jest automatyzacja, tam jest FANUC!
FANUC to synonim doskonałości w automatyce, oferujący kompleksowy zestaw rozwiązań dostosowanych do szerokiego spektrum zastosowań przemysłowych. Niezależnie od tego, czy integrujesz zaawansowane roboty, czy korzystasz z wysokoprecyzyjnej obróbki CNC, technologia FANUC bezproblemowo wspiera różnorodne procesy produkcyjne — od skomplikowanej obróbki 5-osiowej po wielkoseryjne frezowanie i toczenie. W FANUC umożliwiamy Twojej firmie osiąganie nowych poziomów efektywności, precyzji i innowacyjności na każdym etapie linii produkcyjnej. Tam, gdzie jest automatyzacja, tam jest i FANUC, aby napędzać Twój sukces.
Nasze doświadczenie w zakresie aplikacji
CNC
Systemy spełniające wszystkie Twoje potrzeby
FANUC rozwija nowoczesne systemy CNC i sterowania ruchem przeznaczone do
szerokiego zakresu zastosowań — od podstawowej produkcji masowej o dużej powtarzalności, po unikalne, wysoce skomplikowane części wymagające najwyższej precyzji i zaawansowanych technik obróbki. Oferujemy sterowania, oprogramowanie, kontrolery ruchu, napędy, silniki, wrzeciona oraz symulatory CNC, które spełniają wszystkie potrzeby związane z obróbką.
ROBOTY
Inteligentna automatyzacja
FANUC oferuje ponad sto modeli robotów przemysłowych, zapewniając niezwykle szeroki wybór. Są one łatwe w obsłudze i zapewniają pełną elastyczność dzięki różnorodnym, dedykowanym opcjom, prostej integracji oraz maksymalnemu udźwigowi i zasięgowi. Dodatkowo nasza gama robotów współpracujących wprowadza zupełnie nowe podejście do automatyzacji współpracujacej.
ROBODRILL
Kompaktowe centra obróbcze CNC
Szybki i elastyczny! FANUC ROBODRILL to oszczędne pionowe centrum obróbcze do szybkiego frezowania, wiercenia i gwintowania. Nasze maszyny nowej generacji oferują niezrównaną jakość i precyzję przy świetnych stawkach godzinowych.
ROBOSHOT
Precyzyjne, elektryczne maszyny do formowania wtryskowego
W ROBOSHOT wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię CNC, aby dostarczyć bezkonkurencyjne, w pełni elektryczne rozwiązanie do wtryskiwania tworzyw sztucznych. Efektem jest ogromna wszechstronność, najwyższa precyzja ruchu oraz niezwykle krótkie czasy cyklu, pozwalające na produkcję większych ilości części o stałej, wysokiej jakości.
ROBOCUT
Uniwersalne maszyny do elektroerozyjnego cięcia drutem (EDM)
Maszyny ROBOCUT do elektroerozyjnego cięcia drutem oferują bogactwo funkcji, które pomagają szybko dostosować się do nowych wymagań i specyfikacji cięcia. Zapewniają doskonałą jakość powierzchni, świetną powtarzalność, maksymalną elastyczność przy obróbce skomplikowanych kształtów oraz niezawodną, bezobsługową pracę przez długie okresy czasu. Dokładnie to, czego potrzebuje Twoja branża.
ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU 4.0
Krok w przyszłość
FANUC łączy automatyzację z zaawansowaną analityką, aby podejmować trafniejsze i szybsze decyzje biznesowe dla firm przemysłowych, niezależnie od ich wielkości. Odkryj skalowalne produkty IIoT, które zwiększają wydajność produkcji poprzez lepszą jakość, wydajność, czas pracy i OEE. Zwiększ wydajność procesów produkcyjnych dzięki rozwiązaniom IIoT firmy FANUC.
SERWIS
Dożywotnia konserwacja
W firmie FANUC wierzymy, że serwis jest najważniejszy.
To nie tylko slogan. To zobowiązanie, że firma FANUC zapewni dożywotnie wsparcie dla naszych produktów, gwarantując dostępność części zamiennych i lokalne wsparcie serwisowe na całym świecie.
ACADEMY
Podążaj ścieżką do doskonałości automatyzacji
FANUC Academy oferuje szeroką gamę kursów na terenie całej Europy, dostosowanych do wszystkich poziomów zaawansowania – od początkujących po zaawansowanych profesjonalistów. Możesz zdobyć praktyczne doświadczenie w dziedzinie najnowszych technologii robotyki i automatyki, pod okiem ekspertów branżowych, którzy zapewniają praktyczne szkolenia i wsparcie.
Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.