/
Przegląd sprzętu ROBOSHOT
Przegląd sprzętu ROBOSHOT
Uwolnij pełny potencjał swojego ROBOSHOT dzięki naszej różnorodnej gamie standardowego i opcjonalnego sprzętu!
- Standardowy sprzęt
- Opcjonalny sprzęt
- Pakiety branżowe
Standardowy sprzęt
Zaprojektowany dla doskonałości
Poprawa wydajności
Regulacja siły zwarcia
Nasza automatyczna regulacja siły zwarcia zmniejsza liczbę wad części, wydłuża żywotność maszyny oraz oszczędza czas i energię.
Rozbudowa aplikacji
Kanały ciśnieniowe w komorze formy
ROBOSHOT zapewnia pełną przejrzystość procesu dzięki 16 kanałom ciśnienia, monitorowaniu równowagi w gniazdach formujących, doborowi jakości opartemu na CNC oraz bezproblemowej integracji. System ł...
Niezawodność
System smarowania
Nasz nowy system smarowania zmniejsza zużycie smaru o 60-65% w porównaniu z poprzednim typem, zwiększając zrównoważony rozwój i obniżając koszty operacyjne.
Opcjonalny sprzęt
Personalizacja maszyny
Rozbudowa aplikacji
Formowanie wtryskowe wielokomponentowe (dodatkowe agregaty wtryskowe)
ROBOSHOT może być wykorzystywany do formowania wtryskowego wielokomponentowego poprzez dodanie wszechstronnych i łatwych w integracji pionowych i poziomych agregatów wtryskowych. Ta zaawansowana te...
Rozbudowa aplikacji
Automatyzacja liniowa robotów, np. Sepro
Wszystkie modele ROBOSHOT są kompatybilne z automatyzacją liniową robotów dzięki standardowi Euromap 67, co umożliwia płynną integrację i zapewnia elastyczność.
Rozbudowa aplikacji
Wtrysk z wkładką
Wtrysk z wkładką, kompatybilny z ROBOSHOT i naszymi robotami, wykorzystuje precyzyjne programowanie do umieszczania elementów w formach, eliminując potrzebę ręcznej regulacji – co jest kluczowe dla...
Pakiety branżowe
Właściwe rozwiązanie dla Twojej firmy
Nasze pakiety branżowe są projektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu potencjału maszyny. Każdy pakiet zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby wyróżniać się w swojej branży. Przenieś swój ROBOSHOT na wyższy poziom i osiągnij najwyższą wydajność dzięki rozwiązaniu stworzonemu z myślą o Twoim sukcesie.
Pakiet rozwiązań
Pakiet LSR
Pakiet FANUC ROBOSHOT LSR został zaprojektowany specjalnie do formowania ciekłego silikonu (LSR), oferując niezrównaną precyzję i wydajność dla szerokiej gamy produktów. Ten zaawansowany pakiet jes...
Pakiet rozwiązań
Pakiet medyczny
Pakiet medyczny został zaprojektowany do pracy w pomieszczeniach czystych (ISO 7/8). Wyposażony jest w pręty prowadzące bez tulei, co utrzymuje obszar formowania w czystości. Precyzyjna kontrola pr...
Pakiet rozwiązań
Pakiet MIM/CIM
Pakiety MIM (formowanie wtryskowe metali) i CIM (formowanie wtryskowe ceramiki) w maszynach FANUC ROBOSHOT oferują przełomowe rozwiązania w produkcji precyzyjnych komponentów. MIM to ekonomiczna me...
Pakiet rozwiązań
Wtrysk tworzyw termoutwardzalnych
Gotowa do pracy z tworzywami termoutwardzalnymi dzięki specjalnej śrubie i dyszy. Wyposażona w kontrolę temperatury, redukcję gazów, funkcje wstępne oraz funkcje sztucznej inteligencji zapewniające...