Skip to main content
FBL success story featuring handling of kegs.

Roboty paletyzujące FANUC

FANUC oferuje najszerszą i najsolidniejszą gamę robotów paletyzujących w branży, które sprostają wszystkim Twoim wymaganiom dotyczącym udźwigu. Niezależnie od tego, czy układasz pełne warstwy, czy pojedyncze pudełka, worki, wiadra czy beczki, roboty i koboty paletyzujące FANUC zapewniają szybkie, stabilne i niezawodne rozwiązanie do automatyzacji.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

The milling company Lindmühle uses a FANUC M-710iC six-axis articulated arm robot for an automated solution where 5 to 25 kg bags of flour are stacked automatically and each bag is weighed. Not only has the FANUC robot relieved workers at Lindmühle from the physical strain of lifting 5 to 25 kg flour bags onto pallets, but it has also helped the company achieve a 50% increase in its palletising capacity.
Lindmühle

Robot FANUC zwiększa wydajność paletyzacji w fabryce mąki

Odciążanie pracowników podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów to klasyczne zastosowanie robotów przemysłowych. Jednak wdrożenie robotów do zadań związanych z podnoszeniem nie tylko zapewnia fizyczną ulgę pracownikom, ale także może zwiększyć wydajność, nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona. Przykładem jest producent mąki Lindmühle, gdzie oprogramowanie symulacyjne FANUC wskazało optymalnego robota dla dostępnej przestrzeni roboczej.

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.
Keramik

Roboty FANUC zwiększają korzyści systemu Stretch Hood System

Integrator systemów FANUC, firma Keramik Makina, połączyła systemy paletyzacji i nakładania kapturów termokurczliwych z robotami FANUC, tworząc wydajne rozwiązania końca linii produkcyjnej w fabryce farb Polisan Kansai w Turcji.

M-710iD/50 palletising bottles.
Brunos

Robot FANUC eliminuje wąskie gardło pakowania w zakładzie spożywczym

W przypadku usprawniania procesu będącego wąskim gardłem często dochodzi do powstania nowego wąskiego gardła w innej części zakładu. Jeszcze kilka lat temu taka sytuacja wymagałaby zatrudnienia dodatkowych pracowników, jednak dziś automatyzacja stała się podstawowym rozwiązaniem dla przemysłu. Wystarczy zapytać firmę Brunos, wiodącego producenta sosów sałatkowych, która doskonale zna korzyści płynące z zastosowania robotów.