Keramik

Roboty FANUC zwiększają korzyści systemu Stretch Hood System

Integrator systemów FANUC, firma Keramik Makina, połączyła systemy paletyzacji i nakładania kapturów termokurczliwych z robotami FANUC, tworząc wydajne rozwiązania końca linii produkcyjnej w fabryce farb Polisan Kansai w Turcji.
Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Kluczowe spostrzeżenia od zadania do wyniku

Zadanie

Sukces zautomatyzowanych systemów pakowania i paletyzacji zależy od wielu czynników, z których jednym z najważniejszych jest odpowiedni dobór robota. Ze względu na specyficzne wymagania tych aplikacji, doświadczony integrator systemów Keramik Makina wie, że wykorzystanie dedykowanych robotów paletyzujących przynosi wiele istotnych korzyści.

Rozwiązanie

Realizując projekt automatycznych systemów pakowania i paletyzacji dla fabryki farb Polisan Kansai w Turcji, firma Keramik Makina zdecydowała się na zastosowanie robotów paletyzujących serii FANUC M-410𝑖serii C. Dedykowana kinematyka tych potężnych czteroosiowych robotów ułatwia osiągnięcie najlepszego możliwego poziomu wydajności paletyzacji.

Wyniki

Dzięki wdrożeniu robotów FANUC zarówno w liniach paletyzacji, jak i systemach nakładania kapturów termokurczliwych, zakład Polisan Kansai osiągnął imponującą wydajność produkcyjną na poziomie 4000 ton (lub 5700 palet) dziennie.

Keramik Makina

Keramik success story pictures

Zlokalizowana w Gebze, 30 km na wschód od Stambułu w prowincji Kocaeli w Turcji, firma Keramik Makina jest integratorem systemów FANUC. Od ponad trzech dekad z sukcesem projektuje i buduje maszyny oraz systemy wspierające klientów w osiąganiu bardziej wydajnych, szybszych i płynniejszych procesów pakowania. Keramik Makina specjalizuje się w rozwiązaniach obejmujących m.in.: systemy nakładania kapturów stretch hood, paletyzację, owijanie folią stretch, spinanie ładunków, zaklejanie oraz znakowanie i kodowanie.

dowiedz się więcej o keramik makina

Fabryka farb eliminuje nieefektywność dzięki robotom FANUC

Firma Keramik Makina została wybrana do realizacji szeregu zautomatyzowanych procesów pakowania i paletyzacji w fabryce farb Polisan Kansai w Dilovası w Turcji. Zakład napełnia około 15 pojemników farby (po 7,5 litra każdy) na minutę, przeznaczonych na rynek dekoracji wnętrz.

Dążąc do zwiększenia wydajności i jakości procesów pakowania i paletyzacji, firma zwróciła się o wsparcie do lokalnego integratora – Keramik Makina. Przedsiębiorstwo to jest partnerem rozwiązaniowym oraz integratorem systemów jednego z największych i najbardziej renomowanych producentów robotów na świecie – firmy FANUC.

 

Robotic Palletizing and Stretch Wrapping Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Keramik oferuje wysokiej jakości zrobotyzowane rozwiązania paletyzujące, dostosowując każde z nich do konkretnych produktów i procesów klienta. Połączenie zaawansowanej technologii z dopracowanym projektowaniem pozwala firmie realizować nawet najbardziej wymagające zadania paletyzacyjne z maksymalną efektywnością. Dodatkowym atutem jest możliwość projektowania i wytwarzania wielofunkcyjnych narzędzi dla tego samego robota FANUC, co czyni Keramik innowacyjnym i konkurencyjnym graczem na rynku.

W fabryce farb klienta Keramik, firmy Polisan Kansai, czteroosiowe roboty paletyzujące FANUC serii M-410𝑖C są wykorzystywane do różnych zadań wymagających wysokiej wydajności. Oprócz szeregu wysokiej jakości operacji paletyzacji, zadania te obejmują ładowanie wielu pojemników z farbą do jednostki sterującej pokrywą i ładowanie pojemników do jednostki pozycjonera na linii kapturów stretch.

 

>

Robotic Palletizing Line with FANUC Robot M-410iC/185.

Kaptury stretch chronią ładunki na paletach przed czynnikami środowiskowymi, takimi jak wilgoć, pył, deszcz i światło słoneczne, a także ewentualnymi uszkodzeniami transportowymi. Kaptur foliowy to ekonomiczny system zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju pakowania i poprawie wydajności. Urządzenia oferują zarówno pionowe, jak i poziome naprężenie folii i wyposażone są m.in. w prosty i łatwy w utrzymaniu system podawania folii, system próżniowego otwierania kaptura, mechaniczne jednostki rozciągające monitorowane za pomocą enkoderów oraz aplikator folii.

W niektórych aplikacjach roboty FANUC pracują w parach na tych samych liniach do paletyzacji i nakładania kapturów stretch hood, zapewniając pełną synchronizację i dodatkowo zwiększając efektywność. Połączenie doświadczenia integratorskiego Keramik Makina z technologią robotów FANUC umożliwiło firmie Polisan Kansai osiągnięcie imponującej wydajności produkcyjnej na poziomie 4000 ton (ok. 5700 palet) dziennie.

>

Zainspiruj się

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Roboty w produkcji mleczarskiej

Roboty z łatwością wykonują wymagające zadania związane z paletyzacją. W przypadku złożonych aplikacji przemyślane koncepcje i projekty zapewniają efektywność produkcji i konkurencyjność.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Studia przypadków FANUC

Zapoznaj się z szeroką gamą rozwiązań automatyzacji fabryk, zaprezentowanych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.