Frezowanie CNC
Zaawansowana obróbka dzięki rozwiązaniom CNC firmy FANUC
Sterowania CNC firmy FANUC do frezowania charakteryzują się dużą szybkością
przetwarzania, zaawansowanymi algorytmami sterowania i przyjaznymi dla użytkownika interfejsami. Zapewniają wyjątkową precyzję i niezawodność, dzięki czemu idealnie nadają się do złożonych zadań obróbki skrawaniem. Kluczowe funkcje obejmują wszechstronną obsługę narzędzi, doskonałą technologię wykończenia powierzchni i wydajną optymalizację ścieżki narzędzia. Te sterowania CNC zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności i zapewnienia spójnej, wysokiej jakości produkcji w różnych zastosowaniach produkcyjnych.
FANUC ROBODRILL to seria kompaktowych centrów obróbczych CNC znanych z wysokiej prędkości, precyzji i wszechstronności w zastosowaniach frezowania. Zostały one zaprojektowane do obsługi szerokiego zakresu zadań frezowania, dzięki czemu nadają się zarówno do środowisk produkcji wielkoseryjnej, jak i produkcji jednostkowej, takich jak produkcja form i narzędzi.
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
EUROEDIL cieszy się szybszymi prędkościami cięcia i wyższą wydajnością dzięki maszynom FANUC
Dzięki nowym maszynom FANUC, EUROEDIL zwiększył tempo cięcia i wydajność, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów dotyczącym wolumenów produkcji. Co więcej, dokładność i precyzja narzędzi do wykrawania firmy uległy zauważalnej poprawie.
INHOM-98 stawia na wysoką jakość urządzeń i usług FANUC
Jeśli chodzi o automatyzację fabryki, niezawodność systemów jest równie ważna jak ich wydajność. Doskonała usługa konserwacji i naprawy może zrobić różnicę.
Vedos osiąga precyzję dzięki FANUC ROBODRILL
Jeśli chodzi o znalezienie właściwej równowagi między wysoką precyzją, wydajnością i kosztami, producent elementów precyzyjnych Vedos polega na centrach frezarskich ROBODRILL firmy FANUC.
Wielofunkcyjne sterowanie CNC FANUC wynosi toczenie pionowe na nowy poziom
Opracowanie nowego podejścia do tradycyjnego procesu, jakim jest toczenie, wymaga nadludzkiego poziomu kreatywności i innowacyjności. Co więcej, konwersja tych nowych wizji i koncepcji maszyn w rzeczywistość wymaga niezwykle zaawansowanej technologii sterowania. Mając to na uwadze, producent obrabiarek FFG Werke wiedział dokładnie, gdzie szukać systemu CNC o niezbędnych możliwościach i wydajności, aby uzupełnić swoje przełomowe nowe pionowe centrum tokarskie: FANUC.
Roboty FANUC umożliwiają całodobową obróbkę CNC w firmie RADMOT
Zautomatyzowane gniazda obróbcze CNC, składające się z różnych obrabiarek i robotów, wymagają przemyślanego projektu i integracji. Dlaczego więc nie uprościć tego procesu, zwracając się do najbardziej renomowanego na świecie producenta zarówno obrabiarek CNC, jak i robotów – firmy FANUC? Dokładnie taką strategię obrała firma RADMOT, duży polski dostawca usług obróbki skrawaniem, gdy postanowiła wdrożyć nową komórkę frezowania CNC, złożoną z trzech centrów obróbczych i dwóch robotów, która mogłaby pracować bezobsługowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – i to bez kolizji między robotami.
Przekształć swoją branżę dzięki rozwiązaniom FANUC do frezowania CNC
Motoryzacja
Przemysł lotniczy
Elektronika
Sektor medyczny
Pojazdy elektryczne
Wszystkie branże
Nasze rozwiązania dla innych aplikacji
Zwiększ wydajność, precyzję i produktywność dzięki rozwiązaniom FANUC do różnych zastosowań
Od precyzyjnej robotyki po inteligentną automatyzację - dostarczamy rozwiązania, które usprawniają procesy produkcyjne.