Skip to main content
Image of FANUC CNC 32i-Model B Plus on a white background. High-end CNC for high machine performance. Standard CNC

32𝑖-B Plus

Nasza seria 32𝑖-B Plus oferuje zaawansowane możliwości sterowania przy doskonałym stosunku ceny do wydajności. Posiada zaawansowane procesory, szybki transfer danych, rozdzielczość w nanometrach i rozszerzoną pamięć SRAM do personalizacji, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i solidnymi funkcjami bezpieczeństwa. Sięgnij po przyszłość produkcji z rozwiązaniem, które rozumie i spełnia Twoje rosnące potrzeby.
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
20/12
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
8/4
Maks. liczba ścieżek sterowanych
2

Korzyści dla Twojej firmy

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Wysoka wydajność

Odkryj wyżyny precyzji dzięki naszemu zaawansowanemu sterowaniu CNC. Idealny zarówno dla wysokowydajnych tokarek, jak i centrów obróbczych, oferuje sterowanie wieloma osiami dla doskonałej dokładności.
Icon for Path. SVG

2 Ścieżki

Doświadcz niezrównanej precyzji dzięki naszemu zaawansowanemu sterowaniu CNC, które sprawnie zarządza dwoma niezależnymi ścieżkami z płynną koordynacją, umożliwiając wykonywanie skomplikowanych operacji obróbczych.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

20 osi sterowania

Zwiększ dokładność i produktywność. Nasze sterowanie FANUC CNC 32𝑖-B Plus może sterować łącznie nawet 20 osiami, w tym 18 osiami posuwu i 8 wrzecionami.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Jednoczesne sterowanie 4 osiami

To sterowanie CNC posiada zdolność jednoczesnego zarządzania czterema osiami, umożliwiając szybkie i precyzyjne konturowanie skomplikowanych wzorów, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zaawansowanych 4-osiowych centrów obróbczych.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania konserwacji predykcyjnej, prewencyjnej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

sterowanie osiami
Maks. liczba osi sterowanych ogółem / na ścieżkę
20/12
Maks. liczba osi posuwu ogółem / na ścieżkę
12/8
Maks. liczba osi wrzeciona ogółem / na ścieżkę
8/4
Maks. liczba jednocześnie sterowanych osi na ścieżkę
4
Maks. liczba ścieżek sterowanych
2
Rodzaj instalacji
Wersja LCD
Tak
Wersja samodzielna
Tak
Jednostki robocze
Panel LCD
Tak
Panel LCD dla iHMI
Tak
Front PC
Tak
Front PC iHMI
Tak
Systemy dotykowe
Tak
Ręczny panel sterowania
Tak
Panel operatora maszyny
Tak
Funkcje PMC
Maks. liczba wejść/wyjść
4096
Maks. liczba I/O-Link
2
Maks. liczba kanałów PMC
5
Maksymalna liczba kroków
300000
funkcja blokowania
Tak
Funkcje CNC
kontrola kolizji 3D
Tak
Dual Check Safety
Tak
Inteligentne sterowanie maszyną
Tak
Ponowne uruchomienie programu
Tak
Szybkie ponowne uruchomienie programu
Tak
Interpolacja nano
Tak
Wygładzanie nano
Tak
Fine Surface Technology
Tak
AI Advanced Preview
Tak
AI Contour Control
Tak
Makro Executor
Tak
C-Executor
Tak
FANUC Picture
Tak
FOCAS
Tak
Kompensacja błędów
Kompensacja błędów
Tak
Tool functions
Funkcje narzędzi
Tak
System zarządzania narzędziami
Tak
kompensacja narzędzi 3D
Tak
funkcja 5 osi
Pochylona płaszczyzna robocza
Tak
Kontrola punktu środkowego narzędzia
Tak
Technologie
Frezowanie
Tak
Toczenie
Tak
Szlifowanie
Tak
Punching
Tak
Laser
Tak
Obróbka kół zębatych
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Personalizacja

Illustration of FOCAS library

Biblioteka FOCAS

Zwiększ wydajność swoich operacji CNC! Łatwo podłącz się do maszyny CNC przez Ethernet lub światłowód. Personalizuj funkcje, modyfikuj programy makro i korzystaj z intuicyjnego dostępu do zaawansowanych narzędzi CNC.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizacja ekranu - FANUC PICTURE

Płynnie personalizuj interfejsy operatora i ekrany HMI dla złożonych zadań. Niezrównana możliwość dostosowania, ulepszone interfejsy, płynna obsługa oraz dedykowane panele kontrolne gwarantują najwyższy komfort użytkowania.
Image of CNC screen. Startup tool

Narzędzia do ustawiania - FANUC LADDER-III, CNC Application Development Kit, Narzędzie do ustawia...

Zwiększ wydajność swoich operacji przemysłowych dzięki naszym narzędziom. Uprość programowanie, dostosuj systemy i uzyskaj wydajne i dokładne konfiguracje w celu zwiększenia produktywności.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zwiększ automatyzację dzięki najnowocześniejszej technologii serwonapędów. Doświadcz precyzji, bezproblemowej integracji i optymalnej wydajności. Trwałe, energooszczędne, z dostosowanym wsparciem dla najlepszych rezultatów.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Łatwo wybieraj silniki i wzmacniacze za pomocą narzędzia FANUC Servo Sizer. Wprowadź swoje specyfikacje i warunki pracy, aby uzyskać optymalne rekomendacje dotyczące silników i wzmacniaczy. Darmowe i przyjazne dla użytkownika.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Kompensacja przesunięcia termicznego AI

Doświadcz niezrównanej precyzji i efektywności w maszynach przemysłowych. Nasze rozwiązanie minimalizuje przemieszczenia termiczne, gwarantując stałą dokładność, mniej przestojów oraz wyższą wydajność.

Odkryj serię produktów

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 / 32𝑖-MODEL B Plus Series

Zaprojektowane z myślą o wymaganiach nowoczesnej produkcji, te wydajne jednostki oferują niezrównaną technologię sterowania, możliwość dostosowania funkcjonalności oraz bezproblemową łączność. Poznaj naszą serię 30𝑖 / 31𝑖 / 32𝑖-MODEL B Plus już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 stawia na wysoką jakość urządzeń i usług FANUC

Jeśli chodzi o automatyzację fabryki, niezawodność systemów jest równie ważna jak ich wydajność. Doskonała usługa konserwacji i naprawy może zrobić różnicę.