Kontroler robota
Wznieś swoje projekty automatyzacji na wyższy poziom dzięki naszym zaawansowanym kontrolerom robotów, zaprojektowanym, aby zwiększyć precyzję i efektywność Twoich procesów. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji nasze kontrolery pozwalają Ci osiągać więcej i z łatwością rozwijać systemy zrobotyzowane.
Poznaj kontrolery robotów FANUC
Kontroler robota
Kontroler R-50𝑖A
Bazując na 50 latach doświadczenia w automatyzacji, kontroler robota R-50𝑖A oferuje potężną aktualizację, mającą na celu zmaksymalizowanie wydajności robota. Nowe inteligentne funkcje, obniżone zu...
Kontroler robota
Kontroler R-30𝑖B Plus
R-30𝑖B Plus to wysokowydajny kontroler zaprojektowany z myślą o inteligentniejszym zwiększaniu produktywności. Dzięki zintegrowanym komponentom sprzętowym oraz ponad 250 funkcjom programowym stanow...
Opcje ułatwiające programowanie
Lekki Teach Pendant
Poznaj najlżejszy w swojej klasie Teach Pendant, ważący zaledwie 750 g. Zaprojektowany zgodnie z nowoczesnymi zasadami ergonomii, lekki panel operatorski zapewnia komfort nawet podczas długotrwałej...
𝑖Pendant Touch
𝑖Pendant Touch to lekkie, ergonomicznie zaprojektowane urządzenie sterujące z intuicyjnym interfejsem 𝑖HMI. Upraszcza programowanie zarówno doświadczonym programistom, jak i operatorom na miejscu. ...
Tablet Teach Pendant
Tablet Teach Pendant (TP) firmy FANUC oferuje klientom szybki i łatwy sposób programowania naszej szerokiej gamy standardowych robotów przemysłowych. Posiada te same przyjazne dla użytkownika funkc...
Kontroler robota
𝑖RPROGRAMMER
Roboty FANUC SCARA korzystają z intuicyjnego 𝑖RProgrammer - interfejsu internetowego, który umożliwia łatwe programowanie za pomocą tabletu lub komputera stacjonarnego.
Wyszukiwarka robotów
Znajdź idealnego robota przemysłowego FANUC do swoich potrzeb produkcyjnych.
Od kompaktowych robotów stołowych po niezwykle wytrzymałe roboty, które mogą obsługiwać nawet najcięższe ładunki - dzięki 21 seriom i ponad 100 wyspecjalizowanym modelom, oferujemy największą gamę robotów przemysłowych na rynku, aby zaspokoić każdą potrzebę, aplikację lub branżę.
Znajdź robota FANUC odpowiedniego dla siebie z pomocą naszej wyszukiwarki robotów.