Zwiększ efektywność operacyjną dzięki naszemu systemowi CNC Energy Saving Monitoring and Optimisation. To nowoczesne rozwiązanie zostało zaprojektowane w celu optymalizacji zużycia energii w systemach CNC, maszynach oraz w całych procesach produkcyjnych, przynosząc znaczące oszczędności kosztów i minimalizując wpływ na środowisko.
Najważniejsze informacje
Kluczowe cechy
Najważniejsze informacje
Korzyści dla Twojej firmy
Działania przyjazne dla środowiska
Wspieraj zrównoważony rozwój poprzez ograniczenie marnotrawstwa energii, przyczyniając się do zdrowszej planety.
Zmaksymalizuj wydajność, minimalizuj koszty
System umożliwia monitorowanie zużycia energii przez systemy CNC, co pozwala na efektywną regulację czasu cyklu oraz wyświetlanie emisji CO2.
Analiza zużycia energii w czasie rzeczywistym
Uzyskaj natychmiastowy dostęp do danych dotyczących zużycia energii, umożliwiając podejmowanie trafniejszych i bardziej efektywnych decyzji biznesowych.
Bezproblemowa integracja, doskonała wydajność
Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą w celu zwiększenia wydajności bez obniżania produktywności.
Niezrównana niezawodność, maksymalny czas pracy
Polegaj na naszym wytrzymałym systemie, który zapewnia stałą wydajność i minimalne potrzeby konserwacyjne, gwarantując płynniejszą produkcję.
Kluczowe cechy
Zwiększenie wydajności
Nasz system oszczędzania energii CNC nie tylko monitoruje, ale także optymalizuje zużycie energii. Dostosowuje zużycie w oparciu o operacje wykonywane przez maszyny, zapewniając najwyższą wydajność i minimalizując straty.
Funkcja monitorowania zużycia energii
Śledzenie zużycia energii przez systemy CNC w celu optymalizacji czasu cyklu. Funkcja ta wyświetla również emisję CO2, zwiększając dbałość o środowisko.
Funkcja wyboru poziomu oszczędzania energii
Wybór pomiędzy trybami pracy, w których priorytetem jest czas cyklu lub zużycie energii. Wybór trybu oszczędzania energii może prowadzić do znacznych oszczędności energii w całej fabryce.
Wysokowydajne silniki serwo o dużej pojemności
Precyzyjnie zaprojektowane silniki serwo firmy FANUC są projektowane z myślą o wysokiej wydajności, przyczyniając się do oszczędzania energii w energochłonnych maszynach przemysłowych, w tym elektrycznych wtryskarkach.
System regeneracji zasilania
Nasze wzmacniacze serwo wyposażone są w system regeneracji, który podczas hamowania silnika odzyskuje energię i przekazuje ją z powrotem do zasilania, zwiększając ogólną efektywność energetyczną.
Technologia szybkiego cyklu
Skracając czas cyklu, ta seria funkcji obniża zużycie energii nie tylko w CNC, ale także w urządzeniach peryferyjnych, takich jak pompy chłodziwa.
Lekka konstrukcja zmniejszająca emisję CO2
Lekkie mechaniczne ramiona naszych robotów zmniejszają zużycie energii, przyczyniając się do obniżenia emisji CO2.