Urządzenie medyczne
Spełnianie najwyższych wymagań
Niezależnie od tego, czy produkujesz części do implantów, urządzeń chirurgicznych, czy elektronicznego sprzętu medycznego, sterowania CNC, roboty i maszyny FANUC pomogą Ci utrzymać rentowność w branży produkcji medycznej. W rozwijającym się sektorze wyrobów medycznych, od małych warsztatów po międzynarodowe koncerny, producenci napędzają innowacje, dostarczając produkty niezbędne dla opieki zdrowotnej. Surowe regulacje wymagają najwyższych standardów w zakresie sprzętu medycznego, kładąc nacisk na bezpieczeństwo i spójność procesów produkcyjnych. FANUC oferuje kompleksowe rozwiązania dla produkcji wyrobów medycznych. Rozwiązania te umożliwiają producentom efektywne działanie, pokonywanie wyzwań i zapewnienie najwyższej jakości w konkurencyjnej branży sprzętu medycznego. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jakości, niezawodności i powtarzalności, nie rezygnując przy tym z wyższych standardów i bardziej rygorystycznych regulacji typowych dla tej branży. Nasze rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów stawiają na precyzję i dokładność w produkcji kluczowych produktów medycznych.
- Aplikacja
- Powiązane produkty
- Korzyści
- Studia przypadków
Innowacyjne rozwiązania dla produkcji urządzeń medycznych
Technologie robotów, automatyzacji i inżynierii precyzyjnej FANUC rewolucjonizują produkcję urządzeń medycznych. Od montażu urządzeń do podawania leków po złożoną obróbkę zaawansowanych technologicznie implantów medycznych - nasze rozwiązania zapewniają maksymalną jakość, niezawodność i powtarzalność. Dzięki zaawansowanym procesom formowania wtryskowego, sterowaniom CNC i elektrodrążarkom drutowym, przetwarzamy różnorodne materiały z wyjątkową dokładnością, spełniając rygorystyczne wymagania branży medycznej. Nasze zobowiązanie do zapewnienia kontroli jakości, pełnej historii produkcji i zgodności ze standardami higieny gwarantuje wydajną i bezbłędną produkcję za każdym razem.
Montaż
Obszar obróbki
Polerowanie i szlifowanie powierzchni
Formowanie wtryskowe
Pakowanie i znakowanie
Pakowanie podstawowe, pomiary i kontrola
Montaż
Roboty precyzyjnie montują złożone, wysoce precyzyjne urządzenia medyczne, zapewniając najwyższą dokładność i stałą jakość, zachowując surowe standardy higieny.
Obszar obróbki maszynowej
Zaawansowane sterowania CNC, ROBODRILL i elektrodrążarki drutowe firmy FANUC mają kluczowe znaczenie dla obróbki zaawansowanych technologicznie urządzeń medycznych. Nasze technologie obsługują materiały takie jak stal nierdzewna, aluminium i ceramika z wyjątkową dokładnością, tworząc skomplikowane geometrie i wysokiej jakości wykończenia, spełniając jednocześnie surowe normy higieny i pomieszczeń czystych.
Polerowanie i szlifowanie powierzchni
FANUC oferuje szereg odpowiednich modeli robotów do zastosowań związanych z obróbką powierzchni implantów i instrumentów medycznych w celu gratowania, polerowania i piaskowania różnych materiałów i powierzchni z w pełni zintegrowanymi czujnikami siły FANUC.
Formowanie wtryskowe
Proces precyzyjnego wtrysku w maszynach FANUC ROBOSHOT zapewnia maksymalną jakość, niezawodność i powtarzalność, eliminując problemy związane z odprowadzaniem gazu czy zmiennością lepkości. Nasze zaawansowane systemy, w tym zintegrowana kontrola gorącego kanału i różnorodne rozmiary ślimaków, usprawniają procesy i utrzymują stałą wydajność produkcji.
Pakowanie i znakowanie
Posortuj swoje produkty do wysyłki za pomocą naszych robotów. Automatyzacja procesów końcowych, takich jak foliowanie, etykietowanie, pakowanie i paletyzacja, może pomóc w ograniczeniu ciężkiej i powtarzalnej pracy ręcznej, często spotykanej przy produkcji materiałów i urządzeń medycznych.
Podstawowe pakowanie/pomiar/kontrola
Wyposażone w 𝑖RVision i czujnik wizyjny 3D, roboty FANUC pobierają, sortują, umieszczają i układają produkty na ruchomym przenośniku. Na przykład roboty DELTA i SCARA są idealnym wyborem do pobierania, sortowania, kontroli, umieszczania i wkładania części. Można to robić z dużą prędkością na ruchomych przenośnikach.
Nasza oferta robotów
Kompaktowe maszyny CNC ROBODRILL
Elektrodrążarki drutowe ROBOCUT
Maszyny ROBOSHOT do elektrycznego formowania wtryskowego
DR-3𝑖B/8L
DR-3𝑖B/6 STAINLESS
SR-3𝑖A/C Food/Clean
SR-6𝑖A/C Food/Clean
LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean
M-20𝑖B/25C Food/Clean
Aplikacje Cleanroom
Roboty FANUC do pomieszczeń czystych zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w produkcji urządzeń medycznych.
Zbudowane z myślą o spełnieniu standardowego zapotrzebowania (norma IP67) bardzo wymagających środowisk laboratoryjnych i urządzeń medycznych, mogą osiągnąć klasę czystości ISO 5 (zgodnie z normą ISO 14644), bez uszczerbku dla szybkości i powtarzalności robota.
Najważniejsze informacje
Roboty współpracujące FANUC
Kontrola wizyjna
Oprogramowanie do symulacji ROBOGUIDE
ZDT (Zero Down Time)
Pakiet medyczny
Pakiet robotów ROBOSHOT
Pakiet LSR
Korzyści dla Twojej branży
Precyzja i dokładność
Spójność w produkcji
Ulepszona kontrola jakości
Wydajna produkcja
Zwiększone bezpieczeństwo
Wysokoprecyzyjna, elastyczna obróbka wyrobów stomatologicznych
Phentagon Lab Srl, włoski specjalista w dziedzinie implantologii stomatologicznej, zwiększył swoje możliwości obróbcze dzięki technologii centrów obróbczych CNC FANUC ROBODRILL. Inwestycja ta umożliwia firmie osiąganie szybszej produkcji, większej elastyczności oraz utrzymywanie niezmiennie wysokiej jakości przy wytwarzaniu złożonych rozwiązań stomatologicznych z wymagających materiałów.
Roboty FANUC pomagają producentowi maseczek stawić czoła wyzwaniu
Gdy popyt na produkcję gwałtownie rośnie w krótkim czasie, roboty i automatyzacja mogą pomóc w spełnieniu wymagań znacznie szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże wynik ten w dużej mierze zależy od wyboru robotów, które są łatwe w instalacji, programowaniu i uruchomieniu.
Automatyzacja to najlepsze lekarstwo w DEMO
Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.
Bezpieczna przestrzeń do obróbki implantów
Obsługa maszyn (załadunek i rozładunek) jest jedną z najpopularniejszych aplikacji dla robotów przemysłowych, dzięki eliminacji kosztów pracy i zwiększeniu wydajności produkcji. Jednak jak w ruchliwym zakładzie przemysłowym, zapewnić bezpieczeństwo pracowników pracujących w bliskiej odległości od tak szybkiego i wydajnego urządzenia? Zastosowanie technologii FANUC Dual Check Safety w firmie Smith+Nephewm, liderze branży medycznej, pokazuje optymalne rozwiązanie tego problemu.
Nasze rozwiązania dla innych branż
Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.