SR-6𝑖A/C Food/Clean
Udział
SR-6𝑖A/C, został zaprojektowany do zastosowań w po-mieszczeniach czystych i przemyśle spożywczym. Spełnia wymagania normy ISO klasy 5. Jest wyposażony w białą powłokę epoksydową oraz smar dopuszczony do kontaktu z żywnością. Stanowi doskonały wybór do zastosowań związanych z przenoszeniem, pobieraniem i układaniem oraz pakowaniem, wymagających udźwigu do 6 kg. Podobnie jak inne modele z serii FANUC SCARA, zapewnia szybkość i precyzję w pełnym zakresie 360°. Lekki projekt podstawy i zintegrowane usługi sprawiają, że zajmuje niewiele miejsca i minimalizuje zakłócenia w pracy otaczających urządzeń. Ten robot jest optymalnym rozwiązaniem dla branż wymagających najwyższych standardów czystości i precyzji w zautomatyzowanych procesach.
Udźwig robota
6 kg
Zasięg robota
650 mm
osie
4
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Aplikacje
Branże
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Montaż
Zautomatyzuj procesy montażu za pomocą robotów, aby osiągnąć znaczące korzyści w porównaniu z metodami ręcznymi. Zapewniają niezrównaną precyzję i spójność, redukując liczbę błędów i gwarantując wysoką jakość produkcji. Zwiększenie szybkości produkcji poprzez umożliwienie ciągłej pracy bez zmęczenia poprawia wydajność. Zwiększ produktywność, jakość i bezpieczeństwo, czyniąc automatyzację strategiczną inwestycją dla każdej operacji produkcyjnej.
Kontrola wizyjna
Technologia inspekcji wizyjnej usprawnia Twoje procesy produkcyjne dzięki zautomatyzowanym systemom opartym na obrazach, które precyzyjnie kontrolują i analizują obiekty. Zaawansowane rozwiązania inspekcji wizyjnej wykorzystują najnowocześniejsze kamery, czujniki oraz oprogramowanie do przechwytywania i
przetwarzania obrazów, wykrywania defektów, pomiaru wymiarów oraz zapewniania, że Twoje produkty spełniają najwyższe standardy jakości.
Obsługa materiałów
Zautomatyzuj proces obsługi materiałów za pomocą robotów przemysłowych, aby odblokować liczne korzyści dla swojej firmy. Znaczne zwiększenie wydajności i produktywności poprzez ograniczenie czasu i wysiłku wymaganego do ręcznej obsługi. Pozwól robotom pracować nieprzerwanie bez zmęczenia, aby zapewnić stałą wydajność i zminimalizować liczbę błędów, co prowadzi do większej produktywności i krótszych czasów realizacji zadań.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.
Pojazdy elektryczne
Nikt nie ma większego doświadczenia w automatyzacji produkcji pojazdów elektrycznych niż FANUC. Zaufaj nam, że pomożemy Ci zautomatyzować wszystkie procesy produkcji pojazdów elektrycznych.
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Żywność i napoje
Żywność i napoje to nasz chleb powszedni. Skontaktuj się z nami już dziś, aby wykorzystać nasze doświadczenie w dziedzinie robotów dla przemysłu spożywczego.