/
Przegląd sprzętu ROBODRILL
Przegląd sprzętu ROBODRILL
Uwolnij pełny potencjał swojego ROBODRILL dzięki naszej różnorodnej gamie standardowego i opcjonalnego sprzętu!
- Standardowy sprzęt
- Opcjonalny sprzęt
Standardowy sprzęt
Zaprojektowany dla doskonałości
Poprawa wydajności
Automatyczny zmieniacz narzędzi
Zmiana narzędzi w modelach ROBODRILL α-D𝑖B Plus przebiega niezwykle szybko – od 0,9 sekundy w wersjach standardowych do niesamowitych 0,7 sekundy w wersjach zaawansowanych. Oznacza to czas 1,5 seku...
Opcjonalny sprzęt
Personalizacja maszyny
Rozbudowa aplikacji
Stoły obrotowe FANUC ROBODRILL
Stoły obrotowe FANUC ROBODRILL są niezbędnym dodatkiem do obróbki wielostronnej. Stoły obrotowe DDR oferują mechanizm napędu bezpośredniego, zapewniając wyjątkową szybkość i precyzję. Są bardzo odp...
Poprawa dokładności
Precyzyjne rozwiązania metrologiczne do ustawiania przedmiotów obrabianych i narzędzi
Sondowanie jest powszechnie uznaną metodą optymalizacji wydajności, jakości, możliwości i dokładności obrabiarki. Aby stworzyć spersonalizowane rozwiązanie pomiarowe, należy wybrać jedną z poniższy...
Sprzęt
Drzwi automatyczne
Mechanizm drzwi po stronie serwomechanizmu, sterowany przez silnik serwo w ramach funkcji rozszerzonej osi kontrolera robota, wprowadza istotne usprawnienia w wydajności pracy ROBODRILL. Zgodnie z ...
Automatyzacja
Robot Interface 2
Funkcja Robot Interface 2 dla FANUC ROBODRILL to najnowocześniejsza funkcja zaprojektowana w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych. Ta innowacyjna funkcja umożliwia płynne połączenie do czterec...