WorldSkills i Młode Talenty
FANUC i WorldSkills wspierają młode talenty
FANUC, dumny Globalny Partner Przemysłowy WorldSkills od 2018 roku, ściśle współpracuje z organizacją WorldSkills, wspierając młode talenty w rozwijaniu kariery w dziedzinie robotyki przemysłowej.
Poprzez konkursy, programy szkoleniowe oraz wiodące technologie branżowe, FANUC kształci nową generację programistów robotów i integratorów systemów.
Przy ponad pół miliona zainstalowanych robotów rocznie i prawie 4 milionach działających na całym świecie, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych Integratorów robotów rośnie.
Ci profesjonaliści projektują, integrują i rozwijają rozwiązania robotyczne, zapewniając optymalną wydajność i bezpieczeństwo w nowoczesnych fabrykach.
Dołącz do nas w kształtowaniu przyszłości automatyzacji i innowacji!
O WorldSkills
WorldSkills to międzynarodowa organizacja zrzeszająca młode talenty, organizująca światowe i europejskie mistrzostwa umiejętności zawodowych. Ich celem jest promowanie umiejętności w społeczeństwie, aby zmotywować młodzież do kształcenia technicznego i zawodowego.
W każdym kraju członkowskim WorldSkills Europe odbywają się również regionalne i krajowe konkursy umiejętności, aby promować siłę umiejętności i wyłonić mistrzów, którzy będą rywalizować dla swojego kraju na arenie międzynarodowej.
WorldSkills i jego członkowie współpracują w celu podniesienia znaczenia umiejętności wśród młodych ludzi, ustanowienia globalnych standardów, prowadzenia wspólnych badań, dzielenia się najlepszymi praktykami i promowania roli umiejętności w napędzaniu wzrostu gospodarczego i osobistego sukcesu.
Informacje o umiejętności integracji systemów robotów
Integratorzy robotyki odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej produkcji, wybierając, instalując i programując roboty do wykonywania złożonych i precyzyjnych zadań. Określają najlepszego robota do konkretnych zastosowań, takich jak kompletacja i umieszczanie, załadunek maszyn, spawanie i paletyzacja, decydują o optymalnym rozmieszczeniu, zarządzają przepływem części i zapewniają bezpieczeństwo. Od wstępnej oceny do połączenia robotów z zasilaniem i innymi systemami oraz do programowania, specjaliści ci zapewniają kompleksowe rozwiązania techniczne. Ponieważ roboty stają się coraz bardziej niezbędne nie tylko w dużych gałęziach przemysłu, ale także w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), zapotrzebowanie na wykwalifikowanych integratorów robotyki szybko rośnie.
Marco Ghiradello
Prezes i dyrektor generalny - FANUC Europe Corporation
Konkursy dla młodych talentów
WorldSkills to tylko jeden z konkursów, które wspieramy. Lokalnie, wydarzenia takie jak Olimpiada FANUC oferują uczniom i nauczycielom szansę do połączenia i zdobycia zaawansowanych umiejętności technicznych poszukiwanych przez firmy.
Obecnie liderzy branży aktywnie przyczyniają się do rozwoju tej społeczności poprzez rekrutację, szkolenia i projekty przemysłowe.