Przemysł lotniczy
Zaawansowane rozwiązania automatyzacji dla przemysłu lotniczego
W niezwykle wymagającym przemyśle lotniczym precyzja i efektywność kosztowa są kluczowe. Uwzględniając znaczenie bezpieczeństwa oraz istotną rolę kontroli kosztów, FANUC stoi na czołowej pozycji w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań automatyzacji fabryk. Nasza szeroka oferta obejmuje wysokoprecyzyjne sterowania CNC do złożonych operacji wieloosiowych, wszechstronne centra obróbcze oraz nowoczesne wtryskarki, wszystkie zaprojektowane tak, aby zwiększyć dokładność i obniżyć koszty produkcji w przemyśle lotniczym.
Technologia automatyzacji FANUC integruje się bezproblemowo z Twoją linią produkcyjną, wykorzystując roboty wyposażone w zaawansowane systemy wizyjne i czujniki, zdolne do wykonywania bardzo precyzyjnych zadań przy imponujących prędkościach. Niezależnie od tego, czy przetwarzane są metale, tworzywa sztuczne czy materiały kompozytowe, nasza zaawansowana technologia Power Motion zapewnia precyzyjną kontrolę nad całym procesem produkcji. Automatyzując produkcję lotniczą, FANUC pomaga usprawnić operacje, skrócić czasy przezbrojeń i znacząco obniżyć koszty, prowadząc Twoje możliwości produkcyjne ku maksymalnej wydajności i niezawodności.
Korzyści dla Twojej branży
Obróbka w 5 osiach
Wysoka wydajność maszyn
Kompensacja i pomiar
Przyjazna dla użytkownika obsługa i łatwe programowanie
Automatyzacja Front-of-Line w produkcji samolotów
Studia przypadków FANUC w przemyśle lotniczym
High-Rate Composite Preform Automation Becomes a Reality
Loop Technology is using FANUC M-2000 series industrial robots to support the development of its FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Maszyny FANUC ROBOSHOT ułatwiają pracę firmie SIMON
Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.
FANUC zapewnia brakujące ogniwo w ZPM
Kiedy firma ZPM chciała zwiększyć wykorzystanie maszyn i robotów, wesprzeć pionowo zintegrowaną strategię produkcyjną firmy i precyzyjniej mapować produkcję, zwróciła się w kierunku MT-LINK firmy FANUC𝑖. Dzięki temu zaawanso-wanemu oprogramowaniu producenci tacy jak ZPM mogą nadzorować i zarządzać danymi pochodzącymi z jednej lub wielu, nawet 2000 maszyn, robotów i systemów PLC.