Skip to main content
Loop Technology

Wysokowydajna automatyzacja produkcji preform kompozytowych staje się rzeczywistością.

Firma Loop Technology wykorzystuje roboty przemysłowe FANUC serii M-2000 do wsparcia rozwoju systemu automatyzacji produkcji preform kompozytowych FibreLINE dla przemysłu lotniczego. Roboty te obsługują duże, złożone chwytaki z wyjątkową precyzją, przyczyniając się do osiągnięcia przełomowej wydajności nakładania materiału, lepszego dostępu do komór oraz powtarzalności jakości konstrukcji lotniczych nowej generacji.
Loop Technology case study video.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Najważniejsze wnioski z procesu „Od zadania do wyniku”

ZADANIE

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na wysokowydajną produkcję kompozytów dla przemysłu lotniczego firma Loop Technology potrzebowała zrobotyzowanej platformy zdolnej do manipulowania wyjątkowo ciężkimi i złożonymi chwytakami w dużej przestrzeni roboczej. Kluczowymi celami projektu było zapewnienie wysokiej dokładności procesów produkcyjnych przy jednoczesnym wsparciu elastycznej i opłacalnej automatyzacji.

ROZWIĄZANIE

Firma Loop Technology wybrała roboty przemysłowe FANUC serii M-2000, w tym model M-2000𝑖A/1700L, M-2000𝑖A/1200 oraz M-2000𝑖A/900L, w celu wsparcia swojego systemu FibreLINE. Łącząc możliwość przenoszenia bardzo ciężkich ładunków z dużym zasięgiem pracy i wysoką sztywnością konstrukcji, roboty FANUC zapewniają parametry niezbędne do precyzyjnego operowania dużymi narzędziami końcowymi w wymagających procesach produkcji konstrukcji kompozytowych.

WYNIK

Roboty FANUC umożliwiają firmie Loop Technology osiągnięcie przełomu w zautomatyzowanej produkcji preform kompozytowych. Dzięki połączeniu wysokiego udźwigu, precyzyjnego pozycjonowania oraz elastycznego dostępu do strefy roboczej system FibreLINE pozwala osiągać znacznie wyższą wydajność procesu układania warstw kompozytowych niż tradycyjne metody produkcji. Roboty wspierają również utrzymanie rygorystycznych tolerancji oraz wysokiej powtarzalności wymaganych przy produkcji konstrukcji dla samolotów nowej generacji o wąskim kadłubie.

 

 

 

 

O firmie Loop Technology

Loop Technology specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu automatyzacji przemysłowej. Firma została założona w 1998 roku przez Aluna Reece'a i, posiadając certyfikat ISO 9001, prowadzi działalność w zakładach zlokalizowanych w Dorchester, Sheffield i Bristolu w Wielkiej Brytanii, zatrudniając około 80 pracowników. Loop Technology opracowuje zaawansowane systemy produkcyjne, które łączą robotykę, systemy wizyjne oraz technologie sterowania ruchem w celu zwiększania efektywności procesów w wielu zastosowaniach, w tym w produkcji konstrukcji kompozytowych. Technologia FibreLINE wspiera procesy cięcia, sortowania, układania, kontroli jakości, wstępnego zgrzewania oraz konsolidacji materiałów kompozytowych z bardzo wysoką wydajnością, odpowiadając na potrzeby globalnych programów lotniczych i kosmicznych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O Loop Technology
Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

Przełomowe rozwiązanie w dziedzinie produkcji konstrukcji kompozytowych

Dla producentów z branży lotniczej, którzy przygotowują się do produkcji samolotów nowej generacji, jednym z największych wyzwań jest zwiększenie tempa wytwarzania konstrukcji kompozytowych przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznych standardów jakości. Właśnie to wyzwanie skłoniło firmę Loop Technology do opracowania FibreLINE – zaawansowanego systemu zautomatyzowanej produkcji preform kompozytowych, wspieranego przez roboty przemysłowe FANUC do przenoszenia ciężkich ładunków.

System FibreLINE został zaprojektowany z myślą o produkcji podstawowych kompozytowych elementów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym. Kluczowym elementem systemu jest FibreFORM – aktywne narzędzie typu pick-and-place z funkcją dopasowania do kształtu detalu. FibreFORM umożliwia manipulowanie dużymi warstwami materiału kompozytowego o długości przekraczającej 20 metrów oraz ich precyzyjne i szybkie układanie na złożonych, trójwymiarowych profilach o podwójnej krzywiźnie.

Choć sam materiał kompozytowy jest stosunkowo lekki, wykorzystywane narzędzie końcowe jest duże i ciężkie. Firma potrzebowała więc robotów zdolnych do manipulowania znacznymi obciążeniami w rozległej przestrzeni roboczej. Dla Loop Technology idealnym rozwiązaniem okazały się roboty FANUC serii M-2000.

 

 

 

 

 

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.
Loop Technology case study website quote element picture

Szczerze mówiąc, M-2000𝑖A to jedyny robot dostępny na rynku, który jest w stanie spełnić nasze wymagania. Oferuje duży zasięg pracy i wysoki udźwig, dzięki czemu doskonale sprawdza się w zastosowaniach wykorzystujących narzędzia końcowe typu naszych chwytaków.

Cytat z referencji

Alun Reece

Dyrektor zarządzający

Ross Horrigan, dyrektor techniczny w firmie Loop Technology, dodaje: „Szczerze mówiąc, naszą jedyną alternatywą było każdorazowe budowanie niestandardowego systemu bramowego. W porównaniu z takim rozwiązaniem zastosowanie robotów FANUC pozwala nam oferować system FibreLINE na znacznie bardziej konkurencyjnych warunkach cenowych”.

W przeciwieństwie do systemów bramowych, które ograniczają dostęp do przestrzeni roboczej wewnątrz gniazda produkcyjnego, roboty FANUC, pracując w konfiguracji z jednoosiowym torem jezdnym, zapewnią lepszą dostępność oraz większą elastyczność podczas procesów układania materiału i kontroli jakości.

Precyzja pozostaje kluczowym elementem całego procesu. Produkcja kompozytowych struktur lotniczych wymaga zachowania bardzo wąskich tolerancji przy jednoczesnej obróbce delikatnych materiałów, które mogą łatwo ulegać odkształceniom podczas wytwarzania.

„Konstrukcje przeznaczone do zastosowań lotniczych muszą spełniać zweryfikowane standardy jakości kontrolujące cały proces produkcji” – wyjaśnia Reece. „Muszą mieścić się w określonych tolerancjach produkcyjnych, a tolerancje te są bardzo rygorystyczne.”

Aby sprostać tym wymaganiom, firma Loop Technology łączy sztywność i precyzję robotów FANUC z zaawansowanymi technologiami, takimi jak systemy wizyjne oraz fotogrametria.

„Obecnie dążymy do osiągnięcia tolerancji na poziomie ±1 mm, nawet w przypadku dużych struktur” – dodaje.

Korzyści w zakresie produktywności są również znaczące.

Loop Technology case study picture.
M-2000 series supports the development of Loop Tehcnology FibreLINE composite preform automation system for the aerospace sector. The robots handle large, complex end effectors with exceptional precision, helping deliver breakthrough deposition rates, better cell access and repeatable quality for next-generation aircraft structures.

„Producenci samolotów koncentrują się obecnie na programach nowej generacji samolotów wąskokadłubowych, zakładając produkcję od 80 do 100 maszyn miesięcznie” – mówi Reece. „Oznacza to konieczność bardzo szybkiego układania ogromnych ilości włókna węglowego w formach. FibreLINE stanowi pod tym względem prawdziwy przełom dzięki tempu układania materiału, jakie jesteśmy w stanie osiągnąć. Przy wsparciu robotów FANUC możemy produkować z wydajnością, która odpowiadałaby pracy od pięciu do dziesięciu tradycyjnych maszyn.”

Zainspiruj się

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
HAGE Sondermaschinenbau

Efektywna współpraca przekłada się na optymalne rezultaty

Firma HAGE Sondermaschinenbau postawiła sobie za cel opracowanie zautomatyzowanej maszyny do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem materiału (Friction Stir Welding – FSW) przeznaczonej do produkcji wanien akumulatorowych dla pojazdów elektrycznych. W tym celu nawiązano współpracę z firmą FANUC, która dostarczyła sterowanie CNC 30𝑖-B Plus, sześcioosiowego robota M-900𝑖B/330L oraz kompleksowe wsparcie techniczne na każdym etapie projektu. Dzięki zaawansowanej technologii FANUC i ścisłej współpracy obu firm HAGE Sondermaschinenbau ukończyła budowę zaawansowanego systemu zgrzewania w zaledwie 10 miesięcy. Pierwsze instalacje zostały już uruchomione w zakładzie klienta i pracują w warunkach produkcyjnych.


FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Case Studies firmy FANUC

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszych rozwiązań automatyzacji przemysłowej, przedstawionych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych z myślą o optymalizacji oraz usprawnieniu każdego procesu produkcyjnego.