Skip to main content
HAGE Sondermaschinenbau

Efektywna współpraca przekłada się na optymalne rezultaty

Firma HAGE Sondermaschinenbau postawiła sobie za cel opracowanie zautomatyzowanej maszyny do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem materiału (Friction Stir Welding – FSW) przeznaczonej do produkcji wanien akumulatorowych dla pojazdów elektrycznych. W tym celu nawiązano współpracę z firmą FANUC, która dostarczyła sterowanie CNC 30𝑖-B Plus, sześcioosiowego robota M-900𝑖B/330L oraz kompleksowe wsparcie techniczne na każdym etapie projektu. Dzięki zaawansowanej technologii FANUC i ścisłej współpracy obu firm HAGE Sondermaschinenbau ukończyła budowę zaawansowanego systemu zgrzewania w zaledwie 10 miesięcy. Pierwsze instalacje zostały już uruchomione w zakładzie klienta i pracują w warunkach produkcyjnych.
Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
In German with English subtitles

Najważniejsze wnioski z procesu „Od zadania do wyniku”

Zadanie

Firma HAGE Sondermaschinenbau chciała opracować zautomatyzowaną maszynę do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem materiału (FSW – Friction Stir Welding) wyposażoną w wielowrzecionowy i wieloosiowy system roboczy. Rozwiązanie miało zostać wdrożone u klienta z branży motoryzacyjnej produkującego wanny akumulatorowe do pojazdów elektrycznych (EV). Ze względu na wysokie wymagania aplikacyjne oraz krótki termin realizacji projektu firma poszukiwała partnera technologicznego, który dostarczy zarówno zaawansowany system sterowania, jak i wydajnego robota przemysłowego.

Rozwiązanie

FANUC dostarczył sterowanie CNC 30𝑖-B Plus oraz sześcioosiowego robota przemysłowego M-900𝑖B/330L, pomagając zmaksymalizować wydajność i precyzję zautomatyzowanego systemu zgrzewania FSW. Oprócz technologii firma zapewniła również kompleksowe wsparcie handlowe, aplikacyjne i techniczne na każdym etapie realizacji projektu.

Rezultat

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom FANUC oraz szerokiemu wsparciu ekspertów HAGE Sondermaschinenbau zdołała przejść od koncepcji do komercjalizacji zaawansowanego systemu zgrzewania FSW w zaledwie 10 miesięcy. Pierwsze instalacje zostały już uruchomione w zakładzie klienta i pracują w rzeczywistych warunkach produkcyjnych.

 

HAGE Sondermaschinenbau

HAGE Sondermaschinenbau to austriacki producent maszyn specjalnych i systemów automatyzacji działający od 1982 roku. Firma specjalizuje się w obróbce wielkogabarytowych elementów aluminiowych i stalowych oraz w zautomatyzowanych systemach zgrzewania FSW. Obecnie zatrudnia około 130 pracowników i dostarcza rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego, kolejowego, budowlanego, energetycznego i lotniczego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O FIRMIE HAGE Sondermaschinenbau
Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

Nowe wyzwania, nowe możliwości

Opracowanie zautomatyzowanej, wielowrzecionowej i wieloosiowej maszyny do zgrzewania tarciowego z przemieszaniem materiału (FSW) w czasie krótszym niż rok to niezwykle ambitne przedsięwzięcie. Taki właśnie cel postawiła sobie firma HAGE, realizując projekt dla kluczowego klienta – producenta wanien akumulatorowych do pojazdów elektrycznych. Ze względu na złożoność systemu jednym z największych wyzwań okazała się konieczność odejścia od stosowanego od wielu lat systemu sterowania i wybór nowego rozwiązania technologicznego.

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

„Z FANUC zdecydowanie wkroczyliśmy na nowe terytorium” – mówi Peter Freigassner-Sanchez, dyrektor techniczny HAGE. „Decyzja o wyborze FANUC nie była łatwa, jednak szybkie postępy projektu jednoznacznie potwierdziły, że był to właściwy wybór. Od początku do końca FANUC zrobił na nas ogromne wrażenie, zapewniając pełne wsparcie projektowe i dotrzymując bardzo krótkich terminów realizacji. Ta maszyna to prawdziwe arcydzieło inżynierii – ogromne wyzwanie pod każdym względem.”

Ścisła współpraca pomiędzy FANUC Austria a HAGE Sondermaschinenbau doprowadziła do wyboru sterowania FANUC 30𝑖-B Plus oraz robota FANUC M-900𝑖B/330L do pełnej automatyzacji systemu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem materiału (FSW).
Opracowana maszyna oferuje synchronizację sześciu wrzecion oraz precyzyjne sterowanie wieloosiowe, umożliwiające realizację zaawansowanych procesów zgrzewania. Dodatkowo robot FANUC został zamontowany na osi liniowej, dzięki czemu zyskał siódmą oś ruchu, pozwalającą na przemieszczanie się wzdłuż całej długości systemu i obsługę dużych elementów obrabianych.

 

 

 

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

„Innowacyjność tej maszyny wynika z wysokiego poziomu automatyzacji oraz możliwości szybkiej produkcji, wspieranej przez zaawansowane sterowanie momentem obrotowym dostępne w systemie CNC FANUC” – wyjaśnia Tobias Pirker, kierownik projektu w HAGE. „Już od początku wdrażania tej technologii mieliśmy bardzo pozytywne odczucia, korzystając ze wsparcia i wiedzy menedżera ds. kluczowych klientów oraz licznych specjalistów FANUC Austria.”

O wysokiej jakości wsparcia ze strony FANUC mówi również Christina Buchmann, inżynier elektryk w HAGE:

„FANUC był dla nas nowym dostawcą, dlatego ogromne wrażenie zrobił na mnie poziom oferowanego wsparcia. Na każde pytanie otrzymywaliśmy szybką i konkretną odpowiedź. Szczególnie pomocne okazało się wsparcie przy tworzeniu makr potrzebnych do mojego projektu w systemie EPLAN. Dla części urządzeń znajdujących się w szafie sterowniczej nie były dostępne gotowe makra, dlatego FANUC przygotował je specjalnie na nasze potrzeby.”

FANUC przeprowadził również kompleksowe szkolenia dla zespołu HAGE, obejmujące zarówno obsługę sterowania 30𝑖-B Plus, jak i robota przemysłowego M-900𝑖B/330L.

Dzięki ścisłej współpracy obu firm na każdym etapie projektu wdrożenie kompletnego systemu udało się zrealizować w zaledwie 10 miesięcy. Ten imponujący rezultat nie pozostawia wątpliwości Peterowi Freigassnerowi-Sanchezowi:

„Jesteśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do wykorzystania technologii FANUC w naszych przyszłych maszynach specjalnych.”

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

Poznaj tajniki technologii: odkryj powiązane produkty

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszych rozwiązań automatyzacji przemysłowej, przedstawionych w szczegółowych studiach przypadków i zaprojektowanych z myślą o optymalizacji oraz usprawnieniu każdego procesu produkcyjnego.