Skip to main content
The FANUC M-900/330F-32B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/330L

Robot M-900𝑖B/330L łączy w sobie wydłużony zasięg z dużym udźwigiem. Jako model z długim ramieniem i kompaktową konstrukcją mechaniczną oferuje optymalny stosunek masy do udźwigu. Dzięki dużemu obszarowi roboczemu, obejmującemu zasięg poziomy 3203 mm i pionowy 3539 mm, doskonale sprawdza się w wymagających aplikacjach, takich jak zgrzewanie punktowe i prze-noszenie materiałów, w tym paletyzacja. Wysoka sztywność konstrukcji oraz ramię o kinematyce równoległej zapewniają precyzyjne manipulowanie ciężkimi elementami, co czyni tego robota preferowanym wyborem w trudnych zastosowaniach przemysłowych.
Udźwig robota
330 kg
Zasięg robota
3203 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Duża koperta pracy

Powiększ swój obszar roboczy dzięki temu idealnemu rozwiązaniu do zadań wymagających połączenia wytrzymałości, dodatkowego zasięgu i podnoszenia dużych ciężarów.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Solidność i dokładność

Twój idealny wybór do precyzyjnego manipulowania ciężkimi elementami, paletyzacji pełnych warstw oraz ciężkiego zgrzewania punktowego dzięki solidnej konstrukcji i wspierającemu ramieniu z równoległym połączeniem.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Opcjonalna ochrona przed silnym pyłem i cieczami (SDLP)

Skorzystaj z naszego zaawansowanego pakietu ochrony przed pyłem i cieczami, aby zapewnić niezawodną i trwałą pracę nawet w trudnych warunkach środowiskowych.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja

Skorzystaj ze zintegrowanych usług pneumatycznych i elektrycznych, obejmujących 8 wejść i 8 wyjść w standardzie. Dostępny jest również prosty i niezawodny pakiet do układania kabli.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
330 kg
Zasięg robota
3203 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Seria M-900

Potwierdzona trwałość i niezawodność przy dużych obciążeniach. Poznaj naszą serię M-900 już teraz!

Zainspiruj się