Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Rozwiązania dla branży motoryzacyjnej
FANUC ma bogatą historię współpracy z producentami z branży motoryzacyjnej, będąc
pionierem rozwiązań automatyzacji, które od dziesięcioleci zmieniają linie produkcyjne. Dzięki najszerszej na świecie gamie robotów przemysłowych, FANUC zapewnia niezrównaną wszechstronność i wydajność w automatyzacji przemysłu motoryzacyjnego. Nasze roboty są projektowane z myślą o różnorodnych potrzebach produkcyjnych, od montażu po lakiero-wanie, od spawania po zadania wykończeniowe, zapewniając wydajność i precyzję. To dziedzictwo innowacji i szeroki zakres rozwiązań umacnia rolę FANUC jako kluczowego partnera w produkcji motoryzacyjnej.
- Aplikacja
- Powiązane produkty
- Korzyści
- Studia przypadków
Automatyzacja procesów motoryzacyjnych za pomocą robotów
FANUC oferuje szeroką gamę rozwiązań dla przemysłu motoryzacyjnego, przeznaczonych do standardowych procesów powszechnie spotykanych w branży motoryzacyjnej. Począwszy od dedykowanych robotów wyposażonych w zaawansowane systemy wizyjne i sterowania ruchem, aż po dedykowane rozwiązania do montażu, spawania, obsługi, obróbki skrawaniem, kontroli lub malowania. Często rozwiązania te idealnie nadają się do wykonywania powtarzalnych zadań, które wymagają dużej wydajności i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. W każdym przypadku FANUC ma rozwiązanie pozwalające skrócić czas cyklu i zwiększyć produktywność.
Wydajne spawanie
Szybkie zgrzewanie punktowe
Precyzyjna obsługa, załadunek, rozładunek
Wszechstronny montaż
Precyzyjne malowanie
Wydajne dozowanie
Usuwanie materiału / obróbka / wykańczanie
Wykrywanie części
Wydajne spawanie
FANUC oferuje dostosowane produkty i interfejsy do automatyzacji spawania oporowego, MIG/MAG, MIG impulsowego, TIG oraz plazmowego. Zapewniają one wyższą jakość i krótsze czasy cykli oraz spojne zgrzewy i spoiny, co jest szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm pragnących automatyzować procesy w celu redukcji kosztów.
Zgrzewanie punktowe Swift
W pełni zintegrowane okablowanie procesowe zapewnia ochronę przewodów procesowych i zapobiega zakłóceniom w sprzęcie systemowym. FANUC Learning Vibration Control umożliwia robotowi samouczenie się płynnego ruchu wysokiej prędkości, co przyspiesza aplikacje spawania punktowego i wiercenia nawet o 15%.
Precyzyjna obsługa, załadunek, rozładunek
Potrzebujesz przemieścić części samochodowe? Od najmniejszych elementów po całe nadwozia, FANUC oferuje szeroką gamę robotów do transportu części, zdolnych do przenoszenia aż do 2300 kg. Roboty te są gotowe do pracy z iRVision i czujnikami siły oraz umożliwiają szybki transport w dobrze zoptymalizowanym systemie.
Wszechstronny montaż
FANUC oferuje szeroką gamę wysoce niezawodnych robotów montażowych, które są zręczne, powtarzalne, kompaktowe i szybkie. Od 5- do 6-osiowych robotów przegubowych, 3- do 6-osiowych robotów Delta, po nasze roboty SCARA i roboty współpracujące - mamy roboty montażowe i inteligentne funkcje potrzebne do realizacji celów produkcyjnych.
Precyzyjne malowanie
Roboty malarskie FANUC są odpowiednie do szerokiego zakresu zastosowań w malowaniu i powlekaniu samochodów, oferując łatwy dostęp, optymalne obszary robocze i maksymalną wydajność. Niektóre modele są przeznaczone do pracy w środowiskach niebezpiecznych, a dostępna jest szeroka gama zasięgów i udźwigów, dzięki czemu bez względu na wymagania dotyczące malowania czy dozowania, można znaleźć model idealnie dopasowany do potrzeb.
Wydajne dozowanie
Nakładaj kleje z większą precyzją, dokładnością i wydajnością dzięki robotom dozującym FANUC. Używanie robotów dozujących do aplikacji uszczelniających zapewnia szereg korzyści, w tym lepszą spójność, większą prędkość i wydajność oraz dłuższy czas pracy systemu.
Usuwanie materiału / Obróbka / Wykańczanie
Systemy wizyjne FANUC oferują przewagę nad konkurencją, zapewniając jakość dzięki precyzyjnemu wykrywaniu wad, ułatwiając płynną automatyzację dzięki niezawodności identyfikacji części zarówno na przenośniku, jak i w pojemniku oraz optymalizując wydajność produkcji poprzez umożliwienie adaptacyjnych procesów opartych na danych wizualnych w czasie rzeczywistym.
Wykrywanie części
Systemy wizyjne FANUC oferują przewagę nad konkurencją, zapewniając jakość dzięki precyzyjnemu wykrywaniu wad, ułatwiając płynną automatyzację dzięki niezawodności identyfikacji części zarówno na przenośniku, jak i w pojemniku oraz optymalizując wydajność produkcji poprzez umożliwienie adaptacyjnych procesów opartych na danych wizualnych w czasie rzeczywistym.
Nasza oferta robotów
Roboty przegubowe
Roboty do spawania łukowego
Roboty współpracujące
Roboty lakiernicze
Najważniejsze informacje
𝑖RVision
Skaner laserowy 3D
Symulacja
Maksymalizuj czas pracy produkcji
Korzyści dla Twojej branży
Redukcja kosztów
Ulepszona kontrola jakości
Zwiększone bezpieczeństwo
Szybsze tempo produkcji
Zwiększona wydajność
Elastyczność i zdolność adaptacji
Roboty FANUC automatyzują precyzyjne procesy motoryzacyjne
Aplikacje motoryzacyjne należą do najbardziej wymagających zadań automatyzacyjnych w całym przemyśle. Oczywiście, duże prędkości osi i wysoka wydajność są kluczowymi wskaźnikami, ale w tym konkretnym projekcie równie ważne były precyzja i powtarzalność. Przy tak wielu wymaganiach, to właśnie przemysłowe roboty FANUC stanęły na wysokości zadania.
Automatyzacja obróbki dużych pierścieniowych łożysk z wykorzystaniem robotów
Stworzono zrobotyzowaną celę do obróbki dużych łożysk pierścieniowych. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L o udźwigu 210 kg z systemem wizyjnym 3D ładuje i rozładowuje pierścienie do pionowej tokarki CNC. Mikron Plus wykorzystał funkcję CNC Servo Learning Oscillation firmy FANUC do łamania długich wiórów na mniejsze części. Rozwiązanie to zwiększyło produktywność, obniżyło koszty oraz zapewniło wysoką dokładność i jakość przy jednoczesnym zminimalizowaniu zależności od siły roboczej.
Podnoszenie ciężkich elementów w budowie ciężarówek
Firma NTM zwiększyła zdolności produkcyjne swoich pojazdów do wywozu odpadów, decydując się na automatyzację nocnej zmiany. Dzięki zastosowaniu silnego robota zdolnego podnosić do dwóch ton oraz zrobotyzowanego systemu spawalniczego, fińska fabryka firmy może teraz pracować bezobsługowo w nocy lub w weekendy.
Nasze rozwiązania dla innych branż
Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.