AGFRA
Roboty FANUC automatyzują precyzyjne procesy motoryzacyjne
Aplikacje motoryzacyjne należą do najbardziej wymagających zadań automatyzacyjnych w całym przemyśle. Oczywiście, duże prędkości osi i wysoka wydajność są kluczowymi wskaźnikami, ale w tym konkretnym projekcie równie ważne były precyzja i powtarzalność. Przy tak wielu wymaganiach, to właśnie przemysłowe roboty FANUC stanęły na wysokości zadania.
Udział
Przemysłowe roboty FANUC M-20𝑖D/25 cechują się sztywną konstrukcją, zapewniającą wysoką powtarzalność.
Mały obszar zajmowany dzięki kompaktowemu ramieniu i nadgarstkowi robota.
Roboty FANUC osiągają wysoką dynamikę pracy, która pozwala skrócić czas realizacji zamówień.
Doskonałe wsparcie i doradztwo techniczne FANUC.
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
FANUC Case Studies
Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Montaż
Zautomatyzuj procesy montażu za pomocą robotów, aby osiągnąć znaczące korzyści w porównaniu z metodami ręcznymi. Zapewniają niezrównaną precyzję i spójność, redukując liczbę błędów i gwarantując wysoką jakość produkcji. Zwiększenie szybkości produkcji poprzez umożliwienie ciągłej pracy bez zmęczenia poprawia wydajność. Zwiększ produktywność, jakość i bezpieczeństwo, czyniąc automatyzację strategiczną inwestycją dla każdej operacji produkcyjnej.
Zgrzewanie punktowe
Zapewnij wysoką jakość spoin i zwiększ produktywność dzięki robotom do zgrzewania punktowego. Integracja ich jako niezbędnego elementu nowoczesnych procesów produkcyjnych zapewnia niezawodność i stałą wydajność. Gwarantują stałą jakość spoin, skracają czas produkcji i minimalizują błędy ludzkie. Niższe koszty pracy, mniejsze marnotrawstwo materiałów i możliwość pracy w trybie 24/7 w celu zwiększenia ogólnej wydajności produkcji.
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Doskonałość w branży motoryzacyjnej: Wszechstronne rozwiązania automatyzacji firmy FANUC.