Skip to main content
The FANUC M-20/25-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/25

Oferując wysoką wydajność przy niewielkich wymaganiach przestrzennych, robot M-20𝑖D/25 doskonale sprawdza się przy załadunku i rozładunku maszyn, a także przy manipulacji i pozycjonowaniu części w zatłoczonych środowiskach produkcyjnych. Dla zapewnienia najlepszego dostępu wyposażony jest w kompaktowe ramię i nadgarstek, a dzięki swojej konstrukcji i układowi napędowemu oferuje znacznie wyższe prędkości osi oraz lepsze parametry ruchu. Przy aktywnym zasięgu 1831 mm zapewnia duży obszar roboczy, a wysoka sztywność konstrukcji przekłada się na powtarzalność ± 0,02 mm. Łącząc wydajność z niezawodnością, M-20𝑖D/25 maksymalizuje przepustowość, co prowadzi do wyższej rentowności.
Udźwig robota
25 kg
Zasięg robota
1831 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmniejszone ryzyko zakłóceń

Zakrzywione ramię J2 minimalizuje zakłócenia i zmniejsza ryzyko kolizji z pobliskimi przeszkodami, zapewniając płynniejszą i bezpieczniejszą pracę.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Stopień ochrony IP67 w standardzie

Odporne na wodę i pył ramię i nadgarstek oraz gładkie powierzchnie zapewniają najdłuższą możliwą żywotność i wyjątkowy czas pracy.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Przelotowy nadgarstek dla zagęszczonych układów

Zapobiegaj ryzyku zaczepienia i zużycia kabli, prowadząc wszystkie przewody przez przelotowy nadgarstek i przelotowe ramię robota o średnicy 57 mm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja i zoptymalizowana żywotność przewodów

Uprość integrację i chroń swoje kable dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi zarządzania okablowaniem, który prowadzi przewody przez przelotowe ramię, nadgarstek i korpus robota.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Wykorzystaj wszechstronny model robota z opcjami montażu sufitowego, podłogowego oraz pod kątem, co czyni go idealnym rozwiązaniem do ograniczonych przestrzeni, gdzie elastyczność jest kluczowa.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
25 kg
Zasięg robota
1831 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Seria M-20

Lider w swojej klasie pod względem udźwigu, zasięgu i prędkości osi. Poznaj naszą serię M-20 już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Roboty FANUC automatyzują precyzyjne procesy motoryzacyjne

Aplikacje motoryzacyjne należą do najbardziej wymagających zadań automatyzacyjnych w całym przemyśle. Oczywiście, duże prędkości osi i wysoka wydajność są kluczowymi wskaźnikami, ale w tym konkretnym projekcie równie ważne były precyzja i powtarzalność. Przy tak wielu wymaganiach, to właśnie przemysłowe roboty FANUC stanęły na wysokości zadania.

Bern, FANUC, Münzen, Münzprägerei, Swissmint
Images Swissmint case study
Swissmint

Roboty FANUC automatyzują produkcję monet w Swissmint

Zautomatyzowanie całego procesu bicia monet, od pojedynczych sztuk do gotowych pudełek na paletach, to nie lada wyczyn. Przed takim zadaniem stanęła jednak szwajcarska mennica federalna Swissmint. Aby urzeczywistnić tę złożoną koncepcję, Swissmint wykorzystuje roboty FANUC o wysokiej wydajności w zadaniach obejmujących pobieranie i umieszczanie, montaż pudełek i paletyzację.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio robotów FANUC zwiększa wydajność pakowania w Inoverde

W szybko działającym zakładzie dystrybucji świeżej żywności, efektywność dzięki zautomatyzowanym operacjom pakowania jest kluczowa, aby nadążyć za popytem. Jako dodatkowy efekt takiego podejścia, użytkownicy robotów zyskują również na zmniejszeniu fizycznego obciążenia pracowników, delikatniejszym traktowaniu wrażliwych produktów, takich jak owoce i warzywa, oraz bardziej jednolitym i powtarzalnym procesie. Wśród najnowszych zakładów, które czerpią korzyści z tej wartości dodanej, jest fabryka Inoverde w Bätterkinden w Szwajcarii, gdzie operacje napełniania, pakowania i paletyzacji marchwi zostały usprawnione dzięki wdrożeniu trzech przemysłowych robotów FANUC.

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

W pełni zautomatyzowany montaż młynków do kawy

W produkcji popularnych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak młynki do kawy, o sukcesie decyduje szereg kluczowych czynników. Tylko jasno zorganizowane, wydajne i ukierunkowane na cel procesy mogą zapewnić wymaganą niezawodność produkcji. Osiągnięcie takiego poziomu jest znacznie bardziej realne dzięki automatyzacji – co potwierdza Eugster/Frismag AG, lider rynku, który wdrożył 14 przemysłowych robotów FANUC LR Mate oraz system FANUC ZDT (Zero Down Time). Dzięki temu firma może dziś automatycznie montować jeden młynek do kawy co 7 sekund, w sposób ciągły i niezawodny.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboty FANUC umożliwiają całodobową obróbkę CNC w firmie RADMOT

Zautomatyzowane gniazda obróbcze CNC, składające się z różnych obrabiarek i robotów, wymagają przemyślanego projektu i integracji. Dlaczego więc nie uprościć tego procesu, zwracając się do najbardziej renomowanego na świecie producenta zarówno obrabiarek CNC, jak i robotów – firmy FANUC? Dokładnie taką strategię obrała firma RADMOT, duży polski dostawca usług obróbki skrawaniem, gdy postanowiła wdrożyć nową komórkę frezowania CNC, złożoną z trzech centrów obróbczych i dwóch robotów, która mogłaby pracować bezobsługowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – i to bez kolizji między robotami.