Skip to main content
Swissmint

Roboty FANUC automatyzują produkcję monet w Swissmint

Zautomatyzowanie całego procesu bicia monet, od pojedynczych sztuk do gotowych pudełek na paletach, to nie lada wyczyn. Przed takim zadaniem stanęła jednak szwajcarska mennica federalna Swissmint. Aby urzeczywistnić tę złożoną koncepcję, Swissmint wykorzystuje roboty FANUC o wysokiej wydajności w zadaniach obejmujących pobieranie i umieszczanie, montaż pudełek i paletyzację.
Video Swissmint case study. (Switzerland)
Picking, Packing and palletising of coins and coin boxes.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Gdy istniejąca hala produkcyjna i pakująca monety w Swissmint osiągnęła koniec swojego naturalnego cyklu życia, autonomiczność, łatwość obsługi oraz kompaktowa zabudowa stały się głównymi priorytetami w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania przez Swissmint.

Rozwiązanie

Trio wiodących robotów przemysłowych FANUC jest już w pełni operacyjnych w Swissmint: modele LR Mate 200𝑖D, LR-10𝑖A/10 oraz M-20𝑖D/25. Roboty wykonują kluczowe zadania, takie jak pakowanie rolek monet, składanie pudełek oraz paletyzacja. W przypadku paletyzacji rozwiązanie wykorzystuje oprogramowanie FANUC PalletTool®, które przyspiesza konfigurację nieregularnych wzorów paletyzacji.

Rezultat

Dzięki trzem robotom przemysłowym FANUC firma Swissmint ma teraz w pełni zautomatyzowany proces, który obejmuje zarówno pojedyncze bite monety, jak i pakowane w pudełka rolki monet na paletach. Niektóre operacje, takie jak formowanie warstw rolek monet, mają czas cyklu krótszy niż 1 sekunda. Uzupełniony o łatwość obsługi i kompaktowy układ, ten wydajny, niezawodny system pomaga Swissmint wejść w nową erę bicia zarówno szwajcarskich monet, jak i przedmiotów kolekcjonerskich.

Informacje o Swissmint

Swissmint, szwajcarska mennica federalna, jest częścią rządowej Federalnej Administracji Finansowej. Zatrudniająca 17 pracowników placówka, zlokalizowana w Bernie, dostarcza monety obiegowe do codziennych transakcji w imieniu Konfederacji Szwajcarskiej. Bite są również monety okolicznościowe, wykonane głównie ze srebra i złota, w tym słynne na całym świecie Vreneli.

dowiedz się więcej o Swissmint
Images Swissmint case study.
Image building.

Roboty FANUC Dodają Wartość w Zastosowaniach Menniczych

Z uwagi na wiek istniejącego systemu menniczego w Swissmint, organizacja ogłosiła przetarg publiczny na jego wymianę. Według Adriana Richli, dyrektora ds. technologii w Swissmint, obowiązkowe kryteria dla nowego systemu obejmowały: "układ, autonomię, kompaktowość i łatwość obsługi".

W oparciu o solidną i kompleksową propozycję, przetarg wygrała firma Soldati AG z siedzibą w Emmen, specjalizująca się w budowie maszyn na zamówienie i automatyzacji.

Images Swissmint case study
Handling of coin rolls by LR-10iA/10.

"Swissmint potrzebował systemu automatyzacji, który mógłby zautomatyzować wszystko, od pojedynczych monet po paletyzowane pudełka, w tym procesy kontroli", wyjaśnia Oliver Heinrich,

Menedżer produktu i programista w Soldati AG. "Największym wyzwaniem było przetwarzanie pojedynczych rolek monet w czasie poniżej 1 sekundy. Jesteśmy jednak bardzo innowacyjni i znaleźliśmy nowy sposób formowania rolek monet w kompletne warstwy w wymaganym czasie cyklu. Miało to kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu, ponieważ zminimalizowanie czasu cyklu w tym miejscu wpływa na wszystkie kolejne części systemu".

Według Heinricha, bogate portfolio produktów FANUC ułatwiło firmie Soldati wybór optymalnych robotów do wykonywanych zadań.

Images Swissmint case study. Testimonial Oliver.

Projekt zakończył się pełnym sukcesem. Zbudowaliśmy system o wysokiej wydajności na bardzo małej przestrzeni, który jest w stanie wyprodukować rolkę monet w mniej niż sekundę.

Cytat z referencji

Oliver Heinrich

Menedżer produktu i programista w Soldati AG

W odniesieniu do różnych etapów automatyzacji systemu w Swissmint, wybite monety są przenoszone do pierwszej celi robota w pojedynczych rolkach, które zostały już poddane procesom takim jak ważenie i drukowanie (na zewnętrznej stronie rolki).

W celi robota rolki monet są ustawiane z dużą prędkością w kompletne warstwy, zanim kompaktowy robot przemysłowy FANUC LR Mate 200𝑖D pobierze 10 rolek jednocześnie i umieści je w pudełkach. Pudełka są już automatycznie chwytane, składane, zszywane i przenoszone do systemu pakowania rolek monet za pomocą kompaktowego robota przemysłowego FANUC LR-10𝑖A/10, który idealnie nadaje się do różnych zastosowań związanych z pionowym pobieraniem i obsługą maszyn.

Następnie system zamyka klapę każdego pudełka indywidualnie przed operacjami wiązania, ważenia i drukowania. Pudełka są następnie przenoszone do jednostki etykietującej.

Kolejnym szczególnym wyzwaniem było umożliwienie nieregularnych wzorów paletyzacji wymaganych przez Swissmint. Tutaj specjalny chwytak robota oraz program paletyzacyjny, stworzony łatwo przy użyciu oprogramowania PalletTool® firmy FANUC, znacznie ułatwiają to inaczej skomplikowane zadanie. Dzięki programowi PalletTool®, robot przemysłowy FANUC M-20𝑖D/25 wykorzystuje swoje szybkie ruchy i sprawdzoną powtarzalność, aby umieścić małe, ale ciężkie pudełka na palecie we właściwych pozycjach.

 

 

Images Swissmint case study.
Palletising of boxes of rolled coins by M-20iD/25.

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.