/
Konserwacja zapobiegawcza ROBOCUT
Konserwacja zapobiegawcza ROBOCUT
Udział
Konserwacja zapobiegawcza ROBOCUT pozwala zmaksymalizować czas sprawności i ograniczyć przestoje do minimum. Poniżej znajduje się szczegółowy przegląd tego, co FANUC rozumie przez konserwację zapobiegawczą. Częstotliwość konserwacji jest dostosowywana do specyficznych wymagań operacyjnych klienta po konsultacji (co około 2000 godzin pracy lub 1 raz w roku).
- Kluczowe korzyści
- Kluczowe cechy
- Dokumenty
Kluczowe korzyści
Korzyści dla Twojej firmy
Aby zmaksymalizować czas sprawności
Konserwacja zapobiegawcza zapewnia, że maszyna ROBOCUT działa z najwyższą wydajnością, minimalizując nieoczekiwane czasy przestoju. Oznacza to, że Twoja firma może utrzymać wysoki poziom produktywności bez kosztownych przerw.
Zwiększona wydajność
Przestrzeganie regularnych terminów konserwacji pozwala znacznie skrócić czas przestoju maszyny. Przekłada się to na większą wydajność i oszczędność kosztów.
Zgodność z normami branżowymi
To zaangażowanie w jakość zapewnia, że maszyna ROBOCUT spełnia standardy branżowe i działa bezpiecznie i niezawodnie.
Dostosowane interwały konserwacji
Częstotliwość konserwacji jest dostosowywana do konkretnych wymagań operacyjnych po konsultacji. Takie indywidualne podejście oznacza, że konserwacja jest wykonywana wtedy, gdy jest potrzebna, co może pomóc wydłużyć żywotność maszyny i ograniczyć niepotrzebne serwisowanie.
Kompleksowa lista kontrolna konserwacji
Usługa konserwacji zapobiegawczej obejmuje różne aspekty maszyny ROBOCUT, w tym smarowanie, wyposażenie bezpieczeństwa, ochronę przed kolizją, podajnik drutu, sterowanie CNC, komorę roboczą i inne. Ten kompleksowy zestaw kontrolny zapewnia, że każdy istotny element jest sprawdzany i utrzymywany w należytym stanie, co przyczynia się do długowieczności i niezawodności sprzętu.
Kluczowe cechy
Funkcje zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie
Ogólne
Regularna konserwacja obejmuje testowanie działania, smarowanie, kontrolę wentylatorów i urządzeń zabezpieczających, a także czyszczenie i kontrolę różnych elementów, takich jak prowadnice drutu, sita i czujniki. Obejmuje ona również monitorowanie i regulację naprężenia, poziomowania i uszczelnień. Ponadto wymiana baterii, tworzenie kopii zapasowych danych i aktualizacje oprogramowania są niezbędne do zapewnienia nieprzerwanej precyzji operacji elektrodrążarki drutowej.
Maszyna (Ogólna)
Konserwacja zapobiegawcza FANUC ROBOCUT obejmuje kluczowe zadania, takie jak dokładne smarowanie wszystkich osi w celu zmniejszenia zużycia, regularna kontrola wyposażenia bezpieczeństwa w celu ochrony operatora oraz precyzyjne sprawdzanie wyrównania wszystkich osi. Te działania, wraz z innymi niezbędnymi kontrolami, przyczyniają się do długowieczności maszyny i utrzymania jej stałej wydajności, maksymalizując czas pracy i zapewniając najwyższą jakość obróbki.
Sterowanie CNC
Konserwacja zapobiegawcza jednostki sterowania CNC w maszynie FANUC ROBOCUT jest niezbędna dla nieprzerwanej pracy. Obejmuje ona regularne tworzenie kopii zapasowych kluczowych danych, zapewnienie sprawnej baterii do ich przechowywania, dokładne kontrole stanu w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości oraz inspekcję wentylatora chłodzącego w celu utrzymania optymalnej temperatury. Te czynności, wraz z innymi niezbędnymi działaniami, chronią niezawodność sterowania CNC, minimalizują ryzyko utraty danych i utrzymują precyzję procesów obróbczych, zwiększając ogólną produktywność i wydajność maszyny.
Automatyczny podajnik drutu
Konserwacja AWF obejmuje staranne czyszczenie i regulację mechanizmu AWF, regularne kontrole rolki hamulcowej oraz precyzyjną kalibrację czujnika naprężenia drutu. Dodatkowo istotne jest mierzenie i, w razie potrzeby, regulacja napięcia drutu. Te kompleksowe działania, wraz z innymi niezbędnymi czynnościami, zapewniają niezawodność AWF, przyczyniając się do spójnej i precyzyjnej pracy elektrodrążarki drutowej EDM, zmniejszając przestoje i utrzymując najwyższą wydajność maszyny.
Komora robocza
Rutynowa konserwacja komory roboczej FANUC ROBOCUT jest kluczowa dla efektywnej pracy EDM z drutem. Obejmuje ona kontrolę uszczelki drzwi pod kątem uszkodzeń, zapewnienie szczelności płyty uszczelniającej oraz utrzymanie w pełnej sprawności wyłącznika pływakowego lub czujnika poziomu wody dla dokładnej kontroli poziomu wody. Te czynności, wraz z innymi niezbędnymi kontrolami i czyszczeniem, gwarantują nieprzerwaną i niezawodną wydajność obróbki.
Części w zestawie
Usługa konserwacji zapobiegawczej FANUC ROBOCUT obejmuje wymianę kluczowych części: akumulatorów pulsoksymetru i CNC, smaru, łożysk, uszczelek, filtrów powietrza i elektrod. Komponenty te są niezbędne do nieprzerwanej, precyzyjnej pracy elektrodrążarki drutowej.
Raport
Po przeprowadzeniu konserwacji maszyny FANUC ROBOCUT dostarczany jest szczegółowy raport. Zawiera on roczny raport stanu maszyny lub raport PM, opisujący jej kondycję oraz wykonane czynności konserwacyjne. Dodatkowo oferowana jest końcowa konsultacja, podczas której można omówić wszelkie pytania lub wątpliwości, zapewniając przejrzystość i satysfakcję klienta z utrzymania i wydajności maszyny.
Dokumenty
Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji
Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.