Choć projektowanie produktów i ich wytwarzanie realizowane są w globalnej centrali FANUC w Japonii, FANUC Europe aktywnie wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez konsolidację danych regionalnych, umożliwiając transparentne raportowanie na poziomie globalnym oraz promowanie zasad eko‑projektowania. Dzięki analizie rynku i wsparciu w rozwoju produktów przyczyniamy się do tego, że rozwiązania FANUC są energooszczędne, nadają się do recyklingu oraz spełniają europejskie normy i regulacje.
Znak, łączący symbole „liścia drzewa” oraz „nieskończoności”, odzwierciedla korporacyjne zaangażowanie FANUC w odpowiedzialne i zrównoważone prowadzenie działalności. Jest on wyrazem naszej długofalowej wizji oraz strategicznego podejścia do podejmowania wyzwań środowiskowych i społecznych poprzez innowacje technologiczne. Efektywność środowiskowa jest wspierana przez niezależnie weryfikowane certyfikaty oraz zewnętrzne oceny, w tym normy ISO, raportowanie CDP oraz ocenę EcoVadis.
Jasne zobowiązanie, globalna wizja. FANUC dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku, kierując się tym celem we wszystkich działaniach podejmowanych w Europie oraz dostosowując lokalne inicjatywy do globalnej strategii zrównoważonego rozwoju.
Mniej energii, większa efektywność. Zobowiązujemy się do redukcji zużycia energii elektrycznej o 10% do 2030 roku, poprawiając efektywność energetyczną we wszystkich europejskich operacjach przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów niezawodności.
Filozofia FANUC "zero defect" gwarantuje, że każdy produkt powstaje zgodnie z najwyższymi standardami jakości, minimalizując ryzyko awarii i defektów w liniach produkcyjnych klientów. Takie podejście znacząco ogranicza ilość odpadów materiałowych oraz braków produkcyjnych, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej i efektywnej pod względem wykorzystania zasobów produkcji.
Zaprojektowane z myślą o efektywności. Stworzone dla maksymalnej wydajności. Rozwiązania FANUC ograniczają zużycie energii, redukują emisję CO₂ i napędzają zaawansowaną produkcję w różnych branżach.
W FANUC jesteśmy zaangażowani w poprawę równowagi płci jako element naszego wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Obecnie kobiety stanowią około 20% naszego zespołu — wskaźnik ten planujemy systematycznie zwiększać poprzez inkluzywne procesy rekrutacyjne oraz inicjatywy wspierające rozwój zawodowy.
Budujemy kompetencje przyszłości. Poprzez FANUC Academy oraz współpracę ze szkołami, uczelniami i centrami szkoleniowymi oferujemy certyfikowane szkolenia z zakresu automatyki, robotyki i technologii CNC dla studentów, pracowników oraz osób poszukujących pracy w całej Europie.
Poznaj proekologiczne działania FANUC. Pobierz nasze raporty zrównoważonego rozwoju tutaj