Skip to main content
Slice I/O is an advanced, modular Input/Output system with a large variety of available modules. Dedicated safety modules simplify the connection of safety signals.

Slice I/O

Doświadcz nowego poziomu automatyzacji przemysłowej dzięki FANUC Slice I/O. Ten kompaktowy i wyjątkowo elastyczny moduł został zaprojektowany tak, aby płynnie integrować się z istniejącymi sterowaniami CNC FANUC, robotami i robomaszynami, oferując solidne i skalowalne rozwiązanie dla złożonych potrzeb produkcyjnych. Zainwestuj w FANUC Slice I/O i wzmocnij swoją firmę niezawodnością oraz precyzją światowej klasy rozwiązań automatyzacyjnych FANUC. Przekształć swoje operacje i wykorzystaj pełny potencjał swojego biznesu.

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Why FANUC (Navigation) in black. SVG format.

Kompaktowa i modułowa konstrukcja

Oszczędzając miejsce dzięki szerokości 12 mm i wysokości 99 mm, FANUC Slice I/O przewyższa tradycyjne jednostki pod względem wydajności. Jego modułowa konstrukcja umożliwia łatwą rozbudowę, dostosowaną do Twoich potrzeb.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Wysoka skalowalność

Dostosowuje się do różnych konfiguracji I/O, spełniając różnorodne specyfikacje maszyn dzięki szerokiej gamie produktów.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Łatwa konserwacja

Beznarzędziowe, wtykowe połączenia przewodów oraz demontowalna konstrukcja umożliwiają szybki montaż i sprawną konserwację, co zwiększa czas pracy maszyny.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Usprawniona integracja

Zaprojektowany do bezproblemowej integracji z CNC i robotami FANUC, FANUC Slice I/O tworzy spójne i efektywne środowisko automatyzacji.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Wysoka wydajność

Ciesz się szybką transmisją danych, zapewniając natychmiastową informację zwrotną i optymalną kontrolę w dynamicznych środowiskach przemysłowych.
Function to estimate the power consumption in advance

Efektywność energetyczna

Postaw na zrównoważony rozwój dzięki energooszczędnej konstrukcji FANUC Slice I/O, która zmniejsza Twój ślad węglowy, jednocześnie optymalizując koszty operacyjne.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania konserwacji predykcyjnej, prewencyjnej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Usprawnij swoją automatyzację

FANUC Slice I/O oferuje szeroki wachlarz opcji wejść i wyjść, pozwalając dostosować system do Twoich indywidualnych wymagań. Dzięki wysokiej prędkości przesyłu danych zapewnia komunikację w czasie rzeczywistym, co zwiększa wydajność i produktywność.

Prawdziwa wartość FANUC Slice I/O tkwi jednak w jego potencjale wspierania rozwoju biznesu. Umożliwiając precyzyjną kontrolę i monitorowanie procesów produkcyjnych, pomaga ograniczyć przestoje, poprawić jakość produktów i zwiększyć ogólną efektywność operacyjną.

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.