Roboty przemysłowe FANUC
Zrewolucjonizuj swoją produktywność dzięki najnowocześniejszym robotom przemysłowym
Bazując na ponad 40-letnim doświadczeniu w dziedzinie robotyki, wspieramy producentów na całym świecie w osiąganiu celów produkcyjnych dzięki inteligentnej automatyzacji procesów. Nasze przemysłowe ramiona robotów są projektowane z myślą o różnorodnych zastosowaniach i branżach – oferują łatwą obsługę, niezrównaną elastyczność oraz udźwig do 2,3 tony przy maksymalnym zasięgu do 4,7 metra.
Niezależnie od tego, czy jesteś rozwijającym się przedsiębiorstwem rozpoczynającym swoją przygodę z automatyzacją, czy dużą firmą produkcyjną poszukującą sposobów na zwiększenie wydajności – roboty FANUC są tutaj, aby wspierać Cię na każdym etapie produkcji, w niemal każdym zastosowaniu.
Roboty przemysłowe dostosowane do każdego wymaganego zadania
Asortyment robotów
Roboty przegubowe
Roboty współpracujące
Roboty do spawania łukowego
Roboty paletyzujące
Roboty lakiernicze
Roboty SCARA
Roboty DELTA
Roboty do żywności i pomieszczeń czystych
Roboty FANUC zgodne z normą ESD
Znajdź idealnego robota przemysłowego FANUC do swoich potrzeb produkcyjnych
Od kompaktowych robotów stołowych po niezwykle wytrzymałe roboty, zdolne do obsługi nawet najcięższych ładunków - dzięki serii 21 i ponad 100 dostępnych specjalistycznych modeli, oferujemy największy wybór robotów przemysłowych na rynku, odpowiadający każdemu zapotrzebowaniu, zastosowaniu i branży.
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki robotów, aby znaleźć idealnego robota FANUC dopasowanego do Twoich potrzeb.
Usprawnij swój zrobotyzowany proces dzięki naszym produktom uzupełniającym.
Kontroler robotów R-30𝑖B Plus
Akcesoria do robotów dla łatwej personalizacji
Wysoce wszechstronny pakiet oprogramowania dla robotów
Oprogramowanie do symulacji ROBOGUIDE: symulacja robota 3D
Skuteczne wsparcie i serwis dla wszystkich produktów FANUC
Stawiamy na produktywność klientów, oferując dopasowane rozwiązania wsparcia w zakresie robotyki. Od konserwacji predykcyjnej po dostępność części zamiennych przez cały okres użytkowania produktu – zapewniamy płynne działanie przez cały cykl życia produktu. Niezależnie od potrzeb serwisowych, możesz liczyć na to, że Twoje linie produkcyjne będą wydajne i rentowne.
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
Robot FANUC w rolnictwie
Podnoszenie ciężarów i wysiłek fizyczny są teraz odległym wspomnieniem w firmie Green Services. Zautomatyzowany system paletyzujący z robotem FANUC zapewnia dziś bezpieczną i wydajną pracę.
Podnoszenie ciężkich elementów w budowie ciężarówek
Firma NTM zwiększyła zdolności produkcyjne swoich pojazdów do wywozu odpadów, decydując się na automatyzację nocnej zmiany. Dzięki zastosowaniu silnego robota zdolnego podnosić do dwóch ton oraz zrobotyzowanego systemu spawalniczego, fińska fabryka firmy może teraz pracować bezobsługowo w nocy lub w weekendy.
Producent okapów kuchennych korzysta z zalet robotów FANUC
Współpraca między FANUC a producentem okapów kuchennych Silverline, która rozpoczęła się od specjalnego projektu zautomatyzowanego klejenia w 2015 roku, doprowadziła do tego, że w fabryce firmy w Turcji pracuje obecnie 17 robotów. FANUC regularnie spotyka sie z sytuacjami, gdzie pierwsze inwestycje w roboty prowadzą do niemal natychmiastowego uświadomienia sobie, że produkcja może osiągnąć zupełnie nowe poziomy wydajności.
Producent kosmetyków dostrzega piękno automatyzacji FANUC
Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.
Roboty FANUC pomagają producentowi maseczek stawić czoła wyzwaniu
Gdy popyt na produkcję gwałtownie rośnie w krótkim czasie, roboty i automatyzacja mogą pomóc w spełnieniu wymagań znacznie szybciej, niż wielu zdaje sobie z tego sprawę. Jednakże wynik ten w dużej mierze zależy od wyboru robotów, które są łatwe w instalacji, programowaniu i uruchomieniu.
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Spawanie łukowe
Montaż
Obsługa maszyn
Obsługa materiałów
Malowanie
Paletyzacja
Zgrzewanie punktowe
Kontrola wizyjna
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Robotyzacja i automatyzacja dla branży motoryzacyjnej
Robotyzacja i automatyzacja dla branży lotniczej
Przemysł elektroniczny
Pojazdy elektryczne
Magazynowanie, logistyka, przesyłki pocztowe i paczki
Skontaktuj się z nami
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych robotach lub jesteś zainteresowany otrzymaniem bezpłatnej wyceny, skontaktuj się z nami.