Green Services
Robot FANUC w rolnictwie
Podnoszenie ciężarów i wysiłek fizyczny są teraz odległym wspomnieniem w firmie Green Services. Zautomatyzowany system paletyzujący z robotem FANUC zapewnia dziś bezpieczną i wydajną pracę.
Udział
Zintegrowane opcje bezpieczeństwa, w tym FANUC DCS (Dual Check Safety).
Niezwykle niezawodny robot FANUC o udźwigu 35 kg.
Skrócenie czasu pracy o 45%.
Zautomatyzowany system paletyzacji 500 rolek na godzinę w oparciu o 7s czas cyklu.
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Case Studies
Aplikacje
Branże
FANUC Case Studies
Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.
Paletyzacja
Automatyzacja procesu paletyzacji może zwiększyć zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność operacji. Dzięki szerokiej gamie opcji do wyboru, znajdziesz idealne rozwiązanie dla różnych rozmiarów, ładunków, czasów cykli i potrzeb w zakresie precyzji, a wszystko to przy jednoczesnym zapewnieniu, że Twoje produkty są obsługiwane z najwyższą starannością.
Wszystkie branże
Zapoznaj się z kompleksową ofertą naszych rozwiązań do automatyzacji fabryk,
zaprojektowanych z myślą o optymalizacji i usprawnieniu każdego procesu produkcyjnego.