Skip to main content
The FANUC M-20/35-18D is a slim and strong industrial handling robot.

M-20𝑖D/35

Robot M-20𝑖D/35 to wydajny model idealny do integracji w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Smukłe ramię minimalizuje ryzyko kolizji i oferuje pełne zarządzanie przewodami co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla zatłoczonych środowisk produkcyjnych. Łatwe do czyszczenia powierzchnie oraz połączenie wyjątkowej prędkości i precyzji sprawiają, że jest on idealny do różnorodnych zastosowań wymagających udźwigu 35 kg
Udźwig robota
35 kg
Zasięg robota
1831 mm
osie
6
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Najwyższa wydajność w całej serii

Obsługa dużych chwytaków i ciężkich ładunków do 35 kg dzięki wysokim momentom nadgarstka i bezwładności.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmniejszone ryzyko zakłóceń

Zakrzywione ramię J2 minimalizuje zakłócenia i zmniejsza ryzyko kolizji z pobliskimi przeszkodami, zapewniając płynniejszą i bezpieczniejszą pracę.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Stopień ochrony IP67 w standardzie

Odporne na wodę i pył ramię i nadgarstek oraz gładkie powierzchnie zapewniają najdłuższą możliwą żywotność i wyjątkowy czas pracy.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Przelotowy nadgarstek dla zagęszczonych układów

Zapobiegaj ryzyku zaczepienia i zużycia kabli, prowadząc wszystkie przewody przez przelotowy nadgarstek i przelotowe ramię robota o średnicy 57 mm.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Łatwa integracja i zoptymalizowana żywotność przewodów

Uprość integrację i chroń swoje kable dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi zarządzania okablowaniem, który prowadzi przewody przez przelotowe ramię, nadgarstek i korpus robota.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maksymalna elastyczność

Wykorzystaj wszechstronny model robota z opcjami montażu sufitowego, podłogowego oraz pod kątem, co czyni go idealnym rozwiązaniem do ograniczonych przestrzeni, gdzie elastyczność jest kluczowa.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Aby pomóc Ci w maksymalnym wykorzystaniu możliwości Twoich produktów, oferujemy rozwiązania z zakresu konserwacji predykcyjnej, zapobiegawczej oraz reaktywnej, zapewniając dostęp do tysięcy części na żądanie przez cały okres eksploatacji produktu.

Specyfikacja techniczna

Kontroler
Kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Ogólne cechy
Udźwig robota
35 kg
Zasięg robota
1831 mm
osie
6
Zabezpieczenie
standardowy/opcjonalny korpus
IP54/IP65
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Pozycja montażu
Posadzka
Tak
montaż sufitowy
Tak
kąt
Tak

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Seria M-20

Lider w swojej klasie pod względem udźwigu, zasięgu i prędkości osi. Poznaj naszą serię M-20 już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

Robot FANUC w rolnictwie

Podnoszenie ciężarów i wysiłek fizyczny są teraz odległym wspomnieniem w firmie Green Services. Zautomatyzowany system paletyzujący z robotem FANUC zapewnia dziś bezpieczną i wydajną pracę.

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trio robotów FANUC zwiększa wydajność pakowania w Inoverde

W szybko działającym zakładzie dystrybucji świeżej żywności, efektywność dzięki zautomatyzowanym operacjom pakowania jest kluczowa, aby nadążyć za popytem. Jako dodatkowy efekt takiego podejścia, użytkownicy robotów zyskują również na zmniejszeniu fizycznego obciążenia pracowników, delikatniejszym traktowaniu wrażliwych produktów, takich jak owoce i warzywa, oraz bardziej jednolitym i powtarzalnym procesie. Wśród najnowszych zakładów, które czerpią korzyści z tej wartości dodanej, jest fabryka Inoverde w Bätterkinden w Szwajcarii, gdzie operacje napełniania, pakowania i paletyzacji marchwi zostały usprawnione dzięki wdrożeniu trzech przemysłowych robotów FANUC.