/
Rozwiązania programowe dla ruchu robotów
Rozwiązania programowe dla ruchu robotów
Udział
Wykorzystaj pełen potencjał swoich robotów FANUC dzięki naszym bezpłatnym rozwiązaniom programowym do sterowania ruchem. Od optymalizacji wyszukiwania ścieżek w celu uzyskania maksymalnej wydajności po płynną koordynację wielu robotów - FANUC umożliwia projektowanie i sterowanie złożonymi ruchami robotów z niezrównaną precyzją i elastycznością.
- Kluczowe korzyści
- Rozwiązania
- Akcesoria
Kluczowe korzyści
Korzyści dla Twojej firmy
Bezproblemowa integracja
Nasze oprogramowanie płynnie integruje się z systemami robotów, zapewniając płynną komunikację i ciągłość procesów.
Zwiększona precyzja i dokładność
Zapewnia wysoką precyzję i dokładność sterowania ruchem, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach wymagających dokładnego pozycjonowania i płynnych ruchów.
Zwiększona produktywność
Optymalizacja operacji sterowania ruchem, prowadząca do skrócenia czasu cyklu i zwiększenia ogólnej produktywności. Ma to kluczowe znaczenie dla procesów produkcji wielkoseryjnej.
Rozwiązania
Poznaj wybrane rozwiązania programowe FANUC dla ruchu
Systemy wieloramienne Multi-Arm
Możliwość jednoczesnego sterowania nawet czterema robotami za pomocą jednego kontrolera. Wykorzystanie układów DualArm, TripleArm lub QuadArm może obniżyć ogólne koszty operacyjne, zwiększyć produktywność i poprawić elastyczność. Są one szczególnie wydajne w przypadku złożonych aplikacji do spawania łukowego, przenoszenia materiałów i zgrzewania punktowego.
Learning Vibration Control (LVC)
Przyspiesz działanie swojego systemu. FANUC LVC to idealne rozwiązanie dla operacji wymagających zwiększonej dokładności przy dużych prędkościach. Unikalne oprogramowanie FANUC umożliwia robotowi poznanie własnych charakterystyk drgań za pomocą akcelerometru, optymalizację trajektorii oraz osiąganie wyższych przyspieszeń przy minimalnym poziomie drgań – nawet przy maksymalnej prędkości. Rezultat to znacznie krótsze czasy cyklu przy najwyższej precyzji, wyciskając z robota maksimum możliwości.
Zdalny protokół TCP
Przemieszczaj robota względem narzędzia zamocowanego na stanowisku, upraszczając programowanie ścieżki nawet przy zmieniającej się orientacji obrabianego detalu. Idealne do zastosowań takich jak nakładanie uszczelniacza – rozwiązanie to ogranicza potrzebę przenoszenia przez robota ciężkich narzędzi, co pozwala uprościć system i zastosować mniejszego robota.
Servo Conveyor Line Tracking
Poznaj możliwości śledzenia linii przenośnika z serwonapędem. Synchronizuj serwomotor FANUC z maksymalnie czterema przenośnikami, aby precyzyjnie śledzić ruch robota. Osiągaj krótsze czasy cyklu, poprawiaj stabilność procesów, zwiększaj dostępność systemu oraz obniżaj koszty w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.
Coordinated Motion
Uwolnij pełną efektywność spawania dzięki skoordynowanemu ruchowi z pozycjonerem! Skróć czas programowania, minimalizując liczbę punktów i uprość kontrolę prędkości, łatwo programując prędkości względne. Realizuj dłuższe, złożone ścieżki spawania wykraczające poza zasięg robota. Podczas spawania przemieszczaj elementy w celu przygotowania do kolejnych spoin, skracając czas cyklu. Popraw jakość spoin, wykorzystując grawitację do uzyskania lepszego przetopu i formowania ściegu.
Advance Constant Path
Zwiększ wydajność swojego robota dzięki oprogramowaniu FANUC Advanced Path and Speed Control. To oprogramowanie reguluje prędkość ruchu poprzez określenie procentowego stosunku, zapewniając maksymalną możliwą prędkość. Utrzymuje precyzyjną kontrolę nad zakrętami i odcinkami prostymi, pozwalając na zmianę prędkości bez modyfikowania zaprogramowanej ścieżki. Popraw czasy cyklu, osiągnij optymalną prędkość i bezproblemowo naucz pożądanych ścieżek krzywych bez prób i błędów. Doświadcz płynniejszych, szybszych i bardziej precyzyjnych operacji.
Singularity Avoidance
Umożliwia 6-osiowemu robotowi płynne przechodzenie przez osobliwości (J5=0°) w ruchu liniowym, pozwalając na wykonywanie operacji w pobliżu tych punktów. Funkcja ta upraszcza programowanie robota i zwiększa wydajność operacyjną poprzez zmniejszenie złożoności ścieżek w obszarach podatnych na występowanie osobliwości.
Spline Motion
Umożliwia płynny, ciągły ruch robota ze stałą prędkością przez zaprogramowane punkty, nawet przy zakończeniu CNT100. Możesz wybrać typ ruchu S odpowiadający konwencjonalnym typom ruchu L, C i J. Skróć czas programowania, precyzyjnie podążając za krzywą docelową. Idealne do zastosowań takich jak obcinanie rolek, lasery i dozowanie, zapewnia dokładne trzymanie się ścieżki i wydajną pracę.
Tryb paletyzacji
Umożliwia 6-osiowemu robotowi utrzymanie stałej orientacji kołnierza, eliminując punkty osobliwe J5. Funkcja ta upraszcza projektowanie narzędzi i usprawnia operacje przenoszenia elementów (pick & place). Można łatwo przełączać się między trybem normalnym i trybem paletyzacji, a jogging w trybie paletyzacji usprawnia uczenie programów dla robotów paletyzujących.
Akcesoria
Odkryj odpowiednie akcesoria do robotów
Serwopozycjonery
Moc, która pozwala na więcej – serwopozycjonery FANUC poszerzają możliwości Twojego robota FANUC, umożliwiając realizację bardziej złożonych zadań. Modele obejmują zakres udźwigu do 9000 kg i w zal...
Spersonalizowane pakiety osi pomocniczych
W pełni zintegrowany, ustandaryzowany i kompleksowy pakiet osi pomocniczych z silnikami FANUC jest idealnym rozwiązaniem dla najbardziej zróżnicowanych aplikacji, które wymagają dodatkowej osi uzup...
Prowadzenie ręczne
Nasze rozwiązania prowadzenia ręcznego (Hand Guidance) umożliwiają szybkie i proste programowanie robota poprzez prowadzenie go po ścieżkach ruchu. Ta intuicyjna obsługa operatora, nie wymagająca z...
𝑖RPickTool - Zaawansowane śledzenie linii
𝑖Technologia RPickTool przenosi roboty na nowy poziom zręczności. Poprzez wyposażenie robotów w zintegrowany system wizyjny, daje im rodzaj "koordynacji oko-ręka" podobnej do ludzkiej. Dzięki temu ...