Tworzywa sztuczne
Inteligentna automatyzacja zadań przetwarzania, obsługi i kompletacji dla całego łańcucha wartości tworzyw sztucznych
FANUC oferuje szeroką gamę wszechstronnych rozwiązań automatyzacji, które pomagają zwiększyć wydajność w branży tworzyw sztucznych. Niezależnie od procesu - formowania wtryskowego, obróbki skrawaniem, obsługi maszyn, przenoszenia części czy paletyzacji - FANUC może dostarczyć wszystko, od pojedynczej maszyny, takiej jak wtryskarka ROBOSHOT czy centrum obróbki tworzyw, po dedykowaną komórkę produkcyjną z
robotami i zaawansowaną kontrolą Power Motion. Niezależnie od wybranego rozwiązania, niezależnie od jego wielkości, sercem każdej instalacji FANUC jest najbardziej niezawodne sterowanie CNC na świecie. Zapewnia ono wspólną platformę dla wszystkich produktów FANUC, a w połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami z zakresu obróbki i robotyki jest kluczem do zwiększenia wydajności, poprawy efektywności i skrócenia czasów cyklu.
- Aplikacja
- Powiązane produkty
- Korzyści
- Studia przypadków
Roboty i automatyzacja dla przemysłu tworzyw sztucznych
Usuwanie materiału
Malowanie i powlekanie
Automatyzacja końca linii
Formowanie wtryskowe
Elektroerozyjne cięcie drutem
Pobieranie i umieszczanie
Montaż
Pobieranie i umieszczanie
Automatyzacja zadań pobierania, umieszczania i sortowania optymalizuje procesy produkcyjne i zwiększa elastyczność, pomagając producentom tworzyw sztucznych zachować konkurencyjność. Inteligentne systemy rozpoznawania wizualnego i czujniki FANUC do śledzenia linii i zadań kompletacji znacznie usprawniają obsługę w produkcji tworzyw sztucznych.
Montaż
Szeroka oferta robotów i kobotów firmy FANUC zapewnia precyzyjną i niezawodną automatyzację, która zwiększa szybkość montażu, dokładność i ogólną wydajność produkcji.
Usuwanie materiału
Roboty FANUC, wyposażone w zaawansowane czujniki siły, doskonale sprawdzają się w zastosowaniach związanych z usuwaniem materiałów z tworzyw sztucznych. Czujniki siły zapewniają dokładne gratowanie i polerowanie, zapewniając wysokiej jakości wykończenie i spójne wyniki, minimalizując ręczną interwencję i redukując ilość odpadów.
Malowanie i powlekanie
Roboty lakiernicze FANUC nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym malowania, powlekania proszkowego i ciekłego oraz pracy z tworzywami wzmacnianymi włóknem szklanym (FRP Chop/Gel). Oferujemy najszerszą w branży gamę robotów lakierniczych, które zwiększają wydajność produkcji i chronią pracowników, automatyzując zadania, które mogłyby narażać ich na kontakt z szkodliwymi chemikaliami.
Automatyzacja procesów na końcu linii
Automatyzacja procesów na końcu linii, takich jak etykietowanie, pakowanie i paletyzacja, za pomocą szybkich i elastycznych robotów FANUC, poprawia ogólną wydajność i spójność na końcowych etapach produkcji tworzyw sztucznych.
Formowanie wtryskowe
FANUC wykorzystuje tę samą najnowocześniejszą technologię CNC w maszynach ROBOSHOT, aby zapewnić bezkonkurencyjne rozwiązanie do elektrycznego formowania wtryskowego. Rezultatem jest wysoka wszechstronność, najwyższa precyzja ruchu i niezwykle krótkie czasy cykli, co pozwala produkować większe ilości części o niezmiennie wysokiej jakości.
Obróbka elektroerozyjna EDM
Dzięki szerokiej gamie opcji zapewniających nieskazitelne powierzchnie i niesamowitą dokładność części, ROBOCUT wyróżnia się jako idealne, wszechstronne urządzenie dla przemysłu tworzyw sztucznych. Elektrodrążarka drutowa FANUC wykazuje niezwykle wysoką dokładność obróbki narzędzi, takich jak formy. Niesamowity poziom powtarzalności maszyny dodatkowo gwarantuje, że te same wysokie standardy są konsekwentnie osiągane.
Nasze produkty dla przemysłu tworzyw sztucznych
Najważniejsze informacje
Roboty współpracujące
𝑖RVision
Wielokomponentowe formowanie wtryskowe
Precyzja CNC dla większej produktywności
Korzyści dla Twojej branży
Zwiększona produktywność
Precyzyjna obsługa
Lepsza spójność
Bezproblemowa integracja
Zaawansowane formowanie wtryskowe
Zwiększone bezpieczeństwo
Oszczędność kosztów
Efektywność energetyczna
Wsparcie w całym cyklu życia produktu
Zoptymalizowane zasoby i zrównoważony rozwój formowania dzięki FANUC
W branży pakowania żywności produkcja musi być szybka, niezawodna i czysta. Nic dziwnego, że firma Poloplast wybrała maszyny ROBOSHOT firmy FANUC do formowania wtryskowego. Oprócz natychmiastowej poprawy wydajności i oszczędności energii, zaawansowane funkcje oprogramowania maszyn umożliwiają firmie dalsze monitorowanie i zwiększanie produktywności przy jednoczesnym rozszerzaniu asortymentu produktów biodegradowalnych.
Maszyny FANUC ROBOSHOT ułatwiają pracę firmie SIMON
Wielkoseryjne części z tworzyw sztucznych; cienkie ścianki; zero defektów; krótkie terminy realizacji w branży motoryzacyjnej; wysokie zapotrzebowanie na energię. Rosnąca liczba producentów walczy z tymi powszechnymi wyzwaniami, inwestując w wysoko-wydajne, w pełni elektryczne wtryskarki ROBOSHOT firmy FANUC. Wśród nich jest firma SIMON Plastics.
Specjalista w dziedzinie wtrysku tworzyw kształtuje swoją przyszłość z FANUC
Na rynku dostępnych jest wiele maszyn do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, ale większość współczesnych producentów poszukuje podstawowego zestawu kluczowych atrybutów opartych na elastyczności, energooszczędności i wydajności. W rezultacie wysoce wydajny FANUC ROBOSHOT, z możliwością szybkiej wymiany narzędzi i całkowicie elektrycznym niskim zużyciem energii, jest sprawdzonym wyborem dla każdego producenta wyrobów z tworzyw sztucznych, który chce stać się bardziej konkurencyjny i zdobyć udział w rynku. Jednym z tych, którzy są w stanie to potwierdzić, jest węgierska firma Viskiplast.
Placing Plastic Injection-Moulding into Packing Trays
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Nasze rozwiązania dla innych branż
Rozwiązania automatyzacji fabryk dla każdego procesu produkcyjnego
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.