Roboty DELTA firmy FANUC
Czystość, szybkość i trwałość
Przenieś swoją produkcję na wyższy poziom dzięki niezrównanej prędkości i precyzji robotów FANUC Delta. Te wiodące w branży roboty Delta redefiniują możliwości automatyzacji, oferując doskonałą wydajność w aplikacjach takich jak chwytanie, pakowanie i montaż. Innowacyjna konstrukcja równoległych ramion maksymalizuje pole robocze przy kompaktowej budowie, co czyni je idealnymi do przestrzeni o ograniczonej powierzchni. Roboty FANUC Delta gwarantują najwyższą higienę dzięki dostępnym funkcjom, takim jak smar spożywczy, powierzchnie łatwe do mycia oraz ochrona IP69K, co zapewnia bezproblemową integrację nawet w wymagających warunkach sanitarnych. Poznaj dziś naszą gamę robotów Delta i odkryj, jak mogą zrewolucjonizować Twoją linię produkcyjną.
Zainspiruj się
Czerp inspirację z sukcesów innych
Producent kosmetyków dostrzega piękno automatyzacji FANUC
Firma Erkul Cosmetics z Turcji odnosi liczne korzyści w zakresie jakości i wydajności dzięki wysokowydajnym produktom automatyzacyjnym marki FANUC. To dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży kosmetycznej dąży do ustalenia nowych standardów produkcji w swoim sektorze, wykorzystując przewagi konkurencyjne, jakie oferują rozwiązania FANUC.
Automatyzacja to najlepsze lekarstwo w DEMO
Kluczowy gracz w branży farmaceutycznej znacząco poprawił swoje możliwości produkcyjne dzięki rozwiązaniom automatyzacji FANUC. Dzięki integracji robotów FANUC firma DEMO zoptymalizowała procesy napełniania, pakowania i etykietowania, co zwiększyło wydajność, dokładność i ogólną produktywność jej działań.